Jak zajistit, aby vaše aktivovaná SIM karta Swiss Com fungovala

  • Aktualizováno

Poznámka: tento článek je určen pouze pro tablety PLC 600, které již mají SIM kartu od Swiss Com přiloženou. Pokud jste si zakoupili vlastní SIM kartu jiným způsobem, tento článek o nastavení APN vám pomůže.

Poznámka také: Pouze tablety PLC 600 označené jako "PLC 600 (2)" byly dodány se SIM kartou. Verzi vašeho tabletu najdete na štítku na zadní straně za baterií a ve stejném místě můžete zkontrolovat, zda je SIM karta vložena do slotu.

V současné době, i když některé tablety mají SIM kartu vloženou, nejsou aktivovány. Tento článek je určen pro zákazníky, kteří mají SIM plán prostřednictvím SIM karty Swiss Com a mají potíže s jejím správným aktivováním.

Zajistěte správné nastavení APN pro Swiss Com

Nejjednodušší způsob, jak zajistit, že SIM karta funguje, je znovu nastavit nový APN.

Na tabletu přejděte do Nastavení Panasonic > Síť a internet > Mobilní síť > Nastavení mobilního operátora.

Tam můžete přejít do „Nastavení APN“ a „Přidat APN“.

Jednoduše vyplňte následující informace:

  • Název profilu: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Uživatelské jméno: (prázdné)
  • Heslo: (prázdné)
  • Typ přihlašovacích údajů: (prázdné)
  • Typ IP: IPv4
  • Typ APN: Internet
  • Uložit → nastavit jako aktivní

Poté by se měl zobrazit Swisscom (LTE) jako poskytovatel mobilní sítě.

Související s

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.