Jaká je přesnost PLT 300 a jak zajistit, aby zůstala zachována?

  • Aktualizováno

Upozornění: oficiální informace o přesnosti naleznete v provozní příručce. Přesnost vytyčování a měření je do značné míry určena kompetencí koncového uživatele a jeho porozuměním nástroji.

Porozumění přesnosti při vytyčování ve stavebnictví

Na rozdíl od laboratorních přístrojů jsou nástroje pro vytyčování ve stavebnictví navrženy pro opakované a spolehlivé použití v terénu, kde konečný výsledek ovlivňují atmosférické podmínky, kvalita ustavení, důslednost pracovního postupu i postupy obsluhy. Z tohoto důvodu společnost Hilti charakterizuje PLT 300 pomocí výkonnostních specifikací založených na použití v terénu, nikoli pomocí abstraktních teoretických limitů.

PLT 300 se skládá z:

  • vytyčovacího přístroje (motorizované měřicí hlavy)
  • ovladače se spuštěnou aplikací Hilti Construction Layout
  • definovaného pracovního postupu, který propojuje digitální konstrukční data s fyzickými body

Přesnost je proto nutné chápat na několika úrovních.

Vysvětlení specifikací přesnosti PLT 300

PLT 300 dosahuje přesnosti na úrovni milimetrů při vzdálenosti 50 m. Při zodpovídání otázek týkajících se přesnosti je třeba zohlednit několik faktorů, kterým se tento článek věnuje. Pro rychlou odpověď ohledně přesnosti mějte na paměti následující body:

  • Ve vzdálenosti 50 m (164 ft) má PLT 300 chybu přesnosti měření vzdálenosti +/-3 mm (1/8 in.)

  • Chyby jsou testovány podle normy ISO 17123-5, což znamená, že jsou konzistentní a dohledatelné.

  • PLT 300 používá automatickou kompenzaci náklonu, která zajišťuje, že je přístroj během vytyčování trvale ve vodorovné poloze.

    • Přístroj matematicky kompenzuje malý zbytkový náklon, ale pokud je přístroj výrazně mimo vodorovnou polohu, musí koncový uživatel ručně znovu vyrovnat stativ nebo povrch, na kterém PLT spočívá.

  • Software Hilti Construction Layout je intuitivní, upozorňuje koncového uživatele na nesrovnalosti v měřeních a poskytuje také vizuální pokyny pro jejich opravu.

Spoléhat se při zachování přesnosti při vytyčování pouze na specifikace přesnosti přístroje však nestačí, protože výkon přístroje mohou ovlivnit také podmínky na staveništi a kompetence koncového uživatele. Tento článek proto pojednává o strategiích pro koncové uživatele, které pomáhají udržet přesnost přístroje a zmírnit potenciální chyby. 

Kdy mám zvážit přístroje s delším dosahem?

Pro projekty s delším dosahem a větší staveniště je pravděpodobně vhodným přístrojem PLT 400. Dokumentaci k přesnosti naleznete zde. PLT 300 je ideální pro projekty v pracovním okruhu do 50 m.

Jak může být PLT 300 přesným řešením i v případě interních pevných chyb?

Chyby jsou téměř nevyhnutelné bez ohledu na typ prováděných vytyčovacích prací. Nic není dokonalé. Výhodou totální stanice je, že chyby jsou známé, konzistentní azvládnutelné.

To znamená, že se na ně koncoví uživatelé mohou plně připravit a mohou porozumět jejich dopadům na vlastní práci. Chyby totální stanice lze zohlednit, zatímco tradiční metody vytyčování nebo měření poskytují mnohem větší prostor pro chyby a nekonzistenci.

U PLT 300 a dalších vytyčovacích nástrojů Hilti je software Hilti Construction Layout intuitivní, takže obsluha totálních stanic je méně zastrašující a snáze pochopitelná.

Jaké faktory mohou ovlivnit přesnost totální stanice?

Přestože je samotný přístroj velmi přesný pro běžné vytyčování na staveništi, musí koncový uživatel věnovat pozornost tomu, aby jeho přesnost zůstala zachována. Níže jsou uvedeny důležité kroky pro zachování přesnosti:

Před zahájením práce

  1. Nechte přístroj aklimatizovat na okolní teplotu (zejména po přepravě nebo skladování) – před použitím jej nechte po určitou dobu v prostředí, ve kterém hodláte pracovat, aby se jeho vnitřní teplota přizpůsobila okolním podmínkám. Další informace o vlivu počasí na totální stanice naleznete v následujících odkazech: aklimatizace na počasí a práce ve vlhkých nebo prašných podmínkách.

  2. Před zahájením práce proveďte kalibraci v terénu – kalibrace v terénu jsou zásadní pro zachování přesnosti. Na staveništi si připravte snadno použitelné ustavení, abyste je mohli s PLT 300 provádět rychle a efektivně.

  3. Zkontrolujte optiku a čočky – zkontrolujte, zda je hlavní čočka dalekohledu čistá a bez vody a nečistot. Pokud uvnitř čočky vidíte zamlžení, po určité době aklimatizace přístroje na venkovní teplotu by mělo zamlžení zmizet.

  4. Zajistěte totální stanici tak, aby ji neovlivňovaly vibrace a pohyby na staveništi – staveniště jsou obvykle velmi aktivní a je třeba totální stanici chránit před vlivem pohybu osob a vozidel nebo vibrací způsobených činností na staveništi. Nápovědu ke správnému zajištění totální stanice na staveništi naleznete v tomto článku.

  5. Zajistěte univerzální rozmístění kontrolních bodů pro ustavení – ustavení je pro přesné provádění vytyčovacích a měřicích aplikací pomocí totální stanice zásadní. Úvod do tématu ustavení naleznete v tomto článku a další informace o osvědčených postupech pro kontrolní body v tomto článku.

  6. Kalibrujte nebo zkontrolujte tyč s hranolem – tyč s hranolem musí být při vytyčování ve svislé poloze, aby byla zachována přesnost. Ověřte, zda kruhová libela na tyči ukazuje správně, a v případě potřeby upravte stavěcí šrouby libely.

Během používání

  1. Pravidelně provádějte kontroly zpětného zaměření – pravidelná kontrola zavedených kontrolních bodů, a to i po ustavení přístroje, vám pomůže ověřit, zda je přesnost konzistentní. Informace o aplikaci kontrol zpětného zaměření naleznete v tomto článku. To je obzvláště důležité, pokud jste přístroj právě přemístili na nové místo.

  2. Pravidelně umožněte přístroji provádět kalibrace v terénu – jak je uvedeno výše.

  3. Sledujte povětrnostní podmínky – pokud povětrnostní podmínky nejsou ideální s ohledem na požadavky na přesnost (vítr, vibrace, déšť, sníh, prach atd.), buďte připraveni vytyčování přerušit.

  4. Udržujte hranoly čisté a bez škrábanců, aby bylo zajištěno jejich správné zaměření – jednoduché očištění znečištěných hranolů hadříkem může pomoci zajistit, aby totální stanice přesně nalezla jejich střed a prováděla přesná měření.

  5. Zvolte správný typ hranolu pro prováděné vytyčování nebo ustavení – někdy mohou chyby měření způsobit i ty nejjednodušší omyly. Při používání HCL se ujistěte, že cíle, na které měříte, jsou také správně označeny v softwaru.

  6. Body vyznačujte přesně – totální stanice může bod přesně změřit a navést k němu, ale pokud je proces značení neobratný nebo nekonzistentní, přesnost se sníží jednoduše proto, jakým způsobem koncový uživatel body nakonec vyznačí.

Po použití

  1. Vyčistěte a zkontrolujte přístroj – přístroj otřete, zejména od prachu a vody. Uložení přístroje do suchého kufru je důležité, aby vlhkost v prostředí kufru nezpůsobila hromadění zamlžení uvnitř dalekohledu přístroje. Kromě toho může prach usazený na vnější straně dalekohledu způsobit škrábance. Cokoli, co omezuje funkci dalekohledu, může vést k nepřesnostem.

  2. Přístroj skladujte při pokojové teplotě a na suchých místech – vyhněte se skladování přístroje, zejména dlouhodobému, v podmínkách s extrémními teplotami. Chráníte tím vnitřní součásti, jako jsou senzory a optika, před rozpínáním nebo smršťováním. Pomáhá to také zabránit tvorbě kondenzace na čočce, protože například přemístění přístroje z mrazivého nebo téměř mrazivého prostředí do velmi teplého prostředí může způsobit kondenzaci uvnitř.

  3. Jednou ročně odešlete přístroj do servisního střediska na kalibraci – Kalibrace v servisním středisku chrání celkový stav přístroje a zajišťuje, že funguje v souladu se stanovenými normami.

Nezapomeňte, že pro zachování optimálního pracovního prostředí pro digitální vytyčování je nutné pravidelně kontrolovat pracovní oblast. Kontrolní body mohou být posunuty, skryty nebo strženy, měření mohou ovlivňovat silný prach nebo zamlžení, údaje o teplotě počasí a barometrickém tlaku mohou být do tabletu zadány nesprávně, koncový uživatel může zapomenout pravidelně provádět kontroly zpětného zaměření za účelem ověření konzistence vytyčování atd.

Přestože je přístroj velmi přesný, od koncových uživatelů se vyžaduje důslednost.

Související s

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.