Aplikace Theodolitu slouží k vytváření a měření přesných horizontálních a vertikálních úhlů vzhledem k umístění stanoviště vaší hlavní jednotky. Umožňuje přesná úhlová měření a tvorbu bodů na základě definovaných referenčních směrů, podporující úkoly jako kontrola zarovnání, prodlužování mřížky a úhlově založené rozvržení.
Na rozdíl od jiných aplikací aplikace Theodolitu nevyžaduje ustavení nástroje na stanovišti. Měření úhlů a tvorba bodů se provádí vzhledem k poloze vaší hlavní jednotky a změřenému referenčnímu bodu, nikoli vůči absolutním souřadnicím. To činí aplikaci vhodnou pro rychlé kontroly úhlů a relativní rozvržení bez předchozího ustavení.
Ukázka Theodolitu
Podporovaná měření
Aplikace Theodolitu umožňuje jak statická, tak živá měření, včetně:
- Horizontální úhel (HA);
- Vertikální úhel (VA);
- Horizontální vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (HD);
- Sklonová vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (SD);
Ačkoliv PLT 300 a PLT 400 neobsahují olovnicový laser, aplikace theodolitu může být s těmito nástroji stále použita. Aplikace je běžně spojena s pracovními postupy POS 150 a POS 180, ale zůstává plně použitelná na PLT 300 a PLT 400 pro měření úhlů a tvorbu bodů založenou na úhlech.
Ovládání horizontálního úhlu
- Nastavit HA: Umožňuje nastavit horizontální úhel (HA) na konkrétní požadovanou hodnotu
- Držet HA: Přenáší aktuální hodnotu HA na jiný měřený bod. Nově změřený bod si ponechá hodnotu HA nastavenou na původním bodě.
- Otočit: Otočí hlavní jednotku o 45° doleva nebo doprava.
Jak používat aplikaci Theodolitu k měření bodů
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoliv projektu na tabletu.
-
Otevřete aplikaci: Otevřete aplikaci Theodolitu buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v CAD zobrazení.
- Pokud aplikace není na domovské obrazovce dostupná, vyberte Přidat zkratku a přidejte aplikaci Theodolitu.
-
Změřte referenční bod: Změřte první bod pomocí přímého měření nebo prismatické tyče.
- Tento bod slouží jako reference pro všechna měření úhlů a tvorbu bodů založenou na úhlech.
-
Nastavte horizontální úhel (HA): V pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu ve tvaru L pro přístup k ovládání horizontálního úhlu.
- Nastavte HA na 0°.
- Tím definujete změřený referenční bod jako směr nula stupňů.
- Vyberte zaškrtnutí na pravé straně a potvrďte výběrem OK pro změnu hodnoty H.
-
Změřte nebo vytvořte požadovaný úhel: Otočte nástroj směrem k cílovému směru.
- Pokud je povoleno živé měření, hodnoty HA, VA a vzdálenosti jsou zobrazovány a průběžně aktualizovány.
- Pokud je živé měření zakázáno, je nutné provést měření pro zobrazení hodnot úhlu a vzdálenosti.
-
Pro vytvoření konkrétního úhlu:
- Použijte ovládací šipky pro otočení směru
- Každým stiskem šipky se směr otočí o 45° ve zvoleném směru.
- Pokračujte v úpravách, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu.
- Po nastavení požadovaného úhlu lze body měřit a zaznamenávat podle potřeby.
Ikona zkratky aplikace Theodolitu:
Výběr aplikace Theodolitu z bočního menu v CAD zobrazení:
Příklad CAD zobrazení po výběru aplikace Theodolitu:
Příklad CAD zobrazení po změření prvního referenčního bodu (Horizontální úhel (HA), Vertikální úhel (VA), Horizontální vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (HD), Sklonová vzdálenost od hlavní jednotky k měřenému bodu (SD)):
Ikona ve tvaru L pro přístup k ovládání horizontálního úhlu (HA):
Záložka ovládání horizontálního úhlu (Nastavit HA: Umožňuje nastavit horizontální úhel (HA) na konkrétní požadovanou hodnotu. Držet HA: Přenáší aktuální hodnotu HA na jiný měřený bod. Nově změřený bod si ponechá hodnotu HA nastavenou na původním bodě. Otočit: Otočí hlavní jednotku o 45° doleva nebo doprava.):
Potvrzovací obrazovka pro změnu horizontálního úhlu (HA):
Záložka ovládání horizontálního úhlu po aktualizaci HA:
Záložka ovládání horizontálního úhlu po otočení úhlu o 90°:
Příklady použití aplikace Theodolitu
Příklad 1: Měření úhlu mezi dvěma body
Aplikace může být použita k měření úhlu mezi dvěma známými body.
- Změřte první bod a nastavte jej jako HA = 0°
- Otočte se směrem k druhému bodu
- Přečtěte horizontální a vertikální úhel mezi dvěma body
(živě nebo po měření, podle nastavení živého měření)
Toto je užitečné pro ověření zarovnání a kontrolu úhlů.
Příklad 2: Vytvoření kolmice pod úhlem 90°
Aplikace Theodolitu může být použita k vytvoření kolmého směru z dané reference.
- Změřte referenční bod
- Nastavte HA = 0°
- Otočte směr o 90°
- Měřte nebo zaznamenávejte body podél kolmice
Tento pracovní postup se běžně používá pro pravoúhlé rozvržení a stanovení kolmých prvků.
Příklad 3: Prodlužování mřížky
Mřížkové čáry lze prodloužit, pokud je částečně dostupná geometrie.
- Ustavení nástroje (pravděpodobně POS 150 nebo 180) přímo nad průsečíkem mřížky
- Změřte druhý bod podél známé mřížkové čáry
- Otočte směr dle potřeby (například 90°)
- Měřte nebo zaznamenávejte body podél prodloužených mřížkových čar
Toto je užitečné, když jsou průsečíky mřížky na místě částečně zakryty nebo chybí.
Příklad 4: Kontrola zarovnání instalace
Aplikace Theodolitu může být použita k ověření zarovnání instalovaných prvků.
- Definujte referenční směr pomocí existujícího prvku
- Otočte se směrem k instalovanému prvku
- Porovnejte změřený úhel s očekávanou hodnotou
Tímto se podporují rychlé kontroly kvality bez nutnosti ustavení.
Příklad 5: Vytváření úhlových bodů rozvržení
Úhlové body lze vytvářet vzhledem k referenčnímu směru.
- Změřte referenční bod
- Nastavte HA = 0°
- Otočte na požadovaný úhel (například 45° nebo 135°)
- Měřte a zaznamenávejte body podél tohoto směru
Toto je užitečné pro úhlové zdi, rampy nebo neortogonální rozvržení.
Příklad 6: Relativní orientace bez souřadnic
V raných fázích projektu nebo při rekonstrukcích může být aplikace theodolitu použita bez definovaného souřadnicového systému.
- Změřte známou fyzickou referenci
- Použijte ji jako základní směr
- Měřte nebo vytvářejte body vzhledem k tomuto směru
Tímto se umožňuje produktivní práce i bez dostupnosti absolutního polohování.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.