Aplikace Theodolitu slouží k vytváření a měření přesných horizontálních a vertikálních úhlů vzhledem k poloze stanice vašeho hlavního přístroje. Umožňuje přesná úhlová měření a tvorbu bodů na základě definovaných referenčních směrů, podporuje úkoly jako kontroly zarovnání, prodlužování sítí a rozvržení založené na úhlech.
Na rozdíl od jiných aplikací aplikace Theodolitu nevyžaduje ustavení nástroje na stanici. Měření úhlů a tvorba bodů se provádí vzhledem k poloze vašeho hlavního přístroje a změřenému referenčnímu bodu, nikoli vůči absolutním souřadnicím. To činí aplikaci vhodnou pro rychlé kontroly úhlů a úkoly relativního rozvržení bez předchozího ustavení.
Užitečné video o aplikaci naleznete níže:
Podporovaná měření
Aplikace Theodolitu poskytuje jak statická, tak živá měření, včetně:
- Horizontální úhel (HA);
- Vertikální úhel (VA);
- Horizontální vzdálenost od hlavního přístroje k měřenému bodu (HD);
- Sklonová vzdálenost od hlavního přístroje k měřenému bodu (SD);
Ačkoliv PLT 300 a PLT 400 neobsahují laserový olovnicový paprsek, aplikaci Theodolitu lze s těmito nástroji stále používat. Aplikace je běžně spojována s pracovními postupy POS 150 a POS 180, ale zůstává plně použitelná i na PLT 300 a PLT 400 pro měření úhlů a tvorbu bodů založenou na úhlech.
Ovládání horizontálního úhlu
- Nastavit HA: Umožňuje nastavit horizontální úhel (HA) na konkrétní požadovanou hodnotu
- Držet HA: Přenese aktuální hodnotu HA na jiný měřený bod. Nově změřený bod si ponechá hodnotu HA nastavenou na původním bodě.
- Otočit: Otočí hlavní přístroj o 45° vlevo nebo vpravo.
Jak používat aplikaci Theodolitu k měření bodů
- Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na tabletu.
- Otevřete aplikaci: Otevřete aplikaci Theodolitu buď z domovské obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
- Pokud aplikace není dostupná na domovské obrazovce, vyberte Přidat zkratku a přidejte aplikaci Theodolitu.
- Změřte referenční bod: Změřte první bod buď přímým měřením, nebo pomocí prizmatické tyče.
- Tento bod slouží jako reference pro všechna úhlová měření a tvorbu bodů založenou na úhlech.
- Nastavte horizontální úhel (HA): V pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu ve tvaru písmene L pro přístup k ovládání horizontálního úhlu.
- Nastavte HA na 0°.
- Tímto definujete změřený referenční bod jako směr s nulovým stupněm.
- Vyberte zaškrtnutí na pravé straně a potvrďte výběrem OK pro změnu hodnoty H.
- Změřte nebo vytvořte požadovaný úhel: Otočte nástroj směrem k cílovému směru.
- Pokud je povoleno živé měření, hodnoty HA, VA a vzdálenosti jsou průběžně zobrazovány a aktualizovány.
- Pokud je živé měření zakázáno, musí být provedeno měření pro zobrazení hodnot úhlu a vzdálenosti.
- Pro vytvoření konkrétního úhlu:
- Použijte ovládací šipky k otočení směru
- Každé stisknutí šipky otočí směr o 45° ve vybraném směru.
- Pokračujte v nastavování, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu.
- Jakmile je požadovaný úhel nastaven, mohou být body měřeny a zaznamenávány podle potřeby.
Ikona zkratky aplikace Theodolitu:
Výběr aplikace Theodolitu z bočního menu zobrazení CAD:
Příklad zobrazení CAD po výběru aplikace Theodolitu:
Příklad zobrazení CAD po změření prvního referenčního bodu (Horizontální úhel (HA), Vertikální úhel (VA), Horizontální vzdálenost od hlavního přístroje k měřenému bodu (HD), Sklonová vzdálenost od hlavního přístroje k měřenému bodu (SD):
Ikona ve tvaru písmene L používaná pro přístup k ovládání horizontálního úhlu (HA):
Karta ovládání horizontálního úhlu (Nastavit HA: Umožňuje nastavit horizontální úhel (HA) na konkrétní požadovanou hodnotu. Držet HA: Přenáší aktuální hodnotu HA na jiný měřený bod. Nově změřený bod si ponechá hodnotu HA nastavenou na původním bodě. Otočit: Otočí hlavní přístroj o 45° vlevo nebo vpravo.):
Potvrzovací obrazovka pro změnu horizontálního úhlu (HA):
Karta ovládání horizontálního úhlu po aktualizaci HA:
Karta ovládání horizontálního úhlu po otočení úhlu o 90°:
Příklady použití aplikace Theodolitu
Příklad 1: Měření úhlu mezi dvěma body
Aplikace může být použita k měření úhlu mezi dvěma známými body.
- Změřte první bod a nastavte ho jako HA = 0°
- Otočte se směrem k druhému bodu
- Přečtěte si horizontální a vertikální úhel mezi dvěma body
(živě nebo po měření, v závislosti na nastavení živého měření)
To je užitečné pro ověřování zarovnání a kontrolu úhlů.
Příklad 2: Vytvoření kolmice 90°
Aplikace Theodolitu může být použita k vytvoření kolmého směru z dané reference.
- Změřte referenční bod
- Nastavte HA = 0°
- Otočte směr o 90°
- Měřte nebo zaznamenávejte body podél kolmice
Tento pracovní postup se běžně používá pro pravoúhlá rozvržení a stanovení kolmých prvků.
Příklad 3: Prodlužování sítí
Sítě lze prodlužovat, pokud je částečně dostupná geometrie.
- Umístěte svůj nástroj (pravděpodobně POS 150 nebo 180) přímo nad průsečík sítě
- Změřte druhý bod podél známé síťové linie
- Otočte směr dle potřeby (například 90°)
- Měřte nebo zaznamenávejte body podél prodloužené síťové linie (linie)
To je užitečné, když jsou průsečíky sítí částečně zakryty nebo chybí na místě.
Příklad 4: Kontrola zarovnání instalace
Aplikace Theodolitu může být použita k ověření zarovnání instalovaných prvků.
- Definujte referenční směr pomocí existujícího prvku
- Otočte se směrem k instalovanému prvku
- Porovnejte změřený úhel s očekávanou hodnotou
To podporuje rychlé kontroly kvality bez ustavení stanice.
Příklad 5: Vytváření úhlových bodů rozvržení
Úhlové body lze vytvořit vzhledem k referenčnímu směru.
- Změřte referenční bod
- Nastavte HA = 0°
- Otočte na požadovaný úhel (například 45° nebo 135°)
- Měřte a zaznamenávejte body podél tohoto směru
To je užitečné pro úhlové zdi, rampy nebo neortogonální rozvržení.
Příklad 6: Relativní orientace bez souřadnic
V raných fázích projektu nebo při rekonstrukcích lze aplikaci Theodolitu používat bez definovaného souřadnicového systému.
- Změřte známou fyzickou referenci
- Použijte ji jako základní směr
- Měřte nebo tvořte body vzhledem k tomuto směru
To umožňuje produktivní práci i tehdy, když není k dispozici absolutní polohování.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.