Co je konstanta prizma?
Když totální stanice měří vzdálenost, neměří k fyzickému povrchu prizma nebo reflektoru, který vidíte. Místo toho měří k vnitřnímu referenčnímu bodu uvnitř prizma nebo cíle.
Konstanta prizma je malá korekce vzdálenosti (obvykle v milimetrech), která říká totální stanici, jak daleko je ten vnitřní referenční bod od fyzického cíle, na který míříte.
Jednoduše řečeno:
Konstanta prizma zajišťuje, že změřená vzdálenost končí přesně tam, kde očekáváte — na fyzickém prizmu nebo cíli.
Proč existují konstanty prizmat?
Různá prizmata a reflektory jsou vyrobena různě:
- Některá prizmata odrážejí laser hlouběji uvnitř pouzdra
- Jiná ho odrážejí blíže k povrchu
- Reflexní páska se chová jinak než skleněná prizmata
- Laserová měření (bez prizma nebo přímé čtení) odrážejí přímo od měřeného povrchu
Kvůli těmto fyzikálním rozdílům potřebuje totální stanice malou korekci, aby platilo:
„Změřená vzdálenost“ = „Skutečná vzdálenost na staveništi.“
Tou korekcí je konstanta prizma.
Kde mohu vidět konstanty prizmat pro Hilti prizmata?
Hilti usnadňuje nalezení konstant prizmat.
Pro jejich zobrazení:
- Klepněte na ikonu cíle v horní části obrazovky
- Otevřete menu výběru cíle
- Uvidíte všechna podporovaná Hilti prizmata a cíle spolu s jejich příslušnými konstantami prizmat
Pro více podrobností o každém cíli a měřicích rozsazích, které můžete dosáhnout, odkazujeme na tento podpůrný článek.
V praxi:
- Běžná Hilti prizmata a cíle již mají známé, předdefinované konstanty
- Software automaticky přiřazuje správnou konstantu k vybranému cíli
- Uživatelé nemusí počítat ani rozumět fyzice prizmat
Pokud nepoužíváte prizma, které není zahrnuto v standardním seznamu cílů Hilti, obvykle není třeba nic zadávat ani pamatovat. Pouze konstanty „uživatelských prizmat“ musí být zadány ručně.
Co se stane, pokud je použita špatná konstanta prizma?
Pokud je konstanta prizma nesprávná:
- Každý změřený bod je mírně posunut podél zorné osy
- Posun je obvykle malý (milimetry), ale:
- Platí pro každý bod
- Může být znatelný při vysoce přesných výkresech
- Stanovení přesného polohování bude náročné
Důležité pochopit:
- Směr měření je stále správný
- Ovlivněna je pouze vzdálenost podél tohoto směru
Nedochází k žádnému otočení, převrácení ani zkreslení. Je to jednoduchý posun po přímce.
Lasery, reflexní pásky a uživatelská prizmata
Pro jasnost zde jsou některé běžné případy, které mohou být zpočátku nejasné:
-
Laser (bez prizma): 0,0 mm.
Vzdálenost je měřena přímo k povrchu, na který míříte.
-
Reflexní páska: 0,0 mm.
Vzdálenost je měřena přímo k pásce připevněné na povrch.
POA 101 () je dobrým příkladem. V Hilti Construction Layout má POA 101 vlastní ikonu cíle, protože totální stanice se na ni může automaticky zaměřit. Obecná reflexní páska obvykle vyžaduje ruční zaměření dalekohledem.
-
„Uživatelská prizmata“: obvykle mezi −30 mm až +30 mm.
Správnou konstantu musí určit uživatel a zadat ji ručně.
Jak najdu konstantu prizma pro „uživatelské prizma“?
Konstanta prizma je definována výrobcem, nikoli softwarem.
Obvykle ji najdete:
- Vytisknutou přímo na pouzdru prizma
- Na obalu
- V dokumentaci produktu dodané při nákupu
Například u POA 103 je konstanta prizma jasně označena jako −17 mm přímo na prizmu. Většina výrobců prizmat dodržuje podobné značení.
Klíčové poznatky
- Konstanta prizma je malá korekce vzdálenosti, nikoli změna směru
- Zajišťuje, že měření končí na fyzickém cíli, nikoli na vnitřním odrazovém bodě
- Použití špatné konstanty způsobí malý lineární posun, nikoli zkreslení geometrie
- Hilti Construction Layout minimalizuje potřebu vůbec přemýšlet o konstantách prizmat při použití specifických Hilti cílů
Soustřeďte se na dobré nastavení a stabilní upevnění; software se postará o zbytek.
Související s
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.