Žádné složité nastavení není potřeba: Laser pro vytyčování POA 70 je standardní Hilti 2bodový plumb laser, který je připravený k upevnění na vrchol vaší prismatické tyče. Po upevnění našroubujte prismu a můžete začít pracovat. Není potřeba žádných softwarových ani hardwarových úprav; je to řešení typu „plug and play“.
Klíčové výhody
1. Vysoká přesnost díky zarovnání prismy a laseru
- POA 70 používá plumb mechanismus k zarovnání středu prismy se zeleným laserovým bodem na zemi nebo stropě
- Navržen tak, aby splňoval požadavky na přesnost vytyčování (+/- 3 mm (~1/8") pro klíčové aplikace)
2. Není potřeba nivelace prismatické tyče; rychlejší vytyčování
- Odstraňuje potřebu bublinkového nivelačního přístroje nebo neustálé úpravy tyče (snadné zavedení řešení)
- Zjednodušuje navigaci přímo k bodu
- Výška tyče a její náklon nemají negativní vliv na přesnost
- Proč: Teleskop měří ke středu vaší prismy, která je již přímo nad kyvadlem samonivelačního Hilti laseru. Výška a náklon tyče neovlivňují přesnost kyvadla. Stačí zajistit, aby náklon nepřekročil viditelný rozsah plumb laseru.
Práce s vytyčováním lze dokončit 2–3× rychleji - není potřeba neustále kontrolovat bublinku nebo kalibrovat tyč.
3. Zlepšená ergonomie a přímý výhled
- Umožňuje operátorům pracovat konzistentněji ve stoje
- Snižuje potřebu ohýbání, klečení a přemisťování
- Snižuje potřebu neustálé manipulace s nivelačními nohami bipodu pro prismatickou tyč
- Udržuje přímý výhled na totální stanici ve výškově nastavitelných polohách
Snížená únava, rychlejší a pohodlnější pracovní postupy.
Reálné případy použití na staveništi
Náročné podmínky na zemi
- Štěrk, hlína nebo tráva mohou ztížit identifikaci bodu pomocí prismatické tyče
- Stabilizace POA 70 a následné určení přesné polohy laseru zajišťuje přesnost a rychlost vytyčování
Instalace a úprava kolíků
- Při zatloukání kolíku (pro bodové nebo výškové reference) mohou uživatelé:
- Po každém úderu upravit polohu
- Udržet laser zarovnaný se středem kolíku
Značení na hraně vyvýšených desek, bednění a povrchů
- Obtížné přesně umístit prismatickou tyč na okraje nebo vyvýšené desky
Zablokované oblasti (výztuž, těsné prostory)
- Kongesce výztuže nebo překážky mohou bránit umístění tyče
Udržení viditelnosti bodu
- Tradiční pracovní postup ztrácí bod, když je tyč odstraněna
Vizualizace bodů na zemi a stropě současně
Díky otvoru umístěnému uprostřed spodní a horní části POA 25 mohou uživatelé označit vytyčovací bod na podlaze a zároveň snadno odkazovat na jeho vertikální zarovnání. To jim umožňuje rychle se podívat vzhůru a vizualizovat, kde bude bod promítnut na strop, nebo identifikovat potenciální kolize, jako jsou vzduchotechnické potrubí, sprinklerové trubky nebo jiné překážky.
Zvážení přesnosti
POA 70 poskytuje vysoce účinný a přesný vizuální referenční bod pro vytyčování. I když je laser umístěn mírně nad středem prismy, systém je navržen tak, aby udržel přesnost v rámci běžných stavebních tolerancí. Mírné odchylky mohou nastat při náklonu tyče. Pro kritické body vyžadující maximální přesnost se doporučuje ověření pomocí standardních pracovních postupů s prismou.
Pro příklad z testovacího prostředí: ve výšce 1,5 m, s ohledem na posun prismy vůči kyvadlu laseru a možný náklon prismatické tyče, byla zjištěna odchylka 3,7 mm (~1/8") při mírném náklonu tyče cca 1,7°.
Pokud je POA 70 nakloněn příliš, laser z kyvadla již nebude viditelný, což vás přinutí tyč znovu nastavit. To jen dále zvyšuje vaši schopnost udržet přesnost.
Další vysvětlení níže:
Návrh systému
- POA 70 zarovnává střed prismy s promítaným laserovým bodem pomocí plumb mechanismu
- Navrženo pro přesnost na úrovni aplikace v rámci stavebních tolerancí
Realita posunu laseru
- Malý potenciální posun při náklonu tyče
- Mírnou odchylku v závislosti na:
- Výšce tyče
- Úhlu náklonu
Proto existují malé odchylky, ale zůstávají v rámci většiny přijatelných tolerancí na staveništi (vysoká praktická přesnost).
POA 70 vs tradiční metody vytyčování
| Vlastnost | Tradiční prismatická tyč | POA 70 |
|---|---|---|
| Potřeba nivelace | Ano | Ne |
| Složitost nastavení | Obtížná | Jednoduchá |
| Rychlost | Pomalější | 2–3× rychlejší |
| Přesnost | Vysoká | Vysoká (v rámci tolerance) |
| Výkon v náročných podmínkách | Omezený | Silný |
Hlavní závěr
- Odstraňuje potřebu nivelace
- Umožňuje rychlejší provádění vytyčování
- Zlepšuje použitelnost v reálných podmínkách
- Udržuje přesnost v rámci stavebních tolerancí
Související s
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.