Není nutné žádné složité nastavení: Laser pro vytyčování bodů POA 70 je standardní dvoubodový olovnicový laser Hilti, který je připraven k upevnění na horní část prizmatické tyče. Po upevnění našroubujte hranol a můžete začít pracovat. Není třeba upravovat žádný software ani hardware; jedná se o řešení typu „plug and play“.
Hlavní výhody
1. Vysoká přesnost díky vyrovnání hranolu s laserem
- POA 70 využívá olovnicový mechanismus k vyrovnání středu hranolu se zeleným laserovým bodem na podlaze nebo stropu
- Je navržen tak, aby splňoval požadavky na přesnost vytyčování (+/– 3 mm (~1/8") pro klíčová použití)
2. Není nutné vyrovnávat prizmatickou tyč; rychlejší vytyčování
- Odstraňuje potřebu vyrovnávání pomocí libely nebo průběžného nastavování tyče (snadno osvojitelné řešení)
- Zjednodušuje navigaci přímo k bodu
- Výška tyče ani její naklonění nemají negativní vliv na přesnost
- Proč: Teleskop měří ke středu hranolu, který je již přímo vystředěn nad kyvadlem samonivelačního laseru Hilti. Výška tyče ani její naklonění nemají vliv na přesnost kyvadla. Jednoduše dbejte na to, aby naklonění nepřekročilo viditelný rozsah olovnicového laseru.
Úkoly vytyčování lze dokončit 2–3× rychleji – není nutné neustále kontrolovat libelu ani znovu kalibrovat tyč.
3. Lepší ergonomie a přímá viditelnost
- Umožňuje obsluze pracovat konzistentněji ve stoje
- Omezuje ohýbání, klečení a změny polohy
- Snižuje potřebu neustále pracovat rukama s nivelačními nohami bipodu pro prizmatickou tyč
- Zachovává přímou viditelnost na totální stanici v nastavitelných výškách
Menší únava a rychlejší a pohodlnější pracovní postupy.
Důležitá informace pro uživatele – POA 70 udržujte v odjištěné poloze
Kyvadlo laseru musí být ve volné, odjištěné poloze, aby poskytovalo skutečný olovnicový bod pod hranolem. Pokud je POA 70 „zajištěn“, nebude přesně svisle vyrovnán.
Skutečné příklady použití na staveništi
Náročné podmínky podkladu
- Štěrk, hlína nebo tráva mohou ztížit identifikaci bodu pomocí prizmatické tyče
- Stabilizace POA 70 a následná identifikace přesného umístění laseru zajišťují přesnost a rychlost vytyčování
Instalace a nastavení kolíků
- Při zatloukání kolíku (pro referenci bodu nebo výšky) mohou uživatelé:
- Po každém úderu upravit jeho polohu
- Udržovat laser vyrovnaný se středem kolíku
Vyznačování na hranách vyvýšených desek, bednění a povrchů
- Přesné umístění prizmatické tyče na hranách nebo vyvýšených deskách může být obtížné
Překážky v prostoru (výztuž, stísněná místa)
- Nahromaděná výztuž nebo jiné překážky mohou blokovat umístění tyče
Zachování viditelnosti bodu
- Při tradičním pracovním postupu se bod po odstranění tyče ztratí
Současné znázornění bodů na podlaze a stropu
Díky otvoru procházejícímu středem spodní a horní části POA 25 mohou uživatelé vyznačit vytyčovací bod na podlaze a zároveň snadno kontrolovat jeho svislé vyrovnání. Mohou se tak rychle podívat nahoru a vizualizovat, kam se bod promítne na strop, nebo identifikovat potenciální kolize, jako jsou vzduchotechnická potrubí, sprinklerové trubky či jiné překážky.
Aspekty přesnosti
POA 70 poskytuje vysoce účinnou a přesnou vizuální referenci pro vyznačování bodů. Přestože je laser umístěn mírně nad středem hranolu, systém je navržen tak, aby zachoval přesnost v rámci běžných stavebních tolerancí. Pokud je tyč nakloněná, může dojít k drobným odchylkám. U kritických bodů vyžadujících maximální přesnost se doporučuje ověření pomocí standardních postupů s hranolem.
Pro příklad z testovacího prostředí: ve výšce 1,5 m byla s ohledem na odsazení hranolu od kyvadla bodového laseru a také na možné naklonění prizmatické tyče zjištěna odchylka 3,7 mm (~1/8") při mírném naklonění prizmatické tyče přibližně o 1,7°.
Pokud se POA 70 nakloní příliš, laser z kyvadla již nebude viditelný a bude nutné prizmatickou tyč znovu nastavit. Tím se dále zvyšuje vaše schopnost zachovat přesnost.
Další vysvětlení níže:
Konstrukce systému
- POA 70 vyrovnává střed hranolu s promítnutým laserovým bodem pomocí olovnicového mechanismu
- Navržen pro přesnost na úrovni použití v rámci stavebních tolerancí
Skutečnost týkající se odsazení laseru
- Malé možné odsazení při naklonění tyče
- Drobnou odchylku v závislosti na:
- Výšce tyče
- Stupni naklonění
Proto se vyskytují malé odchylky, které však zůstávají v rámci většiny přijatelných tolerancí na staveništi (vysoká praktická přesnost).
POA 70 vs. tradiční metody vytyčování
| Funkce | Tradiční prizmatická tyč | POA 70 |
|---|---|---|
| Požadavek na vyrovnání | Ano | Ne |
| Složitost nastavení | Nepohodlné | Jednoduché |
| Rychlost | Pomalejší | 2–3× rychlejší |
| Přesnost | Vysoká | Vysoká (v rámci tolerancí) |
| Výkon v náročných podmínkách | Omezený | Vysoký |
Hlavní závěr
- Odstraňuje potřebu vyrovnávání
- Umožňuje rychlejší provádění vytyčování
- Zlepšuje použitelnost v reálných podmínkách
- Zachovává přesnost v rámci stavebních tolerancí
Související s
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.