Hvordan forbedrer jeg Wi-Fi-forbindelsen mellem min totalstation og tablet?
Opdateret
Wi-Fi bruges til at forbinde PLT-hovedenheden med controlleren. Brug denne artikel til at fejlfinde Wi-Fi-forbindelsesproblemer, som du muligvis oplever.
Trin 1: Sørg for, at dit værktøj og din tablet er opdaterede
Se denne artikel for at få flere oplysninger om opdateringer. Påkrævede opdateringer af tabletsoftwaren og værktøjets firmware kan påvirke Wi-Fi-forbindelsens stabilitet.
Trin 2: Juster Wi-Fi-forbindelsen
Når der er oprettet en Wi-Fi-forbindelse, fortsætter værktøjet med at bruge den pågældende kanal, indtil det opretter forbindelse igen. For PLT 300-brugere skal du blot genstarte HCL-softwaren og tilslutte værktøjet igen for at se, om Wi-Fi-forbindelsen forbedres med en opdateret forbindelse. PLT 300 finder altid automatisk den mest stabile Wi-Fi-kanal på forbindelsestidspunktet.
For PLT 400-brugere skal du følge disse trin, hvis ydeevnen bliver dårligere, efter du har flyttet dig rundt på arbejdsstedet:
Gå til Indstillinger > Værktøj og forbindelse
Under "WiFi-kanal" skal du skifte værktøjet mellem "Auto 2.4 GHz" og "Auto 5GHz"
2,4 GHz er typisk bedst til de fleste anvendelser. 5 GHz kan lejlighedsvis være en ideel alternativ mulighed (flere oplysninger nedenfor).
Du får vist en meddelelse om, at det kan tage tid at oprette forbindelsen igen.
Når du har bekræftet, hører du et kort bip fra hovedenheden efterfulgt af et indlæsningsikon, indtil forbindelsen er genoprettet. Værktøjet forsøger at oprette forbindelse ved hjælp af den stærkeste kanal, det finder på den nye placering, i henhold til det GHz-valg, du har foretaget.
Trin 3: Kontrollér omgivelserne omkring dit værktøj
De fysiske omgivelser kan påvirke Wi-Fi-forbindelsen mellem tabletten og totalstationen. Du behøver ikke at skabe et helt frit arbejdssted, men vær opmærksom på, hvad der befinder sig direkte mellem og umiddelbart omkring tabletten og totalstationen.
Kontrollér disse tre ting:
1. Hold om muligt området mellem tabletten og værktøjet frit
Forsøg at undgå at placere store forhindringer direkte mellem tabletten og totalstationen, især:
Stålkonstruktioner
Armeret beton
Store maskiner eller køretøjer
Vægge eller gulve
Du behøver ikke et helt tomt arbejdsområde. Målet er blot at give tabletten og totalstationen den bedst mulige direkte forbindelse til hinanden.
Forsøg desuden så vidt muligt at holde tabletten og totalstationen på samme vandrette plan for at forbedre signalstyrken på større afstande.
2. Skift position, hvis forbindelsen er dårlig
Radiosignaler påvirkes af de omgivende forhold, så forbindelsen kan nogle gange ændre sig, når tabletten eller totalstationen flyttes.
Hvis det er praktisk muligt:
Flyt tabletten en smule.
Prøv at flytte totalstationen til en anden egnet opstillingsplacering.
Opret forbindelse igen, og kontrollér, om ydeevnen forbedres.
En lille ændring af positionen kan være en nyttig test ved fejlfinding. Hvis forbindelseskvaliteten ændrer sig mærkbart efter flytning, kan de lokale omgivelser være medvirkende til problemet.
3. Vær opmærksom på trådløs aktivitet i nærheden
Hvis mange Wi-Fi-netværk eller trådløse enheder er i drift i nærheden, kan det tilgængelige radiospektrum være overbelastet.
Dette er især relevant på steder som:
Store aktive arbejdssteder
Kontorbygninger
Hospitaler
Industrianlæg
Tæt bebyggede byområder
Hvis du har mistanke om overbelastning, skal du gå tilbage til Trin 2 og prøve en alternativ Wi-Fi-kanal eller et andet frekvensbånd, hvis det er tilgængeligt.
Har du stadig problemer? Prøv disse muligheder
Mulighed 1: Stop videostreamen (kun PLT 400)
På PLT 400 skal du gå til Værktøj og forbindelse og vælge Stop video.
PLT 400's videofunktion bruger betydelig Wi-Fi-båndbredde, fordi videostreamen kører i baggrunden for at understøtte kamerabaserede funktioner. Når videoen stoppes, reduceres mængden af data, der overføres, og forbindelsens rækkevidde og ydeevne kan forbedres.
Ulempe: Når du får brug for kameraet igen, kan det tage et øjeblik, før videoen vises, mens kamerafeedet starter.
Mulighed 2: Prøv Bluetooth (kun PLT 400)
For PLT 400 kan Bluetooth være et alternativ, når:
du ønsker en stabil forbindelse.
du ikke har brug for videostreamen.
du har brug for større afstand mellem tabletten og hovedenheden.
Bluetooth kan ikke overføre videostreamen, men den mulige afstand mellem tabletten og hovedenheden er større. Brug af Bluetooth kræver POA 68 Bluetooth-forlængeren, som ikke er tilgængelig på alle markeder. Kontakt din Hilti-salgsrepræsentant vedrørende tilgængelighed.
En kort forklaring: Stærkt signal, men dårlig signalkvalitet
Wi-Fi kan have et meget stærkt signal, men kvaliteten kan stadig være dårlig. For at forstå dette kan Wi-Fi, især i et område med mange trådløse enheder, sammenlignes med en person, der kommunikerer i et fyldt rum. Personen ved siden af dem kan være meget let at høre (du kan genkende stemmen og retningen, den kommer fra), men det, de siger, skal muligvis gentages flere gange, før budskabet står klart.
Det svarer meget til det, der sker med Wi-Fi i et overbelastet trådløst område: stærkt signal, men dårlig kvalitet. Tabletten modtager muligvis et stærkt signal fra PLT-enheden, men interferens fra anden trådløs aktivitet kan gøre pålidelig kommunikation vanskeligere.
Kan jeg identificere Wi-Fi-overbelastning på arbejdsstedet?
Wi-Fi-analyseprogrammer til smartphones og pc'er kan undersøge Wi-Fi-kanaler i det omkringliggende område og hjælpe med at identificere mindre overbelastede netværkskonfigurationer. Det kan være nyttigt, hvis overbelastning er et problem, du ofte oplever.
Hvad med områder uden trådløs overbelastning?
Et åbent arbejdssted med begrænset trådløs trafik i nærheden og god sigtelinje giver generelt gode betingelser for en 2,4 GHz Wi-Fi-forbindelse. Hvorfor kan der så opstå problemer med Wi-Fi-forbindelsen?
Forestil dig nu en koncertsal: En person råber kommandoer til en anden person i den modsatte ende af salen. Akustisk vil lyden blive kastet tilbage fra væggene og loftet og når måske ikke tydeligt frem til personen i den anden ende.
På samme måde kan Wi-Fi-signalet i et åbent område nå modtagerantennen ad forskellige veje. De fysiske omgivelser påvirker, hvordan radioenergien bevæger sig fra den ene antenne til den anden.
Sagt på en anden måde: Wi-Fi er ikke som at skyde en pil. Det bevæger sig ikke i en lige bane mod sit mål. Wi-Fi interagerer med omgivelserne på samme måde som lys – det bevæger sig i bølger. Forestil dig derfor, hvordan lys oplyser et rum. På samme måde bevæger Wi-Fi sig udad, interagerer med og reflekteres i omgivelserne, og til sidst finder noget af eller det meste af energien fra signalet frem til sit mål.
Hvis der opstår forbindelsesproblemer under disse forhold, bliver trådløs overbelastning en mindre sandsynlig forklaring. Kontrollér de andre fejlfindingsfaktorer i denne artikel, herunder at oprette forbindelse mellem værktøjet og tabletten igen, flytte enhederne, bekræfte den aktuelle software og firmware samt teste alternative forbindelsesindstillinger, der er tilgængelige for værktøjet.
Hvis forbindelsesproblemerne fortsætter under ellers gode forhold, kan problemet kræve yderligere undersøgelse i stedet for gentagne ændringer af Wi-Fi-kanalen.
Skal jeg bruge 2,4 GHz eller 5 GHz?
Både 2,4 GHz og 5 GHz kan give en god forbindelse mellem tabletten og totalstationen. Den bedste mulighed afhænger af din arbejdsafstand og mængden af trådløs trafik omkring arbejdsstedet.
Som en generel regel:
Vælg 2,4 GHz som standardindstilling og/eller når du har brug for større rækkevidde.
Prøv 5 GHz, når du har brug for større stabilitet i et overbelastet område.
2,4 GHz: Bedre til længere rækkevidde
2,4 GHz er den ideelle Wi-Fi-mulighed i HCL og er generelt det bedste sted at starte. Den giver en større arbejdsrækkevidde mellem tabletten og totalstationen og understøtter generelt en bedre videoforbindelse.
Overvej at blive på 2,4 GHz, når:
din aktuelle forbindelse fungerer godt.
du har brug for større afstand mellem tabletten og totalstationen.
du arbejder i et område uden betydelig Wi-Fi-overbelastning.
Hvorfor kan 2,4 GHz nogle gange blive ustabilt?
2,4 GHz-frekvensen bruges ofte af Wi-Fi og andre trådløse enheder. Selvom der findes flere 2,4 GHz Wi-Fi-kanaler, kan tilstødende kanaler overlappe hinanden.
Hvad betyder det på arbejdsstedet? I et område med mange trådløse enheder eller Wi-Fi-netværk kan der være større konkurrence om den tilgængelige trådløse plads. Du kan derfor opleve en ustabil forbindelse, selv når tabletten og totalstationen befinder sig relativt tæt på hinanden.
Hvis det sker, kan ovenstående trin sandsynligvis bidrage til at forbedre ydeevnen: opret forbindelse til værktøjet igen, prøv en anden tilgængelig kanal, eller skift til 5 GHz.
5 GHz: Bedre til overbelastede områder
5 GHz giver flere kanalmuligheder uden overlap end 2,4 GHz. I praksis giver det totalstationen flere muligheder for at fungere uden at konkurrere med Wi-Fi-trafik i nærheden. Ulempen er dog kortere arbejdsrækkevidde mellem tabletten og totalstationen.
Overvej at prøve 5 GHz, når:
din 2,4 GHz-forbindelse er ustabil.
der er mange Wi-Fi-netværk omkring arbejdsstedet.
du arbejder over en relativt kort afstand.
ændring af 2,4 GHz-kanalen ikke har løst problemet.
Vigtigt: Tilgængelige kanaler afhænger af dit land
Det er ikke alle Wi-Fi-kanaler, der lovligt kan bruges i alle lande.
PLT 400 viser kun kanaler, der er tilladt for det konfigurerede land/område. Da Wi-Fi-reglerne kan ændre sig, er det vigtigt at holde instrumentets firmware/software opdateret for at opretholde den korrekte regionale kanalkonfiguration. Det anbefales desuden generelt at bruge den "automatiske" Wi-Fi-forbindelse til de forskellige frekvenskanaler.
Se denne artikel for at få flere oplysninger om opdateringer af værktøjet.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.