Hvis du sporer et prisme under opmåling, er det ideelt at bruge et 360° prisme fra Hilti. De to valgmuligheder og anbefalede sporingsafstande er:
- POA 25 katteøjeprisme: ideel til sporing op til 50 m (kortere afstande). Under perfekte forhold kan du muligvis opnå 120 m.
- POA 20 glasprisme: ideel til sporing op til 300 m (længere afstande). Under perfekte forhold kan du muligvis opnå 400 m.
For mere information om afstand og prismér, se resten af denne artikel. Bemærk, at hvis du bruger PLT 300, vil din prismeforbindelsesrækkevidde sandsynligvis være begrænset til omkring 100 m for glasprismér og 50 meter for refleksfolie og katteøjeprismér, men miljøforhold kan tillade både længere og kortere afstande.
Hvilke prismér og mål er bedst til op til 100 m rækkevidde?
Ved en rækkevidde på 100 m bør PLT 400 kunne måle til følgende mål:
-
POA 25 - Dette prisme vil sandsynligvis være det primære prisme, du bruger med PLT 300 og PLT 400.
- Bemærk - selvom det er muligt at måle til dette prisme ved 100 m, vil softwaren bede dig om at skifte til et glasprisme som POA 20 (se nedenfor), hvis du forsøger at spore prismet ud over 50 m.
- POA 102 - et reflekterende mål, der kan bruges som kontrolpunkt til stationering eller reference.
- POA 26 - et reflekterende mål, der kan bruges som kontrolpunkt til stationering eller reference.
- POA 101 - en reflekterende folie, der kan bruges som kontrolpunkt til stationering eller reference. Bemærk - selvom du sandsynligvis kan låse på dette prisme op til 30 m væk, vil afstande over 30 m kræve, at dette mål manuelt centreres med kameraet.
Bemærk - POA 25 kan også købes som POA 16, når det er tilsluttet POA 10-pladen (HCW-plade).
Hvilke prismér og mål er bedst til op til 300 m rækkevidde?
Hvis det er nødvendigt, kan du opnå endnu større rækkevidde for stationering ved at bruge et glasprismemål som POA 103 (5). Dette prisme kan nås på en afstand op til 300 m. Selvom tabletten ikke kan opretholde forbindelse til værktøjet på denne afstand, når du bruger WiFi, kan værktøjet stadig måle på mål i denne afstand, hvis du har det passende prisme at låse på.
Hvis du konsekvent arbejder på længere afstande, især hvis du sporer et prisme, bør brug af Bluetooth-rækkeviddeforlænger POA 68 (6) og det POA 20 runde glasprisme (7) hjælpe dig med at opnå op til 300 m rækkevidde mellem tabletten og værktøjet samt opnå op til 300 m rækkevidde til opmåling. Bemærk, at Bluetooth-rækkeviddeforlængeren ikke er tilgængelig i alle regioner, og når den er i brug, vil video-feedet fra værktøjet ikke være tilgængeligt, da det kræver en WiFi-forbindelse i stedet for Bluetooth.
Er der et anbefalet vertikalt vinkelområde, jeg skal være i, når jeg bruger prismér og mål?
Ja - der er en "anbefalet indfaldsvinkel" for mållåsning. Begræns den maksimale vertikale vinkel til 25°. Selvom det er muligt at låse på et mål ved en vertikal vinkel på 45°, er det meget mere konsistent at opretholde midtpunktet for dine mål og prismér, når du begrænser din maksimale vertikale vinkel til 25°.
Hvilke prismér er bedst at bruge som kontrolpunkter under stationering?
Som nævnt tidligere i denne artikel anbefales det, at du etablerer en stationeringsprocedure, der bruger monterbare prismér til deres respektive rækkevidder (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Måske er den mest populære mulighed POA 103 glasprisme, fordi det kan nås på den længste afstand og kan låses automatisk, når det er i synslinje med din hovedenhed.
POA 25 og POA 20 prismér er typisk designet til at blive brugt under opmåling med en prismestang. Selvom du kan bruge disse prismér til at måle kontrolpunkter, risikerer du ustabilitet eller unøjagtigheder fra manuel placering af prismestangen. Husk, at stationering skal være en konsekvent og præcis proces hver gang. Hvis du bruger prismestangen under din stationeringsprocedure, skal du gøre en ekstra indsats for at holde prismestangen lodret og fri for vibrationer.
Hvilke yderligere specifikationer kan jeg bruge til at hjælpe mig med at identificere de bedste mål at bruge?
Ifølge specifikationsarket for PLT 400 kan følgende oplysninger også være til hjælp. Bemærk, at disse specifikationer er maksimale måleafstande, der kan opnås under perfekte forhold.
Måling til reflekterende mål, når ikke i prismesporingstilstand:
Bemærk - reflekterende betyder, at laseren sigter mod reflekterende mål som prismér eller folier.
Enkeltprisme med 50 mm diameter: 900 m (2.953 ft)
Enkeltprisme med 25 mm diameter: 400 m (1.312 ft)
Katteøje-reflektor 85 mm: 300 m (984 ft)
Foliereflektor 60 mm: 300 m (984 ft)
Korteste mulige rækkevidde: 1 m (3,3 ft)
Måling til ikke-reflekterende mål, når ikke i prismesporingstilstand:
Bemærk - ikke-reflekterende betyder blot, at instrumentet måler et mål, der ikke er et prisme eller reflekterende folie. Virkelige overflader som beton, asfalt og jord har normalt refleksionsværdier et sted mellem disse to yderpunkter.
Kodak White (90% reflekterende): 840 m / 150 m (2.758 ft / 492 ft)
Kodak Gray Card (18% reflekterende): 375 m / 150 m (1.230 ft / 492 ft)
Korteste mulige rækkevidde: 0,5 m (1,6 ft)
Husk, at eksterne faktorer også kan påvirke rækkevidden - se venligst denne artikel vedrørende den samlede nøjagtighed af PLT 400.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.