Hvilke handlinger kan udføres ved at trykke på tænd/sluk-knappen på hovedenheden?
PLT 400 er et værktøj med én knap, som næsten udelukkende er designet til at blive betjent af softwaren. Hovedenheden er bevidst udformet som et værktøj med én knap. Her er de handlinger, der kan udføres med knappen:
| HANDLING MED TÆND/SLUK-KNAPPEN | BESKRIVELSE AF FUNKTION |
| Tryk blot på knappen | Tænd instrumentet |
| Hold knappen nede i 1 sekund | Sluk instrumentet. Bemærk, at værktøjet, efter det er blevet tændt, forsøger at kalibrere, før det på denne måde tillader dig at slukke det. Se metoden til tvungen slukning nedenfor, som kan være en mulighed, hvis det er nødvendigt. |
| Hold knappen nede i 2 sekunder, og tryk kort på den 2 gange | Tving instrumentet til at slukke. Fjern ikke batteriet for at gennemtvinge en slukning. |
| Hold knappen nede i 10 sekunder | Instrumentet nulstiller Wi-Fi-indstillingerne til fabriksindstillingerne, når knappen slippes. |
Hvad betyder LED-indikatoren, når den blinker eller lyser konstant?
| LED-STATUS | BESKRIVELSE AF FUNKTION |
| Slukket | Instrumentet er slukket |
| Hurtig, konstant blinkning ~2 gange/sekund | Instrumentet starter op |
|
Langsom, konstant blinkning ~1 gang/sekund | Instrumentet venter på forbindelse til tabletten eller er i den indledende kalibreringstilstand efter at være blevet tændt. |
| Konstant tændt | Instrumentet er tilsluttet |
| 2 hurtige blink med ~1 sekunds mellemrum | Instrumentet tvinges til at slukke |
Hvad betyder de biplyde, der er forbundet med tænd/sluk-knappen?
| BIP-STATUS | BESKRIVELSE AF FUNKTION |
| 3 korte bip hvert 3. sekund | Nogle drev er blokeret i hardwaren – hovedenheden skal genstartes |
| Bip hvert 1. sekund og hurtig blinkende LED | Der bruges en forkert batteritype. Brug kun Hilti B22/4.0-batteriet sammen med PLT 400. Brug Nuron-batterierne B-22 55 og B-22 85 , hvis du bruger PLT 400-22 Nuron-versionen. |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.