Manglende linje - Sådan bruges

  • Opdateret

Brug "Manglende linje" som et live målebånd, der giver dig højde-, hældnings- og afstandsinformation

  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Vælg "Manglende linje": Du kan finde "Manglende linje" i startskærmens menu eller i sidemenuen inden for din CAD-visning.
  3. Mål værdier: Applikationen bruger de målte værdier mellem lokationer, så du behøver ikke bekymre dig om station- eller punktkoordinater.

Du er klar til at bruge funktionen "Manglende linje".

En nyttig video om applikationen kan findes nedenfor:

Klarlæg hvad du måler

Før du går i gang, skal du være opmærksom på, at du skal måle afstand, vinkel, hældning og højde mellem to punkter. Find det første punkt, du ønsker at måle fra, og når du er klar, tryk på den røde måleknap.

Når dette er målt, vil dit instrument give dig en "live aflæsning" af måledataene fra det punkt. For eksempel, hvis du målte dit første punkt med en prisme, vil instrumentet, når det følger prismet, mens du bevæger dig, automatisk begynde at afgive dimensionsdata til dig vedrørende målingerne af din placering tilbage til det oprindelige startpunkt.

For at "låse" det andet punkt for denne applikation skal du blot trykke på den røde måleknap igen. Tryk på det grønne flueben eller tilbageknappen for at genstarte applikationen.

Forstå dataene

Når du trækker menuskærmen ud til højre, vil du bemærke, at måleinformationen er tom, inden du begynder, men efter at have målt dit første punkt, vil dataene blive udfyldt.

I eksemplet nedenfor er afstanden fra vores første målte punkt til det andet punkt en horisontal afstand (HD) på 5,463 m, en hældningsafstand (SD) på 5,892 m og en højde-difference (dH) på 2,207 m). Bemærk, at HD er den eksakte horisontale afstand mellem de to punkter uden at tage højde for højdedifferencen. SD, eller hældningsafstanden, er dataene, der inkluderer den diagonale afstand mellem de to punkter, under hensyntagen til deres højdedifference.

"Tilt"-dataene beskriver hældningsvinklen fra det første punkt til det andet punkt. Du vil se denne hældning beskrevet både i procentformat og i grader.

 

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.