Line Layout – Hvordan man bruger det

  • Opdateret

Line Layout Demo

Formålet med Line Layout

For at bruge “Line Layout” skal du først være stationeret (dvs. værktøjet skal kende de koordinater, det befinder sig på på din byggeplads). Sørg venligst for at stationere dit værktøj, før du forsøger at bruge “Line Layout.”

Line Layout giver dig mulighed for at markere linjer, typisk fra din CAD-fil. Du kan også oprette linjer manuelt i appen. Det er især nyttigt til komplekse former som kurver, buer, cirkler og bølgede linjer – ikke kun lige linjer.

Her er en god video, der kan hjælpe dig med at guide gennem applikationen:

Vælg applikationen fra menuen

Når du er klar til at udføre punktlayout, skal du finde applikationen fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visningen af dit projekt.

Vælg eller opret den linje, du vil måle

Valg af en linje

Når du bruger Line Layout, vil du normalt referere til en linje fra din CAD-fil. Åbn bare appen, vælg den linje, du ønsker, og gå til “Mål” fanen til højre for at begynde at arbejde ud fra den linje.

Tryk på linjen igen for at sætte et nyt startpunkt (0,0). Dette påvirker, hvordan appen måler offset langs linjen – det er vigtigt at vide, hvor dit startpunkt er, og hvilken retning linjen går, så du læser dine målinger korrekt.

Oprettelse af en linje

Hvis den linje, du har brug for, endnu ikke er i CAD-filen, kan du oprette den i “Opret” fanen i højre menu. Du kan også bruge HCL’s tegneværktøjer til at tilføje permanente linjer direkte i CAD-filen på forhånd.

For at lave en midlertidig layoutlinje tilbyder HCL tre muligheder:

  1. Linje fra 2 punkter: Vælg to eksisterende CAD-punkter for at danne en lige linje. (Sørg for, at punkterne er oprettet først).

  1. Bue fra 3 punkter: Vælg vilkårlige tre punkter. Hvis det er matematisk muligt, tegner appen en perfekt cirkulær bue, der passerer gennem dem.

  2. Bue fra 2 punkter + radius: Vælg to punkter og indtast en radius. Hvis det er matematisk muligt, bygger appen en perfekt cirkulær bue, der matcher disse input.

Når du opretter en bue ved hjælp af 2 punkter og en radius, skal du også vælge, hvilken sektion af cirklen buen skal følge.

Eksempler:

  • “Højre, stor” = større bue på højre side af cirklen
  • “Venstre, lille” = mindre bue på venstre side af cirklen (se skærmbilledet nedenfor) Appen vil beregne den korrekte bue baseret på dine valg og tegne den nøjagtigt i CAD-filen

Punktorden er vigtig (hurtigt tip)

Når du opretter en linje, bliver det første punkt, du vælger, startpunktet (0,0) for din linje eller bue. Appen bruger dette til at måle og referere offsets og retning, så sørg for at vælge punkter i den korrekte rækkefølge for nøjagtige layoutdata.

Linjeskift (valgfrit)

Før måling kan du vælge at flytte den valgte linjes position eller rotation. Dette hjælper, hvis standardjusteringen er svær at følge på stedet.

For at forklare dette, se venligst skærmbillederne nedenfor. Det første skærmbillede viser linjen uden skift. Ikonet med det røde flag angiver linjens startpunkt.

I det andet skærmbillede kan du se, at startpunktet er flyttet 1 m langs linjen, linjen er flyttet 1 m til højre, og til sidst er linjen roteret 45°.

Hvis Linjeskift hjælper dit layout, er det nemt at lære ved at se, hvordan skiftet påvirker linjen på skærmen. Prøv blot nogle få indstillinger for at se, hvordan det fungerer.

Begynd at måle fra din linje

Når du har valgt eller oprettet din linje, kan du nu navigere til fanen “Mål” for at begynde dit layout. I denne fane har du nogle få muligheder til rådighed:

  1. Centrer visning på mål: Hold denne slået fra, hvis du har til hensigt at zoome og panorere rundt i din CAD-fil, mens du arbejder, hold den slået til, hvis du gerne vil se placeringen af din laser eller prisme, mens du arbejder.

  2. “Punkt til linje” skifte: Hold denne slået til, hvis du ønsker, at værktøjet aktivt skal indikere din position i forhold til din linje. Værdierne justeres automatisk, mens du bevæger dit prisme eller laser. Hold denne slået fra, hvis du vil indtaste den præcise offset-position, du ønsker, at værktøjet skal guide dig til i forhold til din linje.

  3. Linje/Offset/Højde værdier: Disse værdier vises for at fortælle dig, hvor du er i forhold til din valgte linje. “Linje” angiver, hvor langt du er flyttet på linjen i forhold til startpunktet (0,0) for din linje. “Offset” angiver, hvor langt til siden (venstre eller højre) du er fra din linje. “Højde” angiver, hvor langt over eller under du er i forhold til din valgte linje.

  4. Absolut højdeskifte: Tænd for denne, hvis du vil have dine højde værdier relateret til benchmark-højden, der allerede er målt under stationeringsprocessen, også kendt som din “absolutte højde.” Sluk denne, hvis du hellere vil have din højde relativ til linjen selv, også kendt som “relativ højde.” For eksempel, hvis du følger en skrånende linje nøjagtigt, vil din relative højde ikke ændre sig, fordi du ikke forlader linjen. Men da du bevæger dig langs en hældning, vil din absolutte højde ændre sig med enhver ændring i højden i forhold til benchmarken på din byggeplads.
  5. Højde værdier: Hvis du foretrækker at se både absolutte og relative højder på én gang, vil du se den visning nederst i mål-fanen. Husk, hvis du har slået højder fra i de generelle indstillinger, vil højdeværdierne ikke vises her.

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.