Kontrolpunkter og Værktøjsopsætning - Bedste Praksis

  • Opdateret

Bedste praksis for ideel opsætning af kontrolpunkter og værktøj inkluderer:

  1. Brug mindst 3 kontrolpunkter, helst 4-5 hvis muligt
  2. Prioriter kontrolpunkter, der er sikre og ubevægelige
  3. Hold kontrolpunkterne ved kanten af dit layoutområde, så de omgiver hele byggepladsen hvis muligt
  4. Hold kontrolpunkterne på samme horisontale plan, med en drejevinkel mellem dem på mellem 45° og 120°
  5. Når du bruger prismestangen til stationering, prøv at holde prismet så tæt på jorden som muligt
  6. Sikre totalstationen mod at glide eller vibrere
  7. Tilføj back-sight prismer som ekstra kontrolpunkter omkring din byggeplads

Brug mindst 3 kontrolpunkter:

For totalstationer gælder, at jo flere kontrolpunkter du har til rådighed, desto bedre. Især med HCL kan værktøjet tage de målte kontrolpunkter og beregne den bedst antagne totalstationsopsætning. Det vil beregne de mest nøjagtige kontrolpunkter at bruge og vil endda anbefale, hvilke kontrolpunkter der sandsynligvis er unøjagtige. Jo flere kontrolpunkter det har at analysere, desto mere sandsynligt er det, at en nøjagtig station kan findes.

Selvom værktøjet kan beregne en stationeringsposition baseret på kun 2 kontrolpunkter, tillader 3 eller flere kontrolpunkter totalstationen at anbefale den bedste stationeringsmulighed med de målte data. Derudover hjælper det at have 3 eller flere kontrolpunkter til måling med at mindske risikoen for ikke at kunne stationere værktøjet, hvis et af kontrolpunkterne var skjult eller flyttet.

Prioriter kontrolpunkter, der er sikre og ubevægelige:

Hvis du er i tvivl om, hvilke kontrolpunkter der er nøjagtige eller unøjagtige, er det klogt at prioritere kontrolpunkter, der virker sikre og ubevægelige, såsom kontrolpunkter, der er monteret eller fastankret. Hvis disse måler unøjagtigt, er det mere sandsynligt, at de er tegnet forkert i CAD eller mærket forkert i dit projekt. Hvis denne type kontrolpunkter ikke hjælper med at stationere værktøjet, kan det være nødvendigt at tale med hovedentreprenøren eller landmåleren.

 

 

Hold kontrolpunkterne ved kanten af dit layoutområde og omgiver byggepladsen:

Jo mere konsekvent du er med at måle kontrolpunkter, der går uden for dit layoutområde, desto mere konsekvent vil du være med dit layout. For eksempel, hvis dine kontrolpunktmålinger kun er 10 m fra hovedenheden, er det usandsynligt, at opmåling af et punkt 30 m fra hovedenheden vil være meget nøjagtigt. Bedste praksis er at etablere monterede og sikre kontrolpunkter, der omgiver byggepladsen, så du sjældent lægger ud over dem. 

Ved at have kontrolpunkterne omkring byggepladsen giver du også totalstationen mulighed for at lave en fuld 360° drejning under stationeringsprocessen. Den måler hvert kontrolpunkt i rækkefølge og drejer således i en komplet cirkel for at gøre det. Ved at lade den fuldføre en fuld 360° drejning er det mere sandsynligt, at positioneringen bliver mere nøjagtig.

Oprethold et konsekvent horisontalt plan og en drejevinkel på 45°-120° mellem kontrolpunkterne:

Horisontale og vertikale vinkler er en vigtig del af, hvordan totalstationen beregner forskellige målinger, især dens positionering på byggepladsen. Ved at holde alle kontrolpunkter på samme horisontale plan reducerer du risikoen for en positioneringsfejl, da den vertikale vinkel forbliver ret konsekvent mellem punkterne.

Derudover gør det det mere sandsynligt, at du får den mest nøjagtige positionering muligt, hvis du holder de horisontale drejevinkler mellem kontrolpunkterne mellem 45° og 120°. At opretholde dette interval for horisontale drejninger forhindrer totalstationen i at lave positioneringsberegninger ud fra drastiske forskelle i horisontale vinkler. For eksempel er det sværere at få en nøjagtig positionering ved beregning baseret på 5° og 145° drejninger end ved at beregne det ud fra konsekvente 90° drejninger.

Hold prismet lavt mod jorden under stationering hvis muligt:

Hvis du bruger en prismestang til at stationere værktøjet, som vist på billedet nedenfor, overvej at sætte prismet på bunden af stangen i stedet for toppen. At have prismet på bunden af stangen mindsker den mulige fejl, hvis stangen ikke er i vater, når kontrolpunkterne måles.

Uanset om prismet er på toppen eller bunden af prismestangen, skal du være opmærksom på at holde prismestangen i vater, især når den bruges til stationering.

Sikre totalstationen mod at glide og vibrere:

Brug kreative metoder til at sikre hovedenheden mod vibrationer eller at glide. Selvom værktøjet udfører sine egne kalibreringer, giver det dig den bedste chance for at opretholde nøjagtighed under hele layoutprocessen at sikre, at det står på et stabilt og sikkert sted på byggepladsen.

Tilføj back-sight prismer som ekstra kontrolpunkter:

Efter værktøjet er stationeret, er det altid klogt at bruge Measure and Record-applikationen til at måle yderligere kontrolpunkter, som kan bruges i fremtiden. Brug af back-sight prismer, såsom POA 103, er en god måde at sikre konsekvent kontrol på byggepladsen. Jo flere back-sight prismer du gemmer som kontrolpunkter, desto mere sandsynligt er det, at du mindsker konsekvenserne af, at kontrolpunkter bliver skjult eller fjernet under projektet.

 

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.