Hvad repræsenterer den grønne layoutcirkel ved stationering?

  • Opdateret

Den grønne layoutcirkel er en tolerancereference

Når du bruger kontrolpunkter under stationeringsprocessen, vil totalstationen først verificere, hvor nøjagtige de målte kontrolpunkter er i forhold til det digitale design. Hvis der er nogen målefejl, uanset hvor små, vil værktøjet beregne, hvilket nøjagtighedsniveau det kan udføre applikationer med ved brug af dine kontrolpunktmålinger.

Den grønne cirkel, der vises efter du har stationeret med kontrolpunkter, repræsenterer arbejdsområdet, som vil være i overensstemmelse med den tolerance, du har indstillet. Hvis du har sat 4 mm i dine 2D-layoutindstillinger (hvilket betyder, at du ikke ønsker at være mere end 4 mm afvigende i dine målinger), vil softwaren kun blive grøn over det område, hvor den med sikkerhed kan guide dig til det nøjagtighedsniveau.

Det betyder, at uden for dette område er det usandsynligt, at den ønskede nøjagtighed opnås. Omvendt, hvis du befinder dig inden for det område, der er afgrænset af den grønne cirkel, kan du med rimelighed forvente at opnå denne nøjagtighed.

Bemærk venligst: dette nøjagtighedsestimat tager ikke højde for andre faktorer, der kan påvirke nøjagtigheden, såsom nivellering af prisme-stangen, fejl ved markering på jorden eller andre trin i din procedure, der kan introducere fejl.

Eksempler på, hvordan layoutcirklen hjælper:

Se nemt dårlige stationeringsopsætninger:

Tag nedenstående eksempel. Softwaren hjælper mig med at forstå, at min stationeringsopsætning sandsynligvis ikke er optimal:

Jeg har målt to kontrolpunkter ind. Du kan se i nederste højre hjørne af skærmen, at min "layouttolerance" er 10 mm. Ved kun at bruge to kontrolpunkter, og baseret på hvor nøjagtige mine målinger var, advarer softwaren mig om, at totalstationen kun vil kunne guide mig til en 10 mm nøjagtighed i det lille område, som cirklen angiver. Alt uden for dette område vil sandsynligvis være unøjagtigt.

Skal jeg bruge denne stationering? Sandsynligvis ikke. Jeg bør finde en bedre kontrolpunktopsætning.

Bemærk nu, hvad der sker, når jeg øger min tolerance til 4 mm i nøjagtighed:

Softwaren vil ikke kunne vise mig en layoutcirkel - hvilket antyder, at den kontrolpunktopsætning, jeg har, er for dårlig til at layout til 4 mm nøjagtighed.

Se nemt, hvordan dine kontrolpunkter påvirker dit nøjagtighedspotentiale:

Nu, med udgangspunkt i ovenstående eksempel, lad os se, hvad der sker med layoutcirklen, når vi tilføjer flere kontrolpunkter. Jeg beholder mine toleranceindstillinger på 4 mm for 2D-layout:

Nedenfor kan du se, at jeg nu har målt 8 forskellige kontrolpunkter rundt om mit arbejdsområde, og endelig blev jeg givet en layoutcirkel, der antyder, hvor mine 4 mm nøjagtighedskrav kan opretholdes.

Sådan ser layoutcirklen ud, hvis jeg ønsker at opretholde en 6 mm nøjagtighed:

Hvordan kan du optimere layoutcirklen?

Udover blot at sikre, at du har nøjagtige kontrolpunkter at arbejde med, tilbyder softwaren nogle nyttige værktøjer til at optimere layoutcirklen bedst muligt.

Når du har målt dine kontrolpunkter ind, skal du navigere til fanen "Measurements" øverst til højre. Den vil vise dig hvert kontrolpunkt, du har målt, samt afvigelsesværdierne mellem dem. Kort sagt afspejler disse afvigelsesværdier, hvor meget værktøjet måtte justere det målte kontrolpunkts placering for at få det til at "passe" med det digitale design.

Som standard bruger softwaren alle de kontrolpunkter, du måler ind, til at beregne den layoutcirkel, du har til hensigt at arbejde med. Du har dog mulighed for manuelt at fjerne, eller lade softwaren automatisk udlede, de kontrolpunkter, der sandsynligvis er unøjagtige og forringer din potentielle nøjagtighed ved måling og layout.

For eksempel, lad os klikke på "Suggest best selection" fra ovenstående liste for at se, om softwaren kan fjerne nogle dårligt målte kontrolpunkter i stationeringsberegningen:

 

 

Det du ser, er, at softwaren var i stand til at finde kontrolpunkter, som ville tillade dig at layoutte med den højest mulige nøjagtighed, givet de kontrolpunkter du har angivet. Ved 4 mm layoutnøjagtighed kan jeg med sikkerhed layoutte hele mit arbejdsområde.

Hvordan påvirker min layouttoleranceindstilling, hvor nøjagtig jeg er, når jeg laver layout?

Totalstationen vil altid guide dig til at være så nøjagtig som muligt, uanset hvilken toleranceindstilling du har i værktøjet. Toleranceindstillingen har to grundlæggende funktioner:

  1. Få applikationer til at skifte til grøn eller rød under dit arbejde for at give dig et visuelt overblik over målinger, der er indenfor eller udenfor din satte tolerance.

    • For eksempel, ved 6 mm tolerance under layout, vil sigtekorset for din position kun blive grønt, når du kommer inden for 6 mm af dit punkt, som vist på skærmbilledet nedenfor.

  2. Vis realistiske arbejdsområder, der vil holde dig inden for din tolerance under stationeringsprocessen (som diskuteret i denne artikel)

Uanset din tolerance vil værktøjet altid guide dig til det, der er beregnet som en "0" placering for dine punkter, i forhold til den stationering, du har udført med værktøjet. Om den beregnede position af disse punkter er forkert, afhænger dog blot af den omhu, slutbrugeren tager for at stationere værktøjet præcist og holde det nøjagtigt i løbet af arbejdsdagen.

For yderligere hjælp om nøjagtighedsemner, se venligst denne artikel.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 4 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.