Over kontrolpunkt stationering - Sådan gør du

  • Opdateret

Formålet med "Over kontrolpunkt" stationering

"Over kontrolpunkt" stationering lader slutbrugeren fortælle hovedenheden, hvor hovedenheden er, uden at skulle måle kontrolpunkter for at "beregne" koordinatplaceringen. Brugeren placerer blot enheden direkte på kontrolpunktets koordinat. Dette er ofte en meget præcis metode til stationering, men slutbrugeren skal være helt sikker på, at det kontrolpunkt, de bruger til stationering, også er nøjagtigt.

Derefter kan slutbrugeren blot måle et andet punkt (eller en vinkel til det punkt) for at orientere værktøjets vinkel på byggepladsen.

For kontekst om, hvordan dette fungerer, se nedenfor:

For at en totalstation (eller layoutværktøj) kan vide, hvor den er placeret på et digitalt design, har den brug for tre ting: en koordinat, en orientering og, hvis der arbejdes med højder, en højdeværdi. Se mere om hver af disse nedenfor:

  1. En koordinatplacering inden for designet:
    • Alle CAD- eller punktfiler har et koordinatsystem, og totalstationen skal vide, hvilken koordinatplacering den refererer til i den fil, den arbejder i.
  2. En orientering eller vinkel:
    • Når den ved, ved hvilken koordinat den er placeret, skal den vide, hvilken retning den kigger.
    • Som eksempel, forestil dig, at du er bind for øjnene i en stue og får at vide, at du skal gå mod køkkenet. Selvom du vidste, hvilket rum du var i, ville du ikke vide, hvilken retning du skulle begynde at gå i, medmindre du kendte køkkenets retning. På samme måde er totalstationen "blindfoldet", indtil den ved, hvilken retning den kigger på byggepladsen.
  3. En højde (valgfri):
    • Hvis højde værdier er nødvendige, skal den ikke kun vide, hvor den er, og hvilken retning den kigger, men også hvor højt dens teleskop er over koordinatens højdeværdi.

Hvilke totalstationer kan udføre denne type stationering?

For Hilti kan kun POS 150 og POS 180 udføre denne type stationering. Det kræver en lodret laser til præcist at sigte ned under værktøjet til kontrolpunktet nedenunder, hvilket POS-værktøjerne kan.

PLT 300 og PLT 400 skal bruge en anden metode, såsom kontrolpunkts- eller kontrol-linjestationering.

Sådan gør du trin 1: Åbn "Over kontrolpunkt" stationering

Vælg stationeringsmuligheden fra startskærmen. Bemærk, at du skal have et projekt, hvor kontrolpunkter allerede er importeret til projektet.

 

Sådan gør du trin 2: Vælg det kontrolpunkt, din totalstation er placeret på

Brug punktlisten på venstre side, eller vælg punktet i CAD-visningen og tryk på det grønne flueben for at angive din totalstations placering. I eksemplet nedenfor er totalstationen placeret på punkt CAT-3. Tryk på det grønne flueben for at bekræfte, at du har valgt den korrekte koordinat.

Bemærk, at totalstationens koordinater er identiske med koordinaterne for CAT-3 (mit valgte punkt) fra punktlisten:

Sådan gør du trin 3: Indstil din vinkel eller orientering

Tryk på det andet kontrolpunkt, du måler til, og mål. Du vil bemærke på højre side af skærmen, at du har mulighed for kun at måle kontrolpunktet som en vinkel (hvilket indikerer, at du blot indstiller totalstationens orientering), eller du kan måle for også at bekræfte afstanden til kontrolpunktet, du måler til. Nedenfor gennemgås og forklares begge muligheder:

Måling baseret kun på en vinkel:

I skærmbilledet nedenfor kan du se, at "NAGEL-1" er det punkt, der er valgt som orienteringspunkt for denne stationeringsproces. Det er det punkt, jeg har til hensigt at måle. Du kan også se, at knappen "mål vinkel" er markeret med rødt.

Hvis jeg bruger denne knap, fortæller jeg totalstationen, at jeg blot orienterer værktøjet på byggepladsen baseret på den vinkel, den kigger på, når den måler "NAGEL-1." Jeg tjekker ikke nødvendigvis nogen afstandsinformation fra mit stationerede punkt til "NAGEL-1."

Efter at have klikket på knappen "mål vinkel", kan du se, at totalstationen nu har sin orientering. Der er ingen afvigelsesdata, da totalstationen blot antager, at de oplysninger, du har givet den, er korrekte: punktet den er på, er korrekt, og vinklen den kigger i, er korrekt.

Herfra vil du blot angive instrumentets højde, hvilket vi vil gennemgå nedenfor.

Hvorfor bruge vinkelmuligheden frem for muligheden for at måle vinkel og afstand sammen?

Set ud fra et praktisk synspunkt har byggepladser ofte både kontrol linjer og kontrol punkter. At måle kun på en vinkel giver dig mulighed for at placere værktøjet på et kontrolpunkt, for eksempel, der falder direkte på en kontrol linje. Da linjen er synlig, kan du orientere din totalstation til at kigge direkte på kontrol linjen. Derefter kan du vælge ethvert kontrolpunkt, der også ligger langs den linje i den retning, og måle. Dette er især nyttigt, hvis kontrolpunkterne i din punktliste langs den kontrol linje er skjult af forhold på byggepladsen, men linjen er synlig.

Så længe kontrolpunktet og orienteringsvinklen er nøjagtige, vil totalstationen også kunne udføre layout- og måleopgaver nøjagtigt. Det er op til slutbrugeren at tage de nødvendige forholdsregler og udføre de nødvendige fejlsøgningskontroller for at verificere nøjagtigheden af opsætningen.

Måling baseret på vinkel og afstand:

I skærmbilledet nedenfor er valget om at måle vinkel og afstand valgt igen med punktet "NAGEL-1" som eksempel.

Bemærk, at i skærmbilledet nedenfor, efter måling af "orienterings" kontrolpunktet, giver softwaren mig afvigelsesdata, som jeg noterer og overvejer for at verificere, om min kontrolsituation er nøjagtig. Som eksemplet viser, fortæller softwaren mig, at punktet, jeg har målt, teknisk set er 1 mm for langt mod nord i forhold til CAD-designet og 6 mm for langt mod vest i CAD-designet.

Uanset denne afvigelse, hvis jeg fortsætter med denne stationering, vil totalstationen stadig acceptere den orienteringsvinkel, jeg gav den. Det er almindeligt at have afvigelser, da forholdene i marken sjældent er perfekte, men det er op til slutbrugeren at fejlfinde og inspicere potentielle fejl, før layoutet påbegyndes.

Bemærk, at hvis det punkt, jeg måler, er langt ud over enhver praktisk fejl (i eksemplet nedenfor var min måling næsten 1 m forkert i forhold til, hvor punktet burde være), vil totalstationen ikke lade dig fortsætte. I stedet viser den den orientering, den havde, da den målte punktet (VA/HA), og også den absolutte afstand, den målte (SD) til punktet. SD betyder, at den tager ikke kun den horisontale afstand, men også skråningsafstanden i betragtning for, hvor langt væk punktet var, da det blev målt.

En anden funktion, du kan bruge til at kontrollere dine afvigelser, er ved at sammenligne dine målte afvigelser med de forventede målinger i det digitale design. I eksemplet nedenfor målte jeg 6 mm for kort i forhold til punktets forventede afstand.

Sådan gør du trin 4: Indstil dit værktøjs højde

Husk, da du stationerer over et kontrolpunkt, antager totalstationen, at dens koordinathøjde også er på højden af det kontrolpunkt, du stationerer over. Under stationeringsprocessen vil den opsætte stationen og instrumentets højde baseret på dette punkts koordinat.

Husk, hvis højder ikke er kritiske for dit layout, kan du altid slå dem fra i indstillingerne. Se denne artikel for mere dybdegående information om at indstille en station højde.

For at komme i gang med højder i denne stationeringsproces skal du klikke på "Indstil instrumenthøjde."

Derefter vil du bemærke, at du automatisk bliver ført til skærmen "Station højde", hvor den eneste mulighed er at indstille "instrumenthøjden." Dette skyldes, at totalstationen antager punkthøjden for det punkt, vi brugte under stationeringen (632,778 m).

Instrumenthøjden er ganske enkelt afstanden fra jorden, hvor punktet du står på, er placeret, til midten af teleskopet, som er angivet med et sigtekors på din hovedenhed. Det er vigtigt at angive denne afstand, så totalstationen ved, hvor højt dens teleskop er over koordinatpunktet, og dermed kan lave nøjagtige højdemålinger, mens du arbejder.

Du kan altid gå tilbage senere og redigere stationens højde ved at gå til startskærmen. De andre muligheder for referencehøjde vil være tilgængelige for dig, når du gør dette.

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.