Hvad betyder oplysningerne i "Station Details" under stationering?

  • Opdateret

"Station Details" viser placeringspålidelighed efter stationering

Skærmen "Station Details" vises under stationeringsprocesser, hvor totalstationen skal beregne en koordinatposition i forhold til de kontrolpunkter, den måler, som for eksempel ved kontrolpunktstationering. Kort sagt afslører station details potentielle fejl og graden af pålidelighed i den koordinatposition, som totalstationen har beregnet for sig selv.

Det kan være svært (og skræmmende) at forsøge at fortolke, hvad skærmen med station details betyder. Derfor vil HCL, mens den viser detaljer om stationeringsfejl, også bruge andre metoder til at give visuelle hjælpemidler, der hjælper med at forstå konsekvenserne af de fejl, der ses på denne details-skærm. Værktøjer som tolerancesætninger og visuelle elementer som den grønne layouts-cirkel er for eksempel meget hjælpsomme til at forstå nøjagtigheden af stationeringen og er meget intuitive.

Hvis du har svært ved at forstå station details, så prøv derfor at bruge tolerancesætninger og de visuelle elementer fra den grønne layouts-cirkel for at afgøre, om din stationeringsnøjagtighed er passende til dit arbejde. Nedenfor forklares skærmen Station Details dog i lidt mere detaljeret form.

"Station Details" forklarer stationeringsoplysninger ud fra et "Best Fit"-scenario

Hvis du husker konceptet bag stationering med kontrolpunkter, måler totalstationen simpelthen hvert kontrolpunkt og bestemmer, hvor godt kontrolpunktopsætningen matcher den måde, kontrolpunkterne er arrangeret på i det digitale design.

Det er praktisk (og fornuftigt) at antage, at der sandsynligvis vil være nogle fejl under stationeringen, da ingen er perfekte. Derfor er det vigtigt at få så meget information som muligt om disse fejl for at kunne mindske deres effekt under layout og måling.

Når hovedenheden måler hvert kontrolpunkt og forsøger at matche dem med designet, udfører den en "best fit"-analyse. Med andre ord bestemmer den, hvilke kontrolpunkter der sandsynligvis er mere nøjagtige end andre baseret på vinklerne og målingerne, den foretager mellem dem, samtidig med at den tager højde for afstandsmålingerne fra hovedenheden til kontrolpunkterne. Der foregår meget triangulering i baggrunden.

Med alle disse forskellige målinger – vinkelmålinger og afstandsmålinger – bestemmer totalstationen derefter sin koordinatplacering i forhold til disse kontrolpunkter. Igen sker dette efter at have udført sin "best fit"-analyse med de angivne kontrolpunkter.

Forståelse af "Station Details" – et eksempel

I eksemplet nedenfor kan du se, at jeg har målt 3 kontrolpunkter på min byggeplads: CAT-4, FOIL-3 og CAT-1

Du kan se, at der er nogle fejl blandt de målte punkter:

  • FOIL-3 til CAT-4 har en afstand, der er 19 mm kortere end designet
  • CAT-4 til CAT-1 har en afstand, der er 4 mm længere end designet
  • CAT-1 til FOIL-3 har en afstand, der er 18 mm kortere end designet

Totalstationen observerer dette og finder derefter en "best fit" for disse kontrolpunkter til at passe sammen. Den viser, hvordan den gjorde dette, ved at vise skærmen Station Information for dine målte punkter:

For "best fit"-analysen genkendte totalstationen sandsynligvis, at CAT-4 og CAT-1 var de bedre eller mere nøjagtige kontrolpunkter, og at FOIL-3 sandsynligvis førte til fejl. Derfor kan du se, hvordan den "flyttede" kontrolpunkterne fra deres målte placering til det, der ville få dem til at passe bedst sammen.

For FOIL-3 blev den for eksempel flyttet 4 mm mod syd og 19 mm mod øst i forhold til planens design.

Efter at have udført denne best fit viser den derefter i panelet "Station Details", hvor sikker den er på, at den befinder sig ved den koordinat, den har beregnet for sig selv:

Bemærk, at hver værdi har et (+/-)-ikon. Det antyder, at ved den koordinatplacering, som totalstationen bestemmer for sig selv, er der en potentiel lokaliseringsfejl på 3 mm nord/syd, 3 mm øst/vest, en horisontal vinkel-fejl på +/- 16 buesekunder af en vinkel. Alt dette fører til sidst til dens "positioneringsfejl" på +/- 3 mm.

Hvad dette betyder for dine anvendelser, vil derfor bedst blive afsløret af den grønne layouts-cirkel i henhold til dine tolerancesætninger. Hvis du spekulerer på, om dette er en "god" stationering, er det op til dig at afgøre, da ja, der findes fejl, men stationeringsprocessen sikrer, at du har rigelig information til at se, hvad disse fejl kan være, og hvordan de kan påvirke dit arbejde.

Betyder fejl i "Station Details", at jeg ikke vil være nøjagtig?

Det er vigtigt at forstå, at når du stationerer et værktøj, beregner det blot, hvor hovedenhedens koordinat er placeret. Efter du har stationeret værktøjet, vil totalstationen naturligvis layoutte og måle punkter nøjagtigt efter deres designdimensioner, idet brugeren tager højde for at holde deres prismestang i vater, indstille de korrekte vejrbetingelser osv. Mange faktorer ud over blot positionering kan påvirke nøjagtigheden.

Når det drejer sig om en "positioneringsfejl", betyder det, at hvis du kom tilbage en anden dag og stationerede igen på kontrolpunkterne, kan der være en lille millimetermæssig fejl i placeringen af punkterne mellem de forskellige stationeringer dag efter dag.

Derfor er en god praksis at etablere meget stabile kontrolpunkter på din byggeplads og bruge dem konsekvent gennem dit projekt. Det hjælper med at holde dit layout og dine målinger konsistente og nøjagtige dag efter dag. Se denne artikel for mere information om bedste praksis for kontrolpunkter.

 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.