Hvordan importerer og eksporterer jeg tegninger til brug med HCL?

  • Opdateret

Demo: Sådan importeres tegninger

Demo: Sådan eksporteres tegninger

Hvilke filtyper kan bruges til digitale tegninger i HCL?

HCL-tabletten accepterer i øjeblikket .dwg, .dxf og .ifc filer til tegninger, som kan importeres til tabletten.

Det betyder, at både 2D- og 3D-modeller kan uploades til tabletten. Det er vigtigt at bemærke, at der også findes tegneværktøjer i tabletsoftwaren, hvorigennem du kan tegne CAD-elementer, som senere kan eksporteres som en del af tegningen, hvis det er nødvendigt (se nedenfor).

Fungerer softwaren også med PDF'er?

Nej, PDF'er kan ikke importeres, og de kan heller ikke konverteres i HCL. Hvis du arbejder med PDF'er, anbefales det, at du anmoder om den originale CAD-version, som PDF'en blev eksporteret fra. Hvis dette ikke er muligt, brug et CAD-program og en ekspert til at konvertere PDF'en tilbage til en af de ovenstående filtyper til brug på tabletten (typisk kun muligt, når PDF'en er vektoriseret). Vær dog meget omhyggelig med at sikre, at skaleringsforholdet er korrekt.

Hvis du har bekymringer vedrørende nogen af dine digitale filer, vil det være en god idé at tale med din tildelte tegningsafdeling som et første skridt.

Hvordan importerer man projekter

Trin 1 - Åbn et projekt

Start med at åbne projektmenuen - du skal først oprette eller åbne et projekt, hvor du ønsker at importere en tegning.

Klik på "plus"-ikonet øverst på skærmen for at oprette et nyt projekt, eller åbn et projekt ved at trykke på det grønne flueben for derefter at gå til "jobs"-skærmen, hvor en tegning kan importeres:

Trin 2 - Tryk på importknappen for det korrekte job

Tryk enten på "+"-ikonet i tegningens kolonne for at tilføje en ny tegning, eller på miniatureikonet af en eksisterende tegning for at erstatte en tegning, der allerede findes:

Trin 3 - Importer tegningen

Angiv, at du ønsker at importere en tegning via pop-up-vinduet:

Trin 4 - Vælg tegningen + korrekte enheder

Find tegningen i din filsti og tryk på det grønne flueben:

Vælg de korrekte enheder, og tryk på det grønne flueben:

Forståelse af "Enheder:"

CAD- eller digitale tegninger består af linjer, buer, cirkler osv. Naturligvis har hvert af disse elementer visse længder eller geometriske oplysninger knyttet til sig. For eksempel kunne en bestemt linje være 10 "enheder" lang, en cirkel har en radius på 3 "enheder" osv. Tegnere definerer, hvilke "enheder" de foretrækker at arbejde i i deres designsoftwareindstillinger.

Nogle eksempler:

  • For anlægstegninger bruges ofte METER (i USA bruges ofte decimal FOD)
  • For arkitekttegninger bruges ofte MILLIMETER (i USA bruges ofte TOMMER)

Hvis du er usikker på, hvilken enhed der blev brugt til din tegning, bør du starte med at spørge tegneren eller den part, der leverede tegningerne. Husk dog, at du også kan prøve dig frem ved at importere og kontrollere målingerne med HCL's måleapplikationer til CAD for at bekræfte, at afstandene aflæses korrekt. Hvis målingerne er ude af skala (aflæses for store eller for små), skal du blot importere igen med en anden type enhed.

Det er altid god praksis at samarbejde med designteamet for at sikre, at tegninger importeres korrekt.

Trin 5 - Bekræft at importen er korrekt

Flere værktøjer i HCL-softwaren giver dig mulighed for at kontrollere din tegning for skaleringsfejl:

Ved at bruge disse værktøjer kan du se oplysninger om din CAD for at se, om linjearbejdet aflæses korrekt:

Derudover kan du kontrollere, at tegningen falder inden for placeringerne af de punktdata, du har importeret. Hvis punkterne ikke ser ud til at falde på de korrekte steder, er der sandsynligvis et enhedsproblem - enten med tegningen eller med punkterne. Du bliver nødt til at undersøge dette:

Fejlfindingstips, når ingen tegning synes at blive vist

Nogle gange, efter import af en tegning, virker det som om, du har importeret en tom skærm - intet ser ud til at blive vist, når CAD-filen åbnes. Der er fire hovedårsager til, at dette kan ske, som kan undersøges:

  1. CAD-filen har elementer, der er ekstremt langt fra hinanden: Når en CAD-fil importeres, vises den første gang på skærmen med zoom ud til tegningens omfang. Hvis CAD-filen af en eller anden grund har objekter, der er ekstremt langt fra hinanden (tusinder af meter), vil den se næsten tom ud, når den er fuldt zoomet ud. At bede tegneren om at inspicere filen for at sikre, at kun relevant information er inkluderet i filen, bør hjælpe med at løse dette problem.
  2. CAD-filen indeholder ikke de forventede elementer: Dette kan ske, fordi tegneren antog, at de havde leveret en fil med alle relevante objekter, men i virkeligheden vises objekterne ikke. Dette er ofte relateret til et eksternt referenceproblem i CAD, hvor digital software, som tegnere bruger, får det til at se ud som om objekterne er en del af filen, men i virkeligheden er de kun midlertidigt synlige. Igen bør kontakt til en tegner hjælpe med at starte fejlfindingen.
  3. CAD-filen (eller punktfilen) importeres med forkerte enheder: Hvis en CAD-tegning importeres til et job, der har punkter, der er skaleret anderledes end CAD-filen, kan det ske, at CAD'en er så lille i forhold til punkterne, at den næsten virker usynlig (eller omvendt). Dette er blot et enhedsproblem - enten blev punkterne importeret med forkerte enheder, eller CAD-filen blev det. Bekræftelse af CAD'ens enheder og eventuelt kontrol af, at punkterne også blev importeret korrekt, bør løse skalerings- og justeringsproblemer.
  4. CAD-filen stemmer ikke overens med punktfilens koordinatsystem: Nogle gange importeres en CAD-fil i et job, der allerede har punkter i filen. Hvis disse punkter er i et andet koordinatsystem end CAD-filen, kan punkterne vises meget langt væk fra CAD'en, hvilket får CAD'en til at virke ekstremt lille. Hvis dette er problemet, du står overfor, kan det skyldes fejljusterede koordinatsystemer mellem punkterne og CAD-filen. At forklare problemet til tegneren og den part, der er ansvarlig for at levere punktdata, bør hjælpe med at starte fejlfindingen.

Du kan også få følgende fejl, som kan forhindre dig i at importere en tegning "Nogle højdeværdier er uden for det understøttede område. Tegningen kan ikke importeres." Hvis denne fejl vises på din skærm, skyldes det, at CAD-elementerne i CAD-filen har ekstreme højdeforskelle (ud over en rimelig afstand for et byggeprojekt). Anbefalingen er at se, om din designer kan inspicere elementerne i tegningen og fjerne eller rette objekterne med ekstreme højder.

Hvad skal du gøre, hvis tegningen simpelthen ikke importeres eller fungerer?

Det kan være, at tegningen er for kompleks til, at BIM-motoren kan læse den. HCL bruger en BIM-motor til at læse CAD- og IFC-filer, men er ikke selv et tegningsprogram. Bedste praksis er altid at bede din tegner om at forenkle dine tegninger og reducere dem til det, der er kritisk for opmåling. Det vil sandsynligvis forbedre opmålingsoplevelsen generelt. Det, der betyder noget, er kompleksitet og formål. For opmåling i marken fungerer forenklede modeller bedst.

Der findes ingen grænser for filstørrelse - en fil på 2 MB kan yde dårligere end en fil på 150 MB, og omvendt. Prøv at uploade tegningen, og hvis du støder på problemer som filen ikke indlæses eller er svær at navigere i, så samarbejd med din tegner om at se, om forenkling kan lade sig gøre, som at flade nogle elementer ud, fjerne dekorative elementer eller unødvendige 3D-objekter, fjerne baggrundsopmålinger, justere flere fag, der er stablet sammen osv.

Yderligere info om tegninger og hvad der kan skade ydeevnen:

Jo flere "enheder" du har i tegningen, desto mere sandsynligt er det, at tegningen vil have problemer - et lille dekorativt skraverings-element, der er eksploderet, kan blive til tusindvis af små linjesegmenter. Det samme sker, når blokindsætninger eksploderes. Derudover, hvis dine koordinater har en stor størrelse (tegningen spænder over hundredtusinder af meter), eller der er store Z (højde) offset, vil tegningen sandsynligvis have problemer. Det belaster GPU'ens dybdebuffer. Endelig kan lag også spille en rolle. Prøv at reducere belastningen ved at slukke for lag, der ikke er relevante for din opmåling, så tabletten ikke forsøger at indlæse "alt" på én gang.

Hvordan eksporterer man projekter

Trin 1 - Åbn et projekt

Som ved import skal du åbne projektet for at starte eksportprocessen:

Find projektet på din liste, og tryk på det grønne flueben for at få adgang til "jobs"-menuen:

Trin 2 - Tryk på eksportknappen for det korrekte job

Klik på tegningens miniaturebillede fra det job, du ønsker at eksportere, og tryk på det grønne flueben for at få adgang til eksportmuligheden:

Du kan derefter vælge den filsti, hvor du ønsker at eksportere tegningen til.

Eksporttips:

Husk, at softwaren eksporterer alt som CAD-elementer, som den kan se i "CAD-visningen" af din tegning. Hvis et punkt eller linjearbejde findes på et hvilket som helst lag, vil disse data blive eksporteret. Hvis der er lag, der er tændt eller slukket i dit lagmenu, vil disse lag også være tændt eller slukket, når du åbner CAD-filen i en anden CAD-baseret software.

Hvis du har tilføjet linjearbejde eller punkter til projektet, vil de blive tilføjet på "Hilti"-lag, som skærmbilledet nedenfor fra AutoCAD-software viser. Dette hjælper tegnere med hurtigt at identificere, hvad der er tilføjet gennem HCL-softwaren, og hvad der var i den originale CAD-fil.

Husk, at HCL ikke kan slette eller flytte nogen CAD-elementer fra den originale CAD-fil, det kan kun tænde og slukke lag. Dette giver tegneren tillid til, at ændringer i det originale digitale design hverken kan ske med vilje eller ved et uheld, når det er i softwaren.

Så - det betyder, at ethvert linjearbejde eller punkter (stationeringspunkter, målte punkter, afmærkningspunkter eller layoutpunkter) vil være en del af CAD-filen på sit eget Hilti-lag ved eksport.

I hvilke enheder eksporteres CAD-filen?

Husk, at CAD-filer har "enheder" knyttet til filen. For eksempel, hvis en linje i CAD er 3 enheder lang, skal softwaren definere, om det er 3 fod, meter, millimeter osv.

HCL eksporterer CAD-filen i de enheder, der er fastsat i indstillingerne. I skærmbilledet nedenfor, da mine afstandsenheder er sat til "meter," vil min CAD-fil også blive eksporteret i meter. Dette er noget, du bør koordinere med din tegner, hvis du har til hensigt at dele den eksporterede fil med andre.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.