Hvad er en feltkalibrering, og hvordan udfører jeg en for PLT 400?

  • Opdateret

Hvad er en feltkalibrering?

En feltkalibrering holder et værktøj nøjagtigt. Det er en kontrol for at justere sig selv igen efter forsendelse/håndtering, opbevaring, temperaturændringer, slid og ujævnheder ved opsætning i marken. Uden en feltkalibrering risikerer sensorerne i værktøjet at være ude af justering, og derfor vil målingerne være inkonsistente.

Feltkalibreringer er en stor del af, hvordan totalstationer opretholder deres pålidelighed i målinger. Ældre totalstationer som PLT 300 og POS 150/180 krævede, at brugerne manuelt udførte feltkalibreringer, hvilket kunne føre til fejl. PLT 400 automatiserer denne proces og sikrer mere pålidelige og konsistente resultater ved at eliminere menneskelige fejl.

Ved brug af spejlene på totalstationen (se nedenfor) samt kollimatoren ved bunden af værktøjet justerer værktøjet sine akser til laser- og prismetrackeren inden i værktøjet for at sikre, at det er centreret. Du vil bemærke, at under en kalibrering drejer værktøjet flere gange og tjekker disse akser på alle mulige måder for at sikre, at 360° horisontale og vertikale rotationer vil holde prismetracker og EDM (laser) centreret, mens målinger foretages.

Hvilke dele af PLT 400 bruges i kalibreringen?

Totalstationen har fire nøglepunkter på teleskopet, som bruges til at udføre en feltkalibrering: linsen (1), kollimatoren (2) og de to kalibreringsspejle (3). Disse steder styrer dine kalibreringer og målinger, mens værktøjet bruges, og hvis noget (normalt vand eller støv) hæmmer dem, kan det føre til fejl i kalibrering og målingerPicture3.png

Hvordan udfører jeg mine egne feltkalibreringer?

For at køre dine egne feltkalibreringer på eget initiativ, skal du blot åbne feltkalibreringsappen på tabletten:

Når den er åbnet, skal du vide, at det tager cirka 3 minutter at gennemføre, når processen begynder. Du vil have to muligheder tilgængelige:

  1. Automatisk feltkalibrering - dette justerer den optiske bane af linsen for at sikre, at EDM (laser) og prismetracker læser nøjagtigt i alle vinkler, som værktøjet drejer.

  2. Kompensator kalibrering - sikrer, at den to-akset mekanisme i tilt-sensoren læser korrekt og holder værktøjet lodret.

Typisk er det klogt at køre begge dele af en feltkalibrering, når du manuelt igangsætter denne proces.

Tryk blot på det grønne flueben, og værktøjet udfører sin kalibreringsproces. Det anbefales at udføre dette manuelt, når der opstår bekymringer om nøjagtighed, såsom kontrol af bagudsigter efter stationering er dårlige, pludselige temperaturændringer eller bekymring for, at værktøjet kan være flyttet på grund af vibrationer på arbejdsstedet.

Hvad hvis kalibreringen fejler?

Hvis kalibreringerne fejler, skyldes det ofte, at spejlene eller linserne vist ovenfor ikke kan læses korrekt. Det første skridt vil være at rengøre disse linser, som nævnt i denne artikel. En anden årsag til fejl kan være, at værktøjet er mere end 5° ude af niveau og skal justeres.

På billederne nedenfor kan du se, hvordan vand især kan påvirke kollimatoren ved at blive blokeret af vand, hvilket fører til kalibreringsfejl. At tørre dette af med en tør klud bør hjælpe.

Afstanden mellem bunden af teleskopet og kollimatoren er meget lille (mindre end 3 mm). Hvis dele af teleskopet har vand, kan det nemt dryppe til bunden af værktøjet og samle sig omkring kollimatoren. Derfor, før en kalibrering, selvom kollimatoren er tør, skal du sikre, at teleskopet også er tørt.

Hvis en kalibrering fortsætter med at fejle efter rengøring af spejlene, skal du sikre, at værktøjet er i niveau og prøve igen. Hvis fejlen fortsætter, kontakt da dine lokale Hilti-repræsentanter for hjælp til næste skridt.

Hvornår udløses en feltkalibrering automatisk?

En feltkalibrering udløses baseret på både interne temperaturændringer samt når tilt-sensoren registrerer, at den er 5° ude af niveau.

Med hensyn til interne temperaturændringer, der udløser en kalibrering, læser værktøjet både teleskopets temperatur og alidadens temperatur. Teleskopområdet er, hvor mekanismerne, der styrer EDM, prismetracker og andre elementer til at beregne målinger, er placeret. Alidadeområdet er, hvor tilt-sensorerne er placeret mod bunden af hovedenheden. Ændringer i intern temperatur på begge disse steder kan forårsage udvidelse eller sammentrækning af komponenter, hvilket fører til fejl i afstands- eller vinkelmålinger, medmindre en kalibrering udføres.

Derfor vil PLT 400 ved opstart kalibrere for hver 10° C intern temperaturændring, mens den tilpasser sig det område, den arbejder i. Derefter vil der automatisk ske en kalibrering igen hver 60. minut for at foretage yderligere justeringer på grund af temperaturen.

Kan jeg øge eller mindske, hvor ofte feltkalibreringer sker automatisk?

Ja - dette styres i indstillingsskærmen:

Du kan justere frekvensen til "lav" (lavfrekvens-tilstand) eller beholde den på "normal". Hvis frekvensen ændres til "lav", vil automatiske kalibreringer falde under opstart, hvilket betyder, at en feltkalibrering ikke bør ske før 60 minutter efter den første kalibrering, når værktøjet tilsluttes tabletten første gang.

I "normal" tilstand vil værktøjet automatisk udløse en kalibrering, når den interne temperatur stiger med 10° efter opstart, uanset hvor lang tid der er gået. Efter denne første "temperatur"-kalibrering i den første arbejdstime bør kalibreringer ske med 60 minutters intervaller derefter.

Bemærk, at dette ikke tager højde for tilt-sensorens justering for at forblive i niveau. Hvis værktøjet går over 5° ude af niveau, skal det justere sig igen for at opretholde nøjagtigheden, uanset intern temperatur.

Var denne artikel en hjælp?

4 ud af 5 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.