Denne artikel gennemgår brugsanvisningen for PLT 400 for at sikre, at du forstår de grundlæggende tekniske data for PLT 400. Hvis du har brug for teknisk forståelse af PLT 400's nøjagtighed, se venligst denne artikel i stedet.
Tekniske data PLT 400
- Vægt uden batteri: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Mærkespænding: 21,6 V
- Brug kun B22/4.0 batterier med PLT 400 totalstationer
-
Maksimal stedhøjde over nulpunkt: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
- Dette betyder, at du ikke bør betjene værktøjet højere end 2.000 m over havets overflade (over nulpunkt). Årsagen er, at højere højder har lufttryks- og temperaturændringer, som PLT 400 ikke kan justere for. Ved at holde sig inden for dette område forbliver laser, kalibreringssensorer og endda batteriet i funktionsdygtig stand.
-
Driftstemperatur: -20°C til 50°C (-4°F til 122°F)
- Dette henviser til den interne temperaturområde for enhedens komponenter (elektronik, optik osv.). Værktøjet vil ikke overophede eller fryse internt inden for dette område.
- Opbevaringstemperatur: -20°C til 70°C (-4°F til 158°F)
-
Omgivelsestemperatur for drift: -17°C til 50°C (1°F til 122°F)
- Dette henviser til det eksterne temperaturområde, hvor PLT 400 anvendes.
-
Beskyttelsesgrad: IP55
- IP betyder "Ingress Protection", eller beskyttelse mod uønsket materiale i værktøjet. En IP-klassificering på 55 defineres af det første ciffer (5), som betyder, at det er beskyttet mod støv. Det er ikke fuldstændigt støvtæt, men støvindtrængning vil ikke forstyrre normal drift. Det andet ciffer (5) betyder, at det er beskyttet mod vandstråler, såsom regn, haveslange osv.
- PLT 400 bør fungere normalt på byggepladser, udendørs og i støvede miljøer. Vær opmærksom på, at værktøjet ikke er vandtæt (ikke designet til at blive nedsænket eller udsat for kraftig regn, vedvarende sne eller højtryksrensning). Det er dog robust nok til typiske arbejdspladsforhold. Beskyttelse mod elementerne er stadig god praksis, såsom at dække det mod regn, holde pause under kraftig vind med støv og tørre det af regelmæssigt, når det er vådt.
-
Maksimal relativ fugtighed: 90%
- Bemærk, at 90% fugtighed er ekstremt fugtigt. Følg vejrudsigter, men medmindre forholdene er meget tropiske, er det usandsynligt, at du ofte vil nå dette fugtighedsniveau. Vær opmærksom på, at fugtighed medfører kondensation, og kondensation kan medføre potentiel kortslutning eller korrosion af elektronik.
- Rotationshastighed: 135° /s
- Teleskop-repositionering: 3,2 s
-
Gevind: 5/8 in
- Dette er gevindet i bunden af værktøjet til stativ eller andre enhedsmonteringer.
-
Kommunikationsstandard: WiFi, Dual 2,4 GHz og 5 GHz bånd, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Forbedret datahastighed (Langdistance Bluetooth)
- For detaljeret hjælp med WiFi eller anden forbindelse, se venligst denne artikel. PLT 400 kan oprette forbindelse til næsten alle WiFi-netværk, inklusive højhastighedsnetværk.
-
Maksimal udsendt transmissionsstyrke, WiFi for FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel i forhold til 1 milliwatt.
- PLT 400 opfylder de lovmæssige krav til trådløse emissioner i deres respektive lande, hvilket hjælper med at forhindre, at værktøjet forstyrrer andet udstyr på stedet, især i tætte miljøer.
-
WiFi frekvensområde:
- 2,4 GHz bånd: 2.400 MHz til 2.483,5 MHz - ældre og mere udbredt med længere rækkevidde, men mere overfyldt (bruges af mange enheder, kan være svært at bruge i et miljø med meget trafik).
- 5 GHz bånd: 5.150 MHz til 5.350 MHz eller 5.470 MHz til 5.835 MHz - nyere og hurtigere frekvens med kortere rækkevidde og mindre interferens. Dette er et godt bånd at bruge i travle miljøer, men rækkevidden kan være begrænset.
- de forskellige MHz-områder refererer til de nedre og øvre bånd, som PLT 400 vil kunne understøtte.
- Maksimal udsendt transmissionsstyrke, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-frekvensområde: 2.400 MHz til 2.483,5 MHz
Laserafstandsmåledata
-
Bølgelængde/Farve: 646 nm til 674 nm / Rød
- Røde lasere anses for at være mest synlige for det menneskelige øje. De reflekteres også godt fra de fleste overflader, hvilket hjælper med præcise afstands- og vinkelmålinger. Vær opmærksom på, at på meget mørke, blanke eller gennemsigtige overflader (som glas eller sort skum) kan denne laser have vanskeligheder. Se denne artikel for mere hjælp med målefejl.
-
Laserklasse i henhold til IEC 60825-1: 2
- Brugere bør undgå at stirre direkte ind i laserstrålen. Se IEC-dokumenterne for lasersikkerhedsinformation, hvis nødvendigt.
-
Maksimal gennemsnitlig effektudgang: < 1 mW
- Dette er en del af kravene til "laserklasse 2", hvor utilsigtet eksponering mod øjet ikke bør forårsage skade (se IEC-dokumenter for mere information). Denne laserklasse kræver ikke tung energi, hvilket bidrager til PLT 400's batteri-effektivitet.
-
Pulslængde/frekvens: 0,06 ns til 2,5 ns / 3 MHz til 102 MHz
- Nanosekunder er milliardedele af et sekund. Kortere pulslængde betyder mere præcis timing og mere præcise målinger. MHz repræsenterer 1 million cyklusser pr. sekund. Frekvensen justeres efter forholdene under målingen (såsom lav frekvens til langdistance- eller matte overflademålinger og høj frekvens til kortdistance- eller reflekterende mål).
-
Stråledivergens: 0,1 mrad til 5,5 mrad
- Milliradian (mrad) er en enhed for vinkelmåling. 0,1 mrad = 1 mm pr. 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm pr. 10 meter.
- At have en smallere eller bredere divergens kan være vigtigt afhængigt af de forhold, du måler under – såsom små/reflekterende mål versus ujævne/ru overflader.
Tracking (LED Tracker) Data
- Topbølgelængde: ≤ 810 nm
-
Strålingsintensitet på en afstand af 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typisk gennemsnit: 3 mW/cm²
- Maksimum: 0,24 mW/cm²
- Maksimal pulslængde/frekvens: 108 μs
- Stråledivergens (2θ₁/₂): 20°
- Tracking rækkevidde POA 25: 1,5 m til 100 m (4 ft 11,1 in til 328 ft 1 in)
- Tracking rækkevidde POA 20: 1,5 m til 400 m (4 ft 11,1 in til 1.312 ft 4 in)
Kameradata
-
Blændvinkel (kontinuerlig fokus): 2° til 30° (0,03 rad til 0,5 rad)
- Kameraet kan justere til disse vinkler afhængigt af opgaven
-
Fokusområde: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Kameraet kan fokusere klart på objekter, der er mindst 5 m væk. Alt tættere kan fremstå sløret.
- Opløsning: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), ud over 7 m: 960 x 540
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.