Denne artikel gennemgår betjeningsvejledningen til PLT 400 for at sikre, at du forstår de grundlæggende tekniske data for PLT 400. Hvis du har brug for teknisk forståelse af PLT 400's nøjagtighed, kan du i stedet se denne artikel.
Tekniske data for PLT 400
- Vægt uden batteri: 6.2 kg / 13.7 lb
-
Nominel spænding: 21.6 V
- Brug kun B22/4.0-batterier med PLT 400-totalstationer, eller hvis du bruger PLT 400-22 (Nuron-batteriversionen), skal du kun bruge B-22 55 og B-22 85 -batterier.
-
Maksimal højde over referencepunkt: 2,000 m (6,561 ft 8 in)
- Det betyder, at du ikke bør bruge værktøjet højere end 2.000 m over havets overflade (over referencepunktet). Grunden er, at større højder medfører ændringer i lufttryk og temperatur, som PLT 400 ikke kan kompensere for. Hvis du holder dig inden for dette område, fungerer laseren, kalibreringssensorerne og endda batteriet korrekt.
-
Driftstemperatur: -20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)
- Dette henviser til det interne temperaturinterval for enhedens komponenter (elektronik, optik osv.). Værktøjet overopheder eller fryser ikke internt inden for dette interval.
- Opbevaringstemperatur: -20 °C til 70 °C (-4 °F til 158 °F)
-
Omgivelsestemperatur under drift: -17 °C til 50 °C (1 °F til 122 °F)
- Dette henviser til det eksterne temperaturinterval, hvor PLT 400 anvendes.
-
Beskyttelsesgrad: IP55
- IP betyder "Ingress Protection" eller beskyttelse mod indtrængen af uønskede materialer i værktøjet. En IP-klassificering på 55 defineres af det første ciffer (5), hvilket betyder, at værktøjet er beskyttet mod støv. Det er ikke fuldstændig støvtæt, men indtrængende støv vil ikke forstyrre normal drift. Det andet ciffer (5) betyder, at det er beskyttet mod vandstråler, f.eks. regn, vand fra slanger osv.
- PLT 400 bør fungere normalt på byggepladser, udendørs og i støvede miljøer. Vær opmærksom på, at værktøjet ikke er vandtæt (det er ikke designet til at blive nedsænket eller udsat for kraftig regn, vedvarende sne eller højtryksrengøring). Det er dog robust nok til typiske forhold på arbejdspladsen. Det er stadig bedst at beskytte det mod elementerne, f.eks. ved at dække det til i regn, holde pause under kraftig vind med støv og tørre det regelmæssigt af, når det er vådt.
-
Maksimal relativ luftfugtighed: 90 %
- Bemærk, at 90 % luftfugtighed er ekstremt fugtigt. Hold øje med vejrudsigterne, men medmindre forholdene er meget tropiske, er det usandsynligt, at du ofte når dette luftfugtighedsniveau. Vær opmærksom på, at luftfugtighed medfører kondens, og kondens kan medføre kortslutning eller korrosion af elektronikken.
- Rotationshastighed: 135° /s
- Omplacering af teleskop: 3.2 s
-
Gevind: 5/8 in
- Dette er gevindet i bunden af værktøjet til fastgørelse på stativ eller andre enheder.
-
Kommunikationsstandard: WiFi, dobbelt 2.4 GHz- og 5 GHz-bånd, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth med lang rækkevidde)
- Hvis du har brug for detaljeret hjælp til WiFi eller en anden forbindelse, kan du se denne artikel. PLT 400 kan oprette forbindelse til næsten alle WiFi-netværk, herunder højhastighedsnetværk.
-
Maksimal udsendt sendeeffekt, WiFi for FCC/ETSI: 24.5 dBm/18.4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel i forhold til 1 milliwatt.
- PLT 400 opfylder de lovmæssige krav til trådløse emissioner i de respektive lande, hvilket hjælper med at forhindre, at værktøjet forstyrrer andet udstyr på arbejdspladsen, især i tætte miljøer.
-
WiFi-frekvensområde:
- 2.4 GHz-bånd: 2,400 MHz til 2,483.5 MHz – ældre og mere udbredt med længere rækkevidde, men mere overbelastet (bruges af mange enheder og kan være vanskeligt at anvende i et miljø med meget trafik).
- 5 GHz-bånd: 5,150 MHz til 5,350 MHz eller 5,470 MHz til 5,835 MHz – nyere og hurtigere frekvens med kortere rækkevidde og mindre interferens. Dette er et godt bånd at bruge i travle miljøer, men rækkevidden kan være begrænset.
- de forskellige MHz-områder henviser til de lave og høje bånd, som PLT 400 understøtter.
- Maksimal udsendt sendeeffekt, Bluetooth: 9.5 dBm
- Bluetooth-frekvensområde: 2,400 MHz til 2,483.5 MHz
Data for lasermåling af afstand
-
Bølgelængde/farve: 646 nm til 674 nm / Rød
- Røde lasere anses for at være de mest synlige for det menneskelige øje. De reflekteres også godt fra de fleste overflader, hvilket hjælper med nøjagtige afstands- og vinkelmålinger. Vær opmærksom på, at denne laser kan have problemer på meget mørke, blanke eller gennemsigtige overflader (f.eks. glas eller sort skum). Se denne artikel for at få mere hjælp til målefejl.
-
Laserklasse i henhold til IEC 60825-1: 2
- Brugere bør undgå at se direkte ind i laserstrålen. Se IEC-dokumenterne for oplysninger om lasersikkerhed efter behov.
-
Maksimal gennemsnitlig udgangseffekt: < 1 mW
- Dette er en del af kravene til "laserklasse 2", hvor utilsigtet eksponering af øjet ikke bør forårsage skade (se IEC-dokumenterne for flere oplysninger). Denne laserklasse kræver ikke meget energi, hvilket bidrager til PLT 400's batterieffektivitet.
-
Impulsvarighed/-frekvens: 0.06 ns til 2.5 ns / 3 MHz til 102 MHz
- Nanosekunder er milliardtedele af et sekund. Kortere impulsvarighed betyder mere præcis timing og mere præcise målinger. MHz repræsenterer 1 million cyklusser pr. sekund. Frekvensen tilpasses forholdene under målingen (f.eks. lav frekvens ved målinger på lang afstand eller matte overflader og høj frekvens ved målinger på kort afstand eller reflekterende mål).
-
Stråledivergens: 0.1 mrad til 5.5 mrad
- Milliradian (mrad) er en enhed for vinkelmåling. 0.1 mrad = 1 mm pr. 10 meter, 5.5 mrad = 55 mm pr. 10 meter.
- Det kan være vigtigt at have en smallere eller bredere divergens afhængigt af de forhold, du måler under – f.eks. små/reflekterende mål kontra ujævne/ru overflader.
Data for tracking (LED-tracker)
- Spidsbølgelængde: ≤ 810 nm
-
Strålingsintensitet ved en afstand på 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typisk gennemsnit: 3 mW/cm²
- Maksimum: 0.24 mW/cm²
- Maksimal impulsvarighed/-frekvens: 108 μs / 330 Hz
- Stråledivergens (2θ₁/₂): 20°
- Tracking-rækkevidde POA 25: 1.5 m til 100 m (4 ft 11.1 in til 328 ft 1 in)
- Tracking-rækkevidde POA 20: 1.5 m til 400 m (4 ft 11.1 in til 1,312 ft 4 in)
Kameradata
-
Blændevinkel (kontinuerligt fokus): 2° til 30° (0.03 rad til 0.5 rad)
- Kameraet kan justere til disse vinkler afhængigt af opgaven
-
Fokusområde: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Kameraet kan fokusere tydeligt på objekter, der er mindst 5 m væk. Alt, der er tættere på, kan se sløret ud.
- Opløsning: 1-7 m: 1920x1080 (2.1 MPx), over 7 m: 960 x 540
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.