Sketch-applikation – Sådan gør du

  • Opdateret

Applikationen "Sketch" er designet til at lade dig tegne på din CAD-tegning for at opdatere eller oprette enhver linjearbejde, du måtte have brug for som reference.

Sketch-applikation Demo

Trin 1: Vælg et startpunkt

Når du åbner "Sketch," vil du blive bedt om at vælge det "startpunkt", hvorfra du ønsker at begynde at arbejde. Bemærk, at du altid skal have en form for punkt (enten et layoutpunkt, målepunkt eller kontrolpunkt), hvorfra du begynder dit skitsearbejde.

Du behøver ikke nødvendigvis en CAD-fil for at begynde at skitsere, men du skal have et punkt inden for dit job for at kunne starte.

Når du har valgt et punkt, skal du bekræfte, at startpunktets navn og koordinat er korrekt, og at de "linjepunkter", du har til hensigt at oprette, er mærket, som du ønsker, mens du skitserer. I eksemplet nedenfor er mit linjepunktnavn "LP5," og efterhånden som jeg tegner flere linjer i træk, vil punktnummeret også efterfølgende stige, mens præfikset forbliver det samme.

Trin 2: Begynd at skitsere

Gå til fanen "Sketch" og begynd at skitsere.

"Distance" er den afstand, du ønsker, at den næste linje skal bevæge sig fra det punkt, du startede fra, og "vinkel" er den vinkel, du ønsker, den skal dreje i fra det punkt. Bemærk, at 0° peger direkte opad (plan nord).

Du kan også bruge venstre og højre piletaster for bekvemt at dreje vinklen præcis 45° fra den retning, linjen peger i.

"Indstil orientering" kan bruges, hvis du ønsker at orientere linjen til den nøjagtige vinkel af en eksisterende linje i din CAD-fil eller orienteringen af 2 punkter inden for dit job.

Trin 3: Fortsæt din skitse

Tryk på det grønne flueben, når du ved, at din skitserede linjesegment er korrekt. Når du er færdig, bliver du automatisk bedt om at skitsere en ny linje fra enden af den, du lige har oprettet.

Hvis du ønsker at skitsere en linje fra et andet startpunkt i stedet, skal du blot gå tilbage og vælge et nyt startpunkt.

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.