Hvad er en Afvigelsesrapport?

  • Opdateret

En Afvigelsesrapport er en praktisk måde hurtigt at identificere, hvordan dine opmålte punkter stemmer overens med designet. Afvigelsesrapporter kan bruges på mange måder, men et godt eksempel, hvor de ofte er nyttige, er når brugere verificerer placeringen af ankerbolte til stål: er de indstøbte ankerplaceringer korrekt placeret? Før stålet installeres, kan der laves en rapport, der angiver, hvilke ankre der er inden for eller uden for tolerance.

Nedenfor er andre almindelige måder, hvorpå afvigelsesrapporter er nyttige:

  1. Kvalitetssikring og Overholdelse (indhentning af as-built data)
  2. Tidlig Fejldetektion (rettelse af problemer før de eskalerer)
  3. Generel Dokumentation (spore fremdrift)
  4. BIM-integration (integrere as-built information i digitale design)

Afvigelsesrapport Demo

Sådan Forbereder du en Afvigelsesrapport

For at det er muligt at opnå en afvigelsesrapport, skal du først have "opmålte" data i din fil.

Opmålte data opnås, når du er i punktlayout og trykker på "mål"-knappen efter at have lagt et punkt ud. Når du "opmåler" hvert punkt, gemmes de opmålte data for det punkt i baggrunden, så du kan eksportere dem via en afvigelsesrapport eller ved eksport af generel punktinformation.

Se denne artikel for at forstå punktlayout (opmåling af punkter), og denne artikel for at forstå, hvordan man importerer og eksporterer punktinformation generelt.

Nedenfor er mål-knappen, du skal trykke på under punktlayout for at sikre, at opmålte data opnås:

Sådan Eksporterer du Afvigelsesrapporter:

Trin 1: Naviger til Rapportfanen

Find eksportmuligheden for Afvigelsesrapport under rapportsektionen:

Trin 2: Vælg din Foretrukne Skabelon

Du har mulighed for at redigere skabelonen og eksporttypen for din afvigelsesrapport

Trin 3: Rediger din Skabelon (hvis nødvendigt)

Du kan trykke på knappen "rediger skabelon" for at redigere information, der findes i header og footer på din afvigelsesrapport:

Trin 4: Eksporter Afvigelsesrapporten

Tryk blot på de grønne flueben, indtil du kan gemme afvigelsesrapporten på et sted efter eget valg på tabletten.

Sådan Forstår du Data i en Afvigelsesrapport

Dataene er organiseret, så fejl hurtigt kan ses:

  • Punkter, der er opmålt, er mærket med "_Stk" i deres suffiks
  • Både layoutpunktet og det opmålte punkts koordinater er nemme at finde og sammenligne
  • Rød tekst med gule trekanter vises for ethvert punkt, der er opmålt uden for din designede tolerance
    • Se venligst denne artikel for at forstå, hvad tolerance er, og hvordan man sætter den.
  • Når du eksporterer dette som en Excel-fil, kan du justere og formatere dataene, som du ønsker.

I skærmbilledet nedenfor var tolerancen 8 mm på layout og 11 mm på højde. Softwaren identificerede fejl, hvor mine punkter var opmålt uden for tolerance i forhold til designet:

 

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.