Hvad er en Afvigelsesrapport?

  • Opdateret

En Afvigelsesrapport er en praktisk måde hurtigt at identificere, hvordan dine afmærkede punkter stemmer overens med designet. Afvigelsesrapporter kan bruges på mange måder, men et godt eksempel, hvor de ofte er nyttige, er når brugere verificerer placeringen af ankerbolte til stål: er de indstøbte ankerplaceringer i den korrekte position? Før stålet bliver installeret, kan der laves en rapport, der angiver hvilke ankre, der er inden for eller uden for tolerance.

Nedenfor er andre almindelige måder, hvorpå afvigelsesrapporter er nyttige:

  1. Kvalitetssikring og Overholdelse (indhentning af as-built data)
  2. Tidlig Fejldetektion (korriger problemer før de eskalerer)
  3. Generel Dokumentation (følg fremskridt)
  4. BIM-integration (integrer as-built information i digitale designs)

Hvordan man forbereder sig på en Afvigelsesrapport

For at det er muligt at opnå en afvigelsesrapport, skal du først have "afmærkede" data i din fil.

Afmærkede data opnås, når du er i punktlayout og trykker på "mål" knappen efter at have lagt et punkt ud. Når du "afmærker" hvert punkt, gemmes det afmærkede data for det punkt i baggrunden, så du kan eksportere det via en afvigelsesrapport eller ved eksport af generel punktinformation.

Se denne artikel for at forstå punktlayout (afmærkning af punkter), og denne artikel for at forstå, hvordan man importerer og eksporterer punktinformation generelt.

 Nedenfor er målknappen, du skal trykke på under punktlayout for at sikre, at afmærkede data opnås:

Sådan Eksporterer du Afvigelsesrapporter:

Trin 1: Gå til fanen Rapporter

Find eksporten af Afvigelsesrapport under rapportsektionen:

Trin 2: Vælg din Foretrukne Skabelon

Du har mulighed for at redigere skabelonen og eksporttypen for din afvigelsesrapport

Trin 3: Rediger din Skabelon (hvis nødvendigt)

Du kan trykke på "rediger skabelon" knappen for at ændre oplysninger, der findes i header og footer på din afvigelsesrapport:

Trin 4: Eksporter Afvigelsesrapporten

Tryk blot på de grønne flueben, indtil du kan gemme afvigelsesrapporten på et valgfrit sted på tabletten.

Hvordan man Forstår Dataene i en Afvigelsesrapport

Dataene er organiseret, så man hurtigt kan se fejl:

  • Punkter, der er afmærkede, er mærket med "_Stk" i deres suffiks
  • Både layoutpunktets og det afmærkede punkts koordinater er nemme at finde og sammenligne
  • Rød tekst med gule trekanter vises for ethvert punkt, der er afmærket uden for din designede tolerance
    • Se venligst denne artikel for at forstå, hvad tolerance er, og hvordan man indstiller den.
  • Når du eksporterer dette som en Excel-fil, kan du justere og formatere dataene efter behov.

I nedenstående skærmbillede var tolerancen 8 mm på layout og 11 mm på højde. Softwaren identificerede fejlene, hvor mine punkter var afmærket uden for tolerance i forhold til designet:

 

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.