Offset med Længde-applikationen giver dig mulighed for at oprette et punkt baseret på en hvilken som helst linje eller bue og et hvilket som helst sted på denne linje som referencepunkt. Det er en nyttig metode til punktoprettelse, hvor du kan redigere afstanden fra punktet til din valgte linje, placeringen, der skal tages som reference for din valgte linje, og afstanden.
Demo af Offset med Længde
Sådan opretter du et punkt via Offset med Længde
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
-
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har 'Offset med længde-applikationen' på startskærmen, kan du vælge at tilføje genvej og tilføje applikationen vist nedenfor, eller navigere til den via navigationsmenuen.
- Vælg linjerne og opret punkt: Vælg din referencelinje og opret dine punkter.
Punktoprettelse
Vælg den linje, som du ønsker som din referencelinje. Når den er valgt, bør den blive rød, og et rødt punkt bør vises i bunden af din linje. På højre side af din skærm kan du se menuen til oprettelse af punktlinje-offset, hvor du kan ændre punktets navn og redigere punktets type: layout- eller kontrolpunkt (se denne artikel for at forstå, hvordan du arbejder med forskellige punktindstillinger).
Dernæst kan du ændre punktets placering i forhold til linjen ved at redigere følgende:
- Linjeinterval: hvor langt fra startpunktet af linjens ende ønsker du, at punktet skal offsettes?
- Linjeoffset: hvor langt fra selve linjen ønsker du, at punktet skal offsettes (til venstre eller højre for linjen)?
- Højde: hvis du også ønsker at anvende en højdeoffset, kan du gøre det her.
Bemærk - disse værdier kan efterlades som "0" og de kan også være negative, alt efter dine behov.
Du kan dobbeltklikke på linjen for automatisk at vende alle de angivne værdier i dine offsets. Sørg for at klikke på det grønne flueben, når du er færdig, for at tilføje punkterne til din tegning.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.