Sådan sikrer du, at dit aktiverede Swiss Com SIM-kort fungerer

  • Opdateret

Bemærk: denne artikel er kun til PLC 600 tablets, der allerede har et SIM-kort fra Swiss Com sendt med. Hvis du har købt dit eget SIM-kort på anden vis, vil denne artikel om APN-indstillinger hjælpe dig.

Bemærk også: Kun PLC 600 tablets, der er mærket "PLC 600 (2)", er leveret med et SIM-kort. Du kan finde din tablet-version på et klistermærke bagpå bag batteriet, og du kan se SIM-kortpladsen for at bekræfte, at et SIM-kort er installeret samme sted.

På nuværende tidspunkt, selvom nogle tablets leveres med et SIM-kort installeret, er det ikke aktiveret. Denne artikel er til kunder, der har en SIM-plan via det installerede Swiss Com SIM-kort og har problemer med at aktivere det korrekt.

Sørg for, at APN-indstillingerne er korrekte for Swiss Com

Den nemmeste måde at sikre, at SIM-kortet fungerer, er at genoprette en ny APN.

På tabletten skal du navigere til Panasonic Settings > Network & Internet > Cellular > Mobile Operator Settings.

Der kan du gå til "APN Settings" og "Add APN."

Udfyld blot følgende oplysninger:

  • Profilnavn: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Brugernavn: (tom)
  • Adgangskode: (tom)
  • Type af login-info: (tom)
  • IP-type: IPv4
  • APN-type: Internet
  • Gem → sæt den som aktiv

Du bør herefter se Swisscom (LTE) som mobiludbyder.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.