Denne artikel gennemgår brugsanvisningen for PLT 300 for at sikre, at du forstår de grundlæggende tekniske data for PLT 300. Hvis du har brug for teknisk forståelse af PLT 300's nøjagtighed, se venligst denne artikel i stedet.
Tekniske data for PLT 300
- Vægt med batteri: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Påkrævet batteri:
- US/CA: B 18/1.6 eller B 18/2.6
- Alle andre lande: B 22/1.6 eller B22/2.6
-
Batterilevetid:
- 1,6 ~ 3 timer
- 2,6 ~ 5 timer
-
Driftstemperatur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Dette henviser til den interne temperaturområde for enhedens komponenter (elektronik, optik osv.). Værktøjet vil ikke overophede eller fryse internt inden for dette område.
- Opbevaringstemperatur: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Beskyttelsesklasse: IP55
- IP betyder "Ingress Protection", eller beskyttelse mod uønsket materiale i værktøjet. En IP-klassificering på 55 defineres af det første ciffer (5), som betyder, at det har beskyttelse mod støv. Det er ikke helt støvtæt, men støvindtrængen vil ikke forstyrre normal drift. Det andet ciffer (5) betyder, at det er beskyttet mod vandstråler, såsom regn, havesprøjt osv.
- PLT 300 bør fungere normalt på byggepladser, udendørs og i støvede miljøer. Vær opmærksom på, at værktøjet ikke er vandtæt (ikke designet til at blive nedsænket eller udsat for kraftig regn, uophørlig sne eller højtryksrensning). Det er dog robust nok til typiske arbejdspladsforhold. Det er stadig god praksis at beskytte det mod elementerne, f.eks. ved at dække det mod regn, holde pause i arbejdet under kraftig vind med støv og tørre det af regelmæssigt, når det er vådt.
- Rotationshastighed: 90°/s
- Teleskop repositionering: 2 s
-
Gevind: 5/8 tomme
- Dette er gevindet i bunden af værktøjet til tripod eller andre enhedsfastgørelser.
Laserdistance måledata
-
Bølgelængde/Farve: 500 nm til 540 nm / Grøn
- Grønne lasere betragtes som lettere for det menneskelige øje at se indendørs eller under meget lyse forhold. De reflekterer også godt fra de fleste overflader, hvilket hjælper med nøjagtige afstands- og vinkelmålinger. Vær opmærksom på, at på meget mørke, skinnende eller gennemsigtige overflader (som glas eller sort skum) kan denne laser have svært ved at fungere. Se denne artikel for mere hjælp med målefejl.
-
Laserklasse i henhold til IEC 60825-1: 2
- Brugere bør undgå at stirre direkte ind i laserstrålen. Se IEC-dokumenterne for lasersikkerhedsinformation, hvis det er nødvendigt.
-
Maksimal gennemsnitlig effektudgang: < 1 mW
- Dette er en del af "laser klasse 2" kravene, hvor utilsigtet eksponering mod øjet ikke bør forårsage skade (se IEC-dokumenter for mere information). Denne laserklasse kræver ikke meget energi, hvilket bidrager til PLT 300's batteri-effektivitet.
-
Pulsvarighed/frekvens: 0,2 ns til 10 ns / 5 MHz til 100 MHz
- Nanosekunder er milliardedele af et sekund. Kortere pulsvarighed betyder mere præcis timing og mere præcise målinger. MHz repræsenterer 1 million cyklusser pr. sekund. Frekvensen justeres efter forholdene under målingen (såsom lav frekvens for langdistance- eller matte overflademålinger og høj frekvens for kortdistance- eller reflekterende målinger).
-
Stråledivergens: 0,2 mrad til 20 mrad
- Milliradian (mrad) er en enhed for vinkelmåling. 0,1 mrad = 1 mm pr. 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm pr. 10 meter.
- At have en smallere eller bredere divergens kan være vigtigt afhængigt af de forhold, du måler under - såsom små/reflekterende mål vs. ujævne/ru overflader.
-
Maksimal højde over nulpunkt: 2.000 m (6.561 ft. 8 in.)
- Dette betyder, at du ikke bør betjene værktøjet højere end 2.000 m over havets overflade (over nulpunkt). Årsagen til dette er, at højere højder har lufttryks- og temperaturændringer, som PLT 300 ikke kan justere for. At holde sig inden for dette område sikrer, at laser, kalibreringssensorer og endda batteriet fungerer korrekt.
-
Maksimal relativ luftfugtighed: 90%
- Bemærk, at 90% luftfugtighed er ekstremt fugtigt. Følg vejrudsigter, men medmindre forholdene er meget tropiske, er det usandsynligt, at du ofte når dette niveau af luftfugtighed. Vær opmærksom på, at med fugtighed kommer kondens, og med kondens kommer potentiel kortslutning eller korrosion af elektronikken.
Tracking (LED Tracker) data
- Bølgelængde: 800 nm - 900 nm
-
Strålingsintensitet i en afstand af 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typisk gennemsnit: 0,5 mW/cm²
- Maksimum: 46 mW/cm²
- Pulsvarighed/frekvens: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Stråledivergens (2θ₁/₂): 30°
- Tracking rækkevidde: 1,5 m til 50 m (4 ft 11,1 in til 164 ft 1 in)
Kamera data
- Blændvinkel (kontinuerlig fokus): 25°
- Brændvidde: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Optisk zoom: 5x
-
Fokusområde: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- Kameraet kan fokusere klart på objekter, der er mindst 1 m væk. Alt tættere kan fremstå sløret.
- Opløsning ved maksimal zoom pr. 10 meter (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Vandret/Vertikal synsfelt: 225°/360°
- Billedlagring: VGA
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.