Denne artikel vil diskutere, hvad der kan forårsage fejlen "Værktøj er ustabilt" (se billede nedenfor), og hvordan man potentielt kan løse den. Denne fejl kan også optræde som "Vibration registreret."
Underfejlkoder, der er forbundet med dette, kan lyde "Tilt: Tilt ustabil," "Tilt 408: Instrument ustabil," eller "Field: Instrument ustabil."
Hvorfor denne fejl beskytter dig
Bedste metode til løsning: Stabiliser værktøjet
Tilt-sensoren måler tyngdekraften kontinuerligt, hundrede eller tusinde gange per sekund. Under kalibrering forventer instrumentet, at disse aflæsninger starter lidt støjende, derefter stabiliserer sig og til sidst forbliver tæt samlet omkring en enkelt tilt-værdi. Når dette ikke sker, bliver værktøjets sensorer aldrig rigtigt “stille.”
Mange overflader (og udstyr) kan producere mikro-vibrationer
- Trædæk før udstøbning af beton: fodtrin får gulvet til at bøje og forårsager let bevægelse af værktøjet.
- Suspenderede betondæk på højhuse: fodtrin, vind og naturlig gulvbøjning forårsager vedvarende mikro-vibrationer.
- Ståldæk, mezzaniner, gangbroer og stilladser: stål er elastisk af natur, og bolteforbindelser kan virke som fjedre. Stålkonstruktioner "ringer" ofte, hvilket indikerer lagret vibration.
- Hævede eller hule gulve: disse kan vibrere som en tromme, selv ved meget lav amplitude.
- Lange altaner eller brodæk: disse konstruktioner er designet til at bøje under belastning og kan forblive i blid bevægelse.
- Enhver overflade med igangværende boring eller kraftig vibration i nærheden
Findes der en ideel overflade til totalstationer?
Jord, grus, komprimeret jord:
- Absorberer energi
- Spredes vibration
- Har høj dæmpning
Betonplader:
- Reflekterer energi
- Lagrer vibration
- Ringer
Hvilke andre praktiske skridt kan hjælpe med værktøjsustabilitet?
Flyt værktøjet 2-3 meter
Lad værktøjet tilpasse sig temperaturændringer
Især under kolde forhold, giv værktøjet tid til at skifte fra opbevaringstemperatur til omgivelsestemperatur. Tilt-sensorer er temperaturfølsomme, og tidlige kalibreringer kan fejle på grund af termisk stabilisering eller midlertidig sensorbias — selv hvis værktøjet står helt stille.
Manuelt re-nivellér værktøjet mere præcist
Dette lyder modstridende med et værktøj, der har en tilt-sensor, men det er vigtigt. Hvis værktøjet teknisk set er inden for den tilladte tilt-grænse, men meget tæt på dens grænse, kan tilt-sensoren have svært ved at finde en konsekvent stabil løsning. At re-nivellere opsætningen kan hjælpe med at placere værktøjet komfortabelt inden for området.
Undgå at placere tripoden på stål- eller suspenderede konstruktioner, når det er muligt
Hvis du arbejder omkring meget stål eller suspenderede konstruktioner, så find en måde at montere værktøjet på noget stabilt i stedet for at stole på tripoden.
Overvej at vente, indtil forholdene falder til ro
Hvis der er meget fodtrafik, vind eller anden "støj" omkring hovedenheden, så vent, indtil det bliver roligere, før du kører kalibreringen igen. Det kunne bare have været et dårligt tidspunkt at køre kalibreringen, da den fejlede for dig.
Antag ikke straks, at din opsætning er forkert
Hvis du har læst så langt, ved du sandsynligvis, hvordan man opstiller en totalstation. Det er sandsynligt, at du har gjort alt inden for din magt. Det, der nu bremser dig, er simpelthen fysikken under dig, som kan være uden for din kontrol.
Træd tilbage og stå stille, mens kalibreringen kører
Dette lyder måske for indlysende, men når et værktøj kalibrerer, er det fristende at følge hver bevægelse tæt og være tæt på. Det kan være dine bevægelser så tæt på værktøjet, der forårsager den lille støj i tilt-sensoren. Giv det bare plads, hvis du kan.
Relateret til
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.