Hvorfor denne Fejl Opstår
Under feltkalibrering skal instrumentet observere interne referencesignaler ved hjælp af sit optiske system. Disse målinger afhænger af rene, kontrollerede lysveje.
“Reflekteret Lys Fra Nedenunder”-fejlen opstår, når uønsket lys trænger ind i den optiske vej fra nedenunder instrumentet, hvilket forstyrrer disse målinger.
Kort sagt:
Instrumentet ser lys, det ikke forventede, som kommer fra den forkerte retning.
Når dette sker, bliver kalibreringsmålingerne utroværdige, og instrumentet stopper processen for at beskytte nøjagtigheden.
Almindelige Årsager til Reflekteret Lys fra Nedenunder
Denne fejl er næsten altid forbundet med miljøforhold og ikke en fejl i værktøjet.
Typiske årsager inkluderer:
Meget reflekterende overflader under værktøjet
Det kan være subtilt, men de nedenstående almindelige overflader reflekterer lys:
- Poleret beton
- Epoxy eller forseglede gulve
- Metalbelægning eller stålplader
Stærkt sollys, der reflekteres opad
Dette gælder især når værktøjet er placeret over:
- Lyse farvede underlag
- Vand
- Sne eller is
Direkte lyskilder under instrumentet
Undersøg dit arbejdsområde og søg efter ting som:
- Arbejdslys placeret på gulvet
- Opadrettet belysning på indendørs steder
- Direkte sollys, der trænger ind fra lave vinkler, såsom tidlig morgen- eller sen eftermiddagssol
I alle disse tilfælde kan lys reflekteret opad trænge ind i instrumentet og forstyrre kalibreringsoptikken.
Hvorfor Værktøjet Ikke Kan Fortsætte Kalibreringen
Feltkalibrering kræver rene, gentagelige optiske målinger. Reflekteret lys introducerer blænding og falske signaler, hvilket gør det umuligt for instrumentet at skelne gyldige referencedata.
Hvis kalibreringen blev tilladt at fortsætte under disse forhold:
- Kan justeringsværdier blive beregnet forkert
- Kan geometriske korrektioner blive korrupte
- Kan der opstå tab af nøjagtighed uden åbenlys advarsel
I stedet for at risikere dette stopper instrumentet kalibreringen og advarer dig.
Hvilket lys skal værktøjet kunne se?
Under feltkalibrering fortolker værktøjet ikke prismereflektioner eller EDM-retur fra omgivelserne. I stedet inspicerer det sin egen interne optiske geometri ved hjælp af kontrollerede referencesignaler inden for teleskopet. Dette tillader systemet at verificere forhold mellem akser, encoder, lysveje og mekanisk justering.
Da disse optiske kontroller kræver meget rene signalforhold, er systemet langt mere følsomt over for fremmed eller reflekteret lys. Ethvert uventet lys, der trænger ind i optikken, såsom stærke refleksioner fra nedenunder, kan forstyrre disse referencesignaler og udløse en kalibreringsfejl.
Bedste Metoder til at Løse: Reducer Reflekteret Lys
Skift opsætningssted
Hvis det er muligt, flyt instrumentet lidt til et sted, hvor overfladen nedenunder er:
- Mørkere
- Mindre reflekterende
- Mat fremfor blank
Selv at flytte en meter eller to kan markant reducere reflekteret lys.
Skærm området under instrumentet
Hvis flytning ikke er mulig:
- Placer et ikke-reflekterende materiale (pap, stof, mat dækken) på jorden under værktøjet
- Bloker direkte sollys fra at ramme gulvet under instrumentet
Dette løser ofte problemet med det samme.
Justér tidspunkt, hvis du arbejder udendørs
Hvis solen står lavt på himlen:
- Vent indtil solens vinkel ændrer sig
- Undgå kalibrering tidligt om morgenen eller sent om eftermiddagen, hvis blænding er til stede
Sluk eller omplacer arbejdslys
Sørg for, at der ikke er lys, der skinner opad mod instrumentet under kalibreringen.
Gentag kalibreringen
Når reflekteret lys er reduceret eller elimineret, gentag feltkalibreringen. I de fleste tilfælde vil kalibreringen fuldføres succesfuldt, når de optiske forhold er rene.
Hvad Denne Fejl Ikke Betyder
Denne fejl indikerer ikke:
- En hardwarefejl
- Snavsede spejle inde i instrumentet
- Et problem med kompensatoren
- En permanent begrænsning af værktøjet
Det er en situationsbestemt optisk tilstand, og når den er korrigeret, kan normal drift genoptages med det samme.
Sidste Påmindelse
“Reflekteret Lys Fra Nedenunder”-beskeden er en beskyttelsesforanstaltning. Den forhindrer, at optisk interferens stille og roligt forringer kalibreringsresultaterne.
Ved at kontrollere lysforholdene omkring og under instrumentet tillader du, at kalibreringsprocessen fuldføres korrekt og holder dine målinger pålidelige.
Relateret til
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.