Få support
Før du kontakter kundesupport, anbefales det først at bruge HCL Assistant, som findes på Hilti Construction Layout-webstedet. HCL Assistant tilbyder et bredt udvalg af artikler og trin-for-trin vejledninger, der dækker PLT- og PLC-arbejdsgange, funktioner og almindelige spørgsmål. I mange tilfælde kan den tilgængelige dokumentation hurtigt løse problemer uden yderligere assistance.
Hvad du skal gøre, hvis der er behov for yderligere support
Hvis der kræves yderligere hjælp, er næste skridt at kontakte lokal Hilti kundeservice. Hvert land har et dedikeret supportteam, som kan kontaktes via det lokale Hilti-websted. Det landspecifikke Hilti-websted viser de relevante kontaktoplysninger og sikrer direkte support, der er tilpasset den lokale region.
Lokale kundeservicemedarbejdere vil vejlede i supportprocessen og afgøre den mest effektive måde at hjælpe med det rapporterede problem på.
Supportindstillinger-fanen
Support-fanen under Indstillinger-sektionen giver værktøjer til avanceret assistance og fejlfinding.
Fjernsupport via TeamViewer
For at få adgang til fjernsupport skal du først kontakte lokal kundeservice. Når du har etableret kontakt, kan du åbne en fjernsupportsession ved at trykke på det røde ikon "Remote Support" og følge de oplysninger, som kundeservicemedarbejderen giver.
- En kundeservicemedarbejder vil give en TeamViewer-sessionkode
- Medarbejderen vil vejlede opsætningen og supportprocessen
- Midlertidig fjernadgang kan bruges til at diagnosticere og løse problemer
Gem diagnostiske data
Diagnostiske data kan indsamles direkte fra Supportindstillingerne.
- Vælg Gem diagnostiske data
- En ZIP-fil med log- og systemdata genereres
- ZIP-filen skal deles med Hilti kundesupport som anvist
Disse oplysninger hjælper supportteamet med at analysere applikationens opførsel og diagnosticere tekniske problemer mere effektivt.
Hvad du skal forberede, før du kontakter support
For at sikre effektiv og korrekt assistance anbefales det at forberede følgende oplysninger, inden du kontakter Hilti kundesupport:
-
Enhedsoplysninger
- PLC-tabletmodel (PLC 400 7" (180mm) eller PLC 600 (250mm))
- Tilsluttet layoutværktøj (f.eks. PLT-model)
-
Softwareoplysninger
- Hilti Construction Layout (HCL) softwareversion
- Værktøjets firmwareversion
- Disse oplysninger findes i Systeminfo-indstillingerne
-
Problembeskrivelse
- Klar beskrivelse af problemet
- Hvornår problemet opstår (opstart, forbindelse, layout, måling osv.)
- Eventuelle fejlmeddelelser eller uventet adfærd, der er observeret
-
Projektkontekst
- Om problemet opstår i et specifikt projekt eller på tværs af flere projekter
- Om CAD-filer, kontrolpunkter eller cloud-lagring er involveret
-
Diagnostiske data (hvis anmodet)
- Diagnostiske data kan genereres fra Support-indstillingerne ved hjælp af Gem diagnostiske data
- Den genererede ZIP-fil kan deles med kundesupport for at hjælpe med fejlfinding
At have disse oplysninger klar hjælper supportteamet med hurtigere at identificere problemet og reducerer løsningstiden.
Sådan forbinder du din tablet til internettet for fjernsupport
Hvis du bruger PLT-hovedenheden, er fjernsupport ikke muligt via tabletens interne Wi-Fi, fordi værktøjet selv bruger Wi-Fi-forbindelsen.
Se venligst denne detaljerede artikel for at omgå dette og sikre, at du har forbindelse til fjernsupport.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.