Theodolite-applikationen bruges til at oprette og måle præcise horisontale og vertikale vinkler i forhold til stationens placering på din hovedenhed. Den muliggør nøjagtige vinkelmålinger og punktoprettelse baseret på definerede referencesretninger og understøtter opgaver som justeringstjek, gitterudvidelser og vinkelbaseret opmåling.
Modsat andre applikationer kræver Theodolite-applikationen ikke, at værktøjet er stationeret. Vinkelmålinger og punktoprettelse udføres i forhold til din hovedenheds placering og et målt referencepunkt fremfor absolutte koordinater. Dette gør applikationen velegnet til hurtige vinkeltjek og relative opmålingsopgaver uden forudgående stationering.
Theodolite-demo
Understøttede målinger
Theodolite-applikationen tilbyder både statisk og live-måling, herunder:
- Horisontal vinkel (HA);
- Vertikal vinkel (VA);
- Horisontal afstand fra hovedenheden til det målte punkt (HD);
- Skråafstand fra hovedenheden til det målte punkt (SD);
Selvom PLT 300 og PLT 400 ikke inkluderer en lodlaser, kan theodolite-applikationen stadig bruges med disse værktøjer. Applikationen forbindes ofte med POS 150 og POS 180 arbejdsgange, men forbliver fuldt anvendelig på PLT 300 og PLT 400 til vinkelmåling og vinkelbaseret punktoprettelse.
Kontroller for horisontal vinkel
- Indstil HA: Giver mulighed for at sætte den horisontale vinkel (HA) til en specifik ønsket værdi
- Hold HA: Overfører den aktuelle HA-værdi til et andet målt punkt. Det nyligt målte punkt vil bevare den HA-værdi, der tidligere blev sat ved det oprindelige punkt.
- Drej: Roterer hovedenheden med 45° til venstre eller højre.
Sådan bruger du Theodolite-applikationen til at måle punkter
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på tabletten.
-
Åbn applikationen: Åbn Theodolite-applikationen enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visningen.
- Hvis applikationen ikke er tilgængelig på startskærmen, vælg Tilføj genvej og tilføj Theodolite-applikationen.
-
Mål referencepunktet: Mål det første punkt ved enten direkte måling eller med prismestang.
- Dette punkt fungerer som reference for alle vinkelmålinger og vinkelbaseret punktoprettelse.
-
Indstil den horisontale vinkel (HA): I nederste højre hjørne af skærmen vælg det L-formede ikon for at få adgang til kontroller for horisontal vinkel.
- Indstil HA til 0°.
- Dette definerer det målte referencepunkt som nulgraders retning.
- Vælg fluebenet til højre og bekræft ved at vælge OK for at ændre H-værdien.
-
Mål eller opret den ønskede vinkel: Drej værktøjet mod målretningen.
- Hvis Live-måling er aktiveret, vises og opdateres HA, VA og afstandsværdier løbende.
- Hvis Live-måling er deaktiveret, skal der foretages en måling for at vise vinkel- og afstandsværdierne.
-
For at oprette en specifik vinkel:
- Brug pilkontrollerne til at dreje retningen
- Hver piltryk drejer retningen med 45° i den valgte retning.
- Fortsæt justeringen, indtil den ønskede vinkel er nået.
- Når den ønskede vinkel er indstillet, kan punkter måles og registreres efter behov.
Genvejsikon for Theodolite-applikationen:
Valg af Theodolite-applikationen fra CAD-visningens sidemenu:
Eksempel på CAD-visning vist efter valg af Theodolite-applikationen:
Eksempel på CAD-visning vist efter måling af det første referencepunkt (Horisontal vinkel (HA), Vertikal vinkel (VA), Horisontal afstand fra hovedenheden til det målte punkt (HD), Skråafstand fra hovedenheden til det målte punkt (SD):
L-formet ikon brugt til at få adgang til kontroller for horisontal vinkel (HA):
Fanen for kontroller af horisontal vinkel (Indstil HA: Giver mulighed for at sætte den horisontale vinkel (HA) til en specifik ønsket værdi. Hold HA: Overfører den aktuelle HA-værdi til et andet målt punkt. Det nyligt målte punkt vil bevare den HA-værdi, der tidligere blev sat ved det oprindelige punkt. Drej: Roterer hovedenheden med 45° til venstre eller højre.):
Bekræftelsesskærm for ændring af horisontal vinkel (HA):
Fanen for kontroller af horisontal vinkel efter HA er opdateret:
Fanen for kontroller af horisontal vinkel efter drejning af vinklen med 90°:
Eksempler på brug af Theodolite-applikationen
Eksempel 1: Måling af vinklen mellem to punkter
Applikationen kan bruges til at måle vinklen mellem to kendte punkter.
- Mål det første punkt og sæt det som HA = 0°
- Drej mod det andet punkt
- Læs den horisontale og vertikale vinkel mellem de to punkter
(live eller efter måling, afhængigt af Live-måling-indstillingerne)
Dette er nyttigt til justeringsverifikation og vinkeltjek.
Eksempel 2: Oprettelse af en 90° vinkelret linje
Theodolite-applikationen kan bruges til at oprette en vinkelret retning fra en kendt reference.
- Mål et referencepunkt
- Sæt HA = 0°
- Drej retningen med 90°
- Mål eller registrer punkter langs den vinkelrette linje
Denne arbejdsgang anvendes ofte til kvadrering af opmålinger og etablering af vinkelrette elementer.
Eksempel 3: Udvidelse af gitterlinje
Gitterlinjer kan forlænges, når delvis geometri er tilgængelig.
- Placer dit værktøj (sandsynligvis POS 150 eller 180) direkte over et gitterkrydsningspunkt
- Mål et andet punkt langs en kendt gitterlinje
- Drej retningen som ønsket (f.eks. 90°)
- Mål eller registrer punkter langs den forlængede gitterlinje(r)
Dette er nyttigt, når gitterkrydsninger er delvist blokerede eller mangler på stedet.
Eksempel 4: Kontrol af installationsjustering
Theodolite-applikationen kan bruges til at verificere justeringen af installerede elementer.
- Definer en referenceretning ved hjælp af en eksisterende funktion
- Drej mod det installerede element
- Sammenlign den målte vinkel med den forventede værdi
Dette understøtter hurtige kvalitetskontroller uden stationering.
Eksempel 5: Oprettelse af vinklet layoutpunkter
Vinklede punkter kan oprettes i forhold til en referenceretning.
- Mål referencepunktet
- Sæt HA = 0°
- Drej til den ønskede vinkel (for eksempel 45° eller 135°)
- Mål og registrer punkter langs den retning
Dette er nyttigt til vinklet vægge, ramper eller ikke-ortogonale layouts.
Eksempel 6: Relativ orientering uden koordinater
I tidlige projektfaser eller ved retrofit-situationer kan theodolite-applikationen bruges uden et defineret koordinatsystem.
- Mål en kendt fysisk reference
- Brug den som en retningsmæssig baseline
- Mål eller opret punkter i forhold til den retning
Dette muliggør produktivt arbejde, selv når absolut positionering ikke er tilgængelig.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.