Hvad er en Prismekonstant?
Når en totalstation måler afstand, måler den ikke til den fysiske overflade af prismet eller reflektoren, du ser. I stedet måler den til et internt referencepunkt inde i prismet eller målet.
En prismekonstant er en lille afstandskorrektion (normalt i millimeter), der fortæller totalstationen hvor langt det interne referencepunkt er fra det fysiske mål, du sigter på.
Enkelt sagt:
Prismekonstanten sikrer, at den målte afstand ender præcis, hvor du forventer det—ved det fysiske prism eller mål.
Hvorfor eksisterer prismekonstanter?
Forskellige prismekapper og reflektorer er bygget forskelligt:
- Nogle prismekapper reflekterer laseren dybere inde i huset
- Nogle reflekterer den tættere på overfladen
- Reflektor tape opfører sig anderledes end glasprismekapper
- Laser (prismefri eller direkte aflæsning) målinger reflekterer direkte fra den målte overflade
På grund af disse fysiske forskelle har totalstationen brug for en lille korrektion, så:
“Målt afstand” = “Reel afstand på byggepladsen.”
Den korrektion er prismekonstanten.
Hvor kan jeg se prismekonstanterne for Hilti-prismekapper?
Hilti gør prismekonstanter nemme at finde.
For at se dem:
- Tryk på mål-ikonet øverst på skærmen
- Åbn målvalgsmenuen
- Du vil se alle understøttede Hilti-prismekapper og mål, sammen med deres tilknyttede prismekonstanter
For flere detaljer om hvert mål og de måleområder, du kan opnå, henvises til denne understøttende artikel.
I praksis:
- Almindelige Hilti-prismekapper og mål har allerede kendte, foruddefinerede konstanter
- Softwaren forbinder automatisk den korrekte konstant med det valgte mål
- Brugere forventes ikke at beregne eller forstå prismefysik
Medmindre du bruger et prism, der ikke er inkluderet i Hiltis standard målliste, er der typisk intet at indtaste eller huske. Kun “Brugerprismekonstanter” skal indtastes manuelt.
Hvad sker der, hvis den forkerte prismekonstant bruges?
Hvis prismekonstanten er forkert:
- Hvert målt punkt forskydes en smule langs synslinjen
- Forskydningen er normalt lille (millimeter), men:
- Den gælder for alle punkter
- Den kan blive mærkbar i højpræcisionsopmåling
- Det vil være udfordrende at etablere en præcis stationering
Vigtigt at forstå:
- Måleretningen er stadig korrekt
- Kun afstanden langs den retning påvirkes
Intet roterer, vendes eller forvrænges. Det er en simpel lige linje forskydning.
Laser, reflektortape og brugerprismekapper
For klarhed, her er nogle almindelige tilfælde, der kan være uklare i starten:
-
Laser (prismefri): 0,0 mm.
Afstanden måles direkte til den overflade, der sigtes på.
-
Reflektortape: 0,0 mm.
Afstanden måles direkte til tapen, der er fastgjort til overfladen.
POA 101 () er et godt eksempel på dette. I Hilti Construction Layout har POA 101 sit eget mål-ikon, fordi totalstationen automatisk kan centrere på det. Generisk reflektortape kræver typisk manuel sigtning med teleskopet.
-
"Brugerdefinerede prismekapper: typisk mellem −30 mm til +30 mm.
Den korrekte konstant skal identificeres af brugeren og indtastes manuelt.
Hvordan finder jeg prismekonstanten for et "Brugerprisme?"
Prismekonstanten defineres af producenten, ikke af softwaren.
Du kan normalt finde den:
- Trykt direkte på prismets hus
- På emballagen
- I produktdokumentationen, der følger med købet
For eksempel er prismekonstanten på POA 103 tydeligt markeret som −17 mm på prismet selv. De fleste prismproducenter følger lignende mærkningskonventioner.
Vigtige pointer
- En prismekonstant er en lille afstandskorrektion, ikke en ændring i retning
- Den sikrer, at målinger ender ved det fysiske mål, ikke et internt reflektionspunkt
- Brug af forkert konstant forårsager en lille lineær forskydning, ikke forvrænget geometri
- Hilti Construction Layout minimerer behovet for overhovedet at tænke på prismekonstanter, når der bruges Hilti-specifikke mål
Fokuser på god opsætning og stabil montering; softwaren tager sig af resten.
Relateret til
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.