Udlægning af punkter på flade overflader ved hjælp af laseren

  • Opdateret

Layout ved hjælp af laser-demo

Når man lægger punkter ud på en flad overflade som et gulv eller en plade, kan laseren bruges i stedet for et prisme. Denne metode er hurtig, praktisk og effektiv til mange layoutopgaver.

Forudsætninger og vigtig opsætning

Deaktiver højder

Før du starter, skal højder slås fra i indstillingerne.
  • Hvis højder er aktiveret, vil totalstationen forsøge at guide dig til højdeværdien for punktet
  • Dette kan få værktøjet til at pege over eller under overfladen, især hvis punkterne har højdedata
For layout på flade overflader sikrer deaktivering af højder, at laseren styres direkte til den fysiske overflade.
Totalstationen skal være opstillet

Højder deaktiveret i Generelle Indstillinger for at tillade laserlayout på en flad overflade

Placér PLT korrekt

Placer PLT højere over jorden når det er muligt (specifikt når du bruger laseren til at lægge punkter ud på jorden).
  • En højere opsætning reducerer, hvor spredt laseren fremstår på overfladen nedenfor
  • Jo længere laseren skal rejse, desto bredere og mindre defineret bliver laserpunktet
  • En højere placering forbedrer synlighed og nøjagtighed ved markering af punkter på jorden

Sådan bruger du layout med laseren

  1. Deaktiver Højder i indstillingerne
  2. Åbn View CAD-applikationen
  3. Vælg Laser som målemetode
  4. Åbn en Layout-applikation
  5. Vælg det første punkt, du vil lægge ud
Du vil derefter blive bedt om at:
“Drej laseren mod benchmarks overflade og mål”
  1. Drej laseren mod den overflade, hvor punkterne skal lægges ud
  2. Tryk på Mål

Denne handling definerer references overfladen for laserlayoutet.
Efter dette:
  • Totalstationen vil automatisk flytte laseren til det valgte layoutpunkt
  • Hvis du trykker på et andet punkt i tegningen, vil laseren også automatisk flytte sig til det punkt

Hvis der er små afvigelser i overfladehøjden under udlægningen, vil totalstationen justere for højdeforskellen og finde den korrekte horisontale placering af punktet. Når højdeforskellene er for store til at beregne punktets position, vil værktøjet bede dig om at måle din benchmarks overflade igen.

Ændring af layoutoverfladen

Hvis du skal ændre overfladen, for eksempel ved at skifte fra:
  • Gulv til loft
  • En pladehøjde til en anden
Skal du:
  1. Klikke på "Tilbage"-pil øverst til højre
  2. Vælge Layout-applikationen
Du vil så igen blive bedt om at dreje laseren mod benchmarks overflade og måle, så du kan definere references overfladen på ny.

Sådan lægger du punkter præcist ud med laseren

Jo længere væk fra totalstationen, laserpunktet er, desto større og mindre fokuseret bliver det.
For præcist at identificere laserens centrum kan du bruge følgende metode.

            

Laser tæt på totalstationen (venstre) versus langt fra totalstationen (højre), øget spredning med afstand

Anbefalet teknik

  1. Tag et robust objekt med en flad, ikke-reflekterende overflade, såsom:
    • Et stykke karton
    • Et kort
    • Bagsiden af en prismeplade (som bagsiden af POA 26)
    • En lineal
  2. Hold objektet vendt mod totalstationen, så laseren er tydeligt synlig
  3. Flyt langsomt objektet væk fra totalstationen
  4. Følg den live måleværdi i HCL
  5. Når aflæsningen viser 0,000 m, er du på det præcise layoutpunkt

Laser projiceret på en kartonoverflade for klart at identificere laserpunktets centrum

Præcist layoutpunkt hvor laserens centrum overføres fra kartonreferencen til jorden, og softwaren angiver 0 mm afvigelse
 
Dette indikerer, at laserens centrum er justeret med målpunktet.
  1. Marker punktet på overfladen
  2. Fortsæt til næste punkt

Bedste praksis og begrænsninger

  • Laserlayout egner sig bedst til flade, tilgængelige overflader
  • Det anbefales ikke til:
    • Højdekritisk layout (hvor punkthøjden er afgørende for identifikation)
    • Skrånende overflader
    • Langdistance præcisionslayout
  • Sørg altid for, at højder er deaktiveret før start
  • Brug ikke-reflekterende materialer for at undgå fejlaflæsninger

Almindelige anvendelsestilfælde

Laserlayout er særligt nyttigt til:
  • Gipsvægsskinne-layout
  • Gulvgennemføringer
  • Gulvmonterede ankre eller ærmer
  • Layout på betonplader
  • Indvendig skillevægslayout
  • Markering af referencepunkter før detaljeret prismelayout

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.