HCL 25.5 Udgivelsesnoter maj 2025

  • Opdateret

"For stejlt" advarsel for prismetracking

For at forbedre brugeroplevelsen ved tracking af en prisme vil Hilti Construction Layout nu vise en pop-op-besked, der advarer brugeren om, at en prisme ikke kan spores, når den vertikalt er for stejl og uden for rækkevidde til at blive sporet (mellem 125° og 235° vertikalt). Dette skulle hjælpe slutbrugere med at løse problemet ved enten at justere prismens højde eller justere værktøjets højde i deres arbejdsområde.

Forbedret stationeringsoplevelse

Som en sidste kontrol inden afslutning af stationeringsprocessen vil HCL give brugeren en sidste prompt med det bedst beregnede stationeringsresultat baseret på de målte kontrolpunkter. Det er dog op til slutbrugeren, hvilket stationeringssetup de ønsker at fortsætte med.

Denne sidste promptbesked vises efter, at en bruger har accepteret et kontrolpunktstationeringsresultat. For at den kan vises, skal 1) slutbrugeren have målt mindst 4 kontrolpunkter, 2) slutbrugeren skal have sat en tolerance i indstillingerne, og 3) det HCL-beregnede resultat skal øge det mulige layoutområde inden for den satte tolerance med mindst 20 %.

Prismemålsøgning nu tilgængelig

Når slutbrugeren arbejder i radio- (eller Bluetooth-) forbindelsesmode, hvor det ikke er muligt at se kameraet, er det nu lettere at oprette forbindelse til din prisme. Når man trykker på kameraikonet øverst på skærmen, får slutbrugeren en joystick til selv at bevæge værktøjet, eller hvis de er stationeret, kan de klikke på det område i deres CAD, hvor deres prisme befinder sig, og blot trykke på det firkantede "låse"-ikon til højre på skærmen. Bemærk - prismemålsøgning fungerer kun med POA 20 360° glasprisme.

Hvis prismemålsøgning ikke lykkes, vender værktøjet tilbage til sin oprindelige position. Slutbrugere bør bruge de orange og grønne vejledningslys på værktøjet for lettere at kunne genkende, om værktøjet "kigger" på dem, før en automatisk søgning udføres.

Slutbrugeren kan justere vinkelområdet, som værktøjet drejer horisontalt og vertikalt, når den automatiske søgning aktiveres. Dette gøres ved at gå ind i generelle indstillinger og ændre prismemålsøgningsvinkelens sektorsøgning til deres præference.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.