Ingen kompleks opsætning nødvendig: POA 70 layoutpunktlaser er en standard Hilti 2-punkts lodlaser, som er klar til at blive fastgjort øverst på din prismestang. Når den er fastgjort, skrues prismet på, og du er klar til at arbejde. Der er ikke behov for software- eller hardwareændringer; det er en "plug and play"-løsning.
Vigtige Fordele
1. Høj Præcision med Prismetil Laserjustering
- POA 70 bruger en lodmekanisme til at justere prismets centrum med det grønne laserpunkt på gulvet eller loftet
- Designet til at opfylde krav til opmålingsnøjagtighed (+/- 3 mm (~1/8") for nøgleanvendelser)
2. Ingen Niveaujustering af Prismestangen Nødvendig; Hurtigere Opmåling
- Fjerner behovet for boblejustering eller kontinuerlig stangjustering (nem at anvende løsning)
- Forenkler navigation direkte til punktet
- Stangens højde og tilt påvirker ikke præcisionen negativt
- Hvorfor: Teleskopet måler til centrum af dit prism, som allerede er direkte centreret over pendulet på den selvnivellerende Hilti-laser. Stanghøjde og tilt påvirker ikke pendulets nøjagtighed. Sørg blot for, at din tilt ikke overstiger lodlaserens synlige rækkevidde.
Opmålingsopgaver kan udføres 2–3× hurtigere - uden behov for konstant at tjekke bobleniveauet eller genkalibrere stangen.
3. Forbedret Ergonomi og Synslinje
- Gør det muligt for operatører at arbejde mere konsekvent stående
- Reducerer bøjnings-, knæle- og omplaceringsbehov
- Reducerer behovet for konstant at arbejde med hænderne på bipod-niveaubenene til prismestangen
- Opretholder synslinjen til totalstationen i justerbare højder
Reduceret træthed, hurtigere og mere komfortable arbejdsprocesser.
Reelle Anvendelsestilfælde på Byggepladsen
Udfordrende Jordforhold
- Grus, jord eller græs kan gøre det vanskeligt at identificere dit punkt med en prismestang
- Stabilisering af POA 70 for derefter at identificere den præcise laserlokation sikrer præcision og hurtighed i opmålingen
Opsætning og Justering af Pæle
- Mens man slår en pæl i (for punkt- eller højdereferencer), kan brugerne:
- Justere positionen efter hvert slag
- Holde laseren justeret med pælecentret
Markering på Kant af Hævede Plader, Forskalling og Overflader
- Det er svært at placere en prismestang præcist på kanter eller hævede plader
Blokerede Områder (Armeringsjern, Trange Rum)
- Armeringsjern eller forhindringer kan blokere stangplacering
Bevarelse af Punktets Synlighed
- Traditionelle arbejdsgange mister punktet, når stangen fjernes
Visualisering af Gulv- og Loftspunkter Sammen
Takket være hullet centreret gennem bunden og toppen af POA 25 , kan brugerne markere et opmålingspunkt på gulvet, mens de nemt kan referere til dets lodrette justering. Dette gør det muligt hurtigt at kigge op og visualisere, hvor punktet vil projiceres på loftet eller identificere potentielle konflikter som kanaler, sprinklerrør eller andre forhindringer.
Præcisionshensyn
POA 70 leverer en yderst effektiv og præcis visuel reference til opmålingsmarkering. Selvom laseren er placeret en smule over prismets centrum, er systemet designet til at opretholde præcision inden for typiske byggetolerancer. Mindre afvigelser kan forekomme, hvis stangen er tiltet. For kritiske punkter, der kræver maksimal præcision, anbefales verifikation ved brug af standard prismearbejdsgange.
Som eksempel fra et testmiljø: ved 1,5 m højde, taget i betragtning prismets offset fra punktlaserpendulet samt potentiel tilt fra prismestangen, blev en 3,7 mm (~1/8") afvigelse fundet ved en lille prismestangstilt på ca. 1,7°.
Hvis POA 70 tiltes for meget, vil laseren fra pendulet ikke længere være synlig, hvilket tvinger dig til at justere prismestangen igen. Dette forbedrer blot din evne til at opretholde præcision.
Yderligere forklaring nedenfor:
Systemdesign
- POA 70 justerer prismets centrum med det projicerede laserpunkt ved hjælp af en lodmekanisme
- Designet til applikationsniveau-præcision inden for byggetolerancer
Laseroffset i Praksis
- En lille potentiel offset, når stangen er tiltet
- Mindre afvigelse afhængig af:
- Stangens højde
- Graden af tilt
Derfor eksisterer små afvigelser, men de forbliver inden for de fleste acceptable byggepladstolerancer (høj praktisk præcision).
POA 70 vs Traditionelle Opmålingsmetoder
| Funktion | Traditionel Prismestang | POA 70 |
|---|---|---|
| Niveaujustering nødvendig | Ja | Nej |
| Opsætningskompleksitet | Besværlig | Enkel |
| Hastighed | Langsommere | 2–3× hurtigere |
| Præcision | Høj | Høj (inden for tolerance) |
| Ydeevne under vanskelige forhold | Begrænset | Stærk |
Vigtig Konklusion
- Fjerner behovet for niveaujustering
- Muliggør hurtigere opmålingsudførelse
- Forbedrer anvendelighed under virkelige forhold
- Opretholder præcision inden for byggetolerancer
Relateret til
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.