Ingen kompleks opsætning nødvendig: POA 70-layoutpunktlaseren er en standard Hilti 2-punkts lodlaser, der er klar til at blive fastgjort øverst på din prismestang. Når den er fastgjort, skruer du prismet på, og så er du klar til at arbejde. Der skal ikke foretages ændringer i software eller hardware; det er en "plug and play"-løsning.
Vigtigste fordele
1. Høj nøjagtighed med tilpasning mellem prisme og laser
- POA 70 bruger en lodmekanisme til at justere prismets centrum efter det grønne laserpunkt på gulvet eller loftet
- Designet til at opfylde kravene til afsætningsnøjagtighed (+/- 3 mm (~1/8") til vigtige anvendelser)
2. Ingen nivellering af prismestangen nødvendig; hurtigere afsætning
- Fjerner behovet for nivellering med libelle eller løbende justering af stangen (en løsning, der er nem at tage i brug)
- Forenkler navigationen direkte til punktet
- Stangens højde og hældning påvirker ikke nøjagtigheden negativt
- Hvorfor: Totalstationen måler til centrum af dit prisme, som allerede er placeret direkte over pendulet i den selvnivellerende Hilti-laser. Stangens højde og hældning påvirker ikke pendulets nøjagtighed. Sørg blot for, at hældningen ikke overskrider lodlaserens synlige område.
Afsætningsopgaver kan udføres 2–3× hurtigere – du behøver ikke konstant at kontrollere libellen eller genkalibrere stangen.
3. Forbedret ergonomi og sigtelinje
- Gør det muligt for operatører at arbejde mere konsekvent i stående stilling
- Reducerer behovet for at bukke sig, knæle og ændre position
- Reducerer behovet for konstant at arbejde med hænderne på nivelleringsbenene på bipoden til prismestangen
- Opretholder sigtelinjen til totalstationen ved justerbare højder
Mindre træthed og hurtigere, mere komfortable arbejdsgange.
Vigtige brugeroplysninger – Hold POA 70 i positionen "Unlocked"
Laserens pendul skal være i en fri, ulåst position, for at den kan vise det korrekte lodpunkt under dit prisme. Hvis POA 70 er "locked", vil den ikke være lodret.
Eksempler på brug på byggepladsen
Vanskelige jordforhold
- Grus, jord eller græs kan gøre det vanskeligt at identificere dit punkt med en prismestang
- Ved at stabilisere POA 70 og derefter identificere den nøjagtige laserplacering sikres nøjagtighed og hurtig afsætning
Installation og justering af pæle
- Når en pæl hamres i (til reference for punkt eller højde), kan brugerne:
- Justere positionen efter hvert slag
- Holde laseren justeret efter pælens centrum
Markering på kanten af hævede betondæk, forme og overflader
- Det kan være vanskeligt at placere en prismestang præcist på kanter eller hævede betondæk
Blokerede områder (armeringsjern, trange områder)
- Tætliggende armeringsjern eller forhindringer kan blokere for placeringen af stangen
Bevarelse af punktets synlighed
- Den traditionelle arbejdsgang mister punktet, når stangen fjernes
Visualisering af gulv- og loftspunkter samtidig
Takket være hullet, der er centreret gennem bunden og toppen af POA 25 , kan brugerne markere et afsætningspunkt på gulvet, samtidig med at de nemt kan se dets lodrette justering. Det gør det muligt hurtigt at se op og visualisere, hvor punktet vil blive projiceret på loftet, eller identificere potentielle konflikter såsom ventilationskanaler, sprinklerør eller andre forhindringer.
Overvejelser vedrørende nøjagtighed
POA 70 giver en yderst effektiv og nøjagtig visuel reference til afsætningsmarkering. Selvom laseren er placeret en smule over prismets centrum, er systemet konstrueret til at opretholde nøjagtigheden inden for typiske byggetolerancer. Mindre afvigelser kan forekomme, hvis stangen hælder. For kritiske punkter, der kræver maksimal præcision, anbefales verificering ved hjælp af standardprismearbejdsgange.
Som eksempel fra et testmiljø: Ved en højde på 1,5 m, hvor der tages højde for prismets forskydning i forhold til punktlaserens pendul samt potentiel hældning af prismestangen, blev der fundet en afvigelse på 3,7 mm (~1/8") ved en let hældning af prismestangen på ~1,7°.
Hvis POA 70 hælder for meget, vil laseren fra pendulet ikke længere være synlig, hvilket tvinger dig til at justere prismestangen igen. Dette forbedrer blot yderligere din mulighed for at opretholde nøjagtigheden.
Yderligere forklaring nedenfor:
Systemdesign
- POA 70 justerer prismets centrum efter det projicerede laserpunkt ved hjælp af en lodmekanisme
- Designet til nøjagtighed på anvendelsesniveau inden for byggetolerancer
Laserens forskydning i praksis
- En lille potentiel forskydning, når stangen hælder
- Mindre afvigelse afhængigt af:
- Stangens højde
- Hældningsgrad
Derfor findes der små afvigelser, men de forbliver inden for de fleste acceptable tolerancer på byggepladsen (høj praktisk nøjagtighed).
POA 70 sammenlignet med traditionelle afsætningsmetoder
| Funktion | Traditionel prismestang | POA 70 |
|---|---|---|
| Nivellering nødvendig | Ja | Nej |
| Kompleksitet ved opsætning | Besværlig | Enkel |
| Hastighed | Langsommere | 2–3× hurtigere |
| Nøjagtighed | Høj | Høj (inden for tolerancen) |
| Ydeevne under vanskelige forhold | Begrænset | Stærk |
Vigtigste konklusion
- Fjerner behovet for nivellering
- Muliggør hurtigere udførelse af afsætning
- Forbedrer anvendeligheden under virkelige forhold
- Opretholder nøjagtigheden inden for byggetolerancer
Relateret til
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.