AI-funktioner: Prism Intelligent Tracker og Prism Recognition til PLT 400-22 (Nuron)

  • Opdateret
PLT 400-22 (PLT 400, der drives af Hilti's Nuron-batteriplatform) introducerer AI-assisterede funktioner, der er udviklet til at forbedre prismegenkendelse og målsporing. Disse funktioner er tilgængelige i menuen Værktøjs- og forbindelsesindstillinger.

Sådan ved du, om dit værktøj er kompatibelt med AI-funktioner

Visse AI-funktioner (AI Prism Intelligent Tracker og AI Prism Recognition) er kun tilgængelige, når følgende betingelser er opfyldt:
  • PLT 400-22 er i brug
  • PLC 600 (2) – generation 2 – tablet eller nyere er i brug

Identifikation af et "PLT 400-22"-værktøj

Et værktøj betragtes som en PLT 400-22-model, hvis det:

  • Bruger et Nuron-batteri, eller
  • viser "PLT-400 02" (2. generation) under modelnavnet på identifikationsmærkaten.

PLT 400-22-værktøjer er kompatible med både B-22 55- og B-22 85-Nuron-batterier.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identifikation af en PLC 600-tablet af generation 2 (eller nyere)

For at fastslå, hvilken version af PLC 600-tabletten du bruger, skal du fjerne batteriet og kontrollere identifikationsmærkaten, der sidder bag batterirummet. Versionsoplysningerne står på denne mærkat. Se efter PLC 600 (2) eller nyere for at kunne bruge disse AI-funktioner.

Aktivering af AI-funktioner i indstillingerne

AI-funktionerne kan tilgås under værktøjs- og forbindelsesindstillingerne:
Disse funktioner kan også tilgås fra rullemenuen med hurtig adgang ved at klikke på hovedenheden øverst på skærmen:
 
Når disse funktioner aktiveres, slås tablettens højtydende tilstand til. Det øger processorkraften, men reducerer batteriets driftstid. Der vises en meddelelse, når højtydende tilstand er aktiveret.
For Intelligent Prism Tracker gælder specifikt, at batteriikonet øverst til højre skifter til orange, når funktionen er aktiv, hvilket angiver, at højtydende tilstand kører.

AI Intelligent Prism Tracker

Intelligent Tracker hjælper med at sikre, at PLT'en forbliver låst på det korrekte prisme eller mål.

Ved hjælp af AI-assisteret målgengivelse verificerer systemet løbende, at det korrekte prisme spores, og kan identificere situationer, hvor genstande i nærheden kan forstyrre sporingen.

Dette er særligt nyttigt ved arbejde i nærheden af reflekterende genstande såsom sikkerhedsveste, køretøjer, glasoverflader eller andre materialer, der kan påvirke måldetekteringen. Funktionen er også effektiv til at opretholde forbindelsen, når du bevæger dig hurtigt med prismet tæt på hovedenheden.

Når funktionen er aktiveret, vises en grøn boks omkring prismet i kameravisningen, hvilket angiver, at målet er identificeret og spores.

Hvis firkanten omkring prismet bliver blå, angiver det, at der er andet reflekterende materiale i området, men at softwaren kan opretholde forbindelsen til prismet gennem billedgenkendelse.

Vigtige bemærkninger vedrørende Prism Tracker:

  1. Firkanten omkring prismet skal være grøn , før der kan foretages en måling (brugeren skal vente på, at værktøjet låser helt fast på prismet).

  2. De prismer, der understøttes af AI Prism Tracker, er Hilti 360°-prismer (POA 20   og POA 25 ).

  3. For at reducere batteribelastningen slår AI Prism Tracker automatisk fra i baggrunden, når afstanden til målet er >15 m (forstyrrelser fra refleksioner på arbejdsstedet er væsentligt reduceret på denne afstand).

  4. Intelligent Tracker er ikke tilgængelig, hvis værktøjet er forbundet via Bluetooth eller radio (kamerafunktionalitet er påkrævet).

AI Prism Recognition

Prism Recognition hjælper med at forhindre målefejl, der skyldes valg af en forkert prismetype. Hvis den valgte prismetype ikke stemmer overens med det registrerede mål, foreslår systemet at skifte til den genkendte prismetype.

Du kan derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Kassér målingen, og skift til den registrerede prismetype
  • Behold målingen, og fortsæt med at bruge den aktuelt valgte prismetype

Denne funktion hjælper med at forbedre målingernes pålidelighed og reducerer risikoen for at bruge forkerte prismindstillinger.

 

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.