Das PLT 400 ist ein hochpräzises und hochentwickeltes Messgerät, dessen Genauigkeit auf elektronischen Entfernungsmessungen und Winkelmessungen basiert. Da die Wetterbedingungen die Messungen des Geräts beeinflussen, muss der Benutzer darauf achten, die Temperatur und den Luftdruck bei der Verwendung anzugeben. Es empfiehlt sich, 1) sicherzustellen, dass die Temperatur- und Luftdruckeinstellungen in der Software korrekt sind, und 2) das Gerät vor der Verwendung 10 bis 15 Minuten lang der Umgebungstemperatur auszusetzen, nachdem es aus dem Lager genommen wurde.
Wie stelle ich sicher, dass meine Wettereinstellungen auf dem Tablet korrekt sind?
Gehen Sie zum Zahnrad-Symbol für die Einstellungen (1), klicken Sie im Seitenmenü auf „PPM“ (2) und stellen Sie den Luftdruck und die Temperatur für Ihren Standort ein (3). Diese Informationen sollten auf Online-Wetterwebsites und in Apps leicht verfügbar sein. Mit diesen Informationen stellen Sie die „Teile pro Million“ ein, wodurch das Gerät seine elektronischen Entfernungsmessungen (EDM) automatisch an die Umgebung anpasst, in der es misst.
Führt das PLT 400 selbst interne Kalibrierungen durch, um sich an das Wetter anzupassen?
Ja, das Gerät muss automatisch eine eigene Kalibrierung durchführen, wenn sich die interne Temperatur des Geräts ändert. Wenn sich das Gerät allmählich erwärmt oder abkühlt, führt es bei jeder Änderung der internen Temperatur um 10–20 °C eine Kalibrierungsprüfung durch. Aus diesem Grund sollte das Gerät vor dem Gebrauch 10–15 Minuten lang der Messumgebung ausgesetzt werden, damit es seine interne Temperatur an die Temperatur Ihres Arbeitsortes anpassen kann. Dadurch werden plötzliche Kalibrierungen aufgrund von Änderungen der internen Temperatur reduziert.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.