WLAN wird verwendet, um die PLT-Kopfeinheit mit dem Controller zu verbinden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie WLAN-Verbindungsprobleme beheben können.
Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Ihr Tablet auf dem neuesten Stand sind
Weitere Informationen zu Updates finden Sie in diesem Artikel. Erforderliche Updates der Tablet-Software und der Geräte-Firmware können die Stabilität der WLAN-Verbindung beeinträchtigen.
Schritt 2: Passen Sie die WLAN-Verbindung an
- Gehen Sie zu Einstellungen > Gerät und Verbindung
- Schalten Sie das Gerät unter „WLAN-Kanal“ zwischen „Auto 2,4 GHz“ und „Auto 5 GHz“ um.
2,4 GHz ist normalerweise für die meisten Anwendungsfälle am besten geeignet. 5 GHz kann gelegentlich eine ideale Backup-Option sein (mehr dazu weiter unten).
Sie sehen eine Meldung, die darauf hinweist, dass die erneute Verbindung möglicherweise einige Zeit dauert.
Nach der Bestätigung hören Sie einen kurzen Signalton von der Kopfeinheit. Anschließend wird bis zur Wiederherstellung der Verbindung ein Ladesymbol angezeigt. Das Gerät versucht, die Verbindung über den stärksten Kanal herzustellen, den es am neuen Standort entsprechend der von Ihnen ausgewählten GHz-Einstellung findet.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Umgebung Ihres Geräts
Überprüfen Sie diese drei Punkte:
1. Halten Sie den Weg zwischen Tablet und Gerät so frei wie möglich
- Stahlkonstruktionen
- Stahlbeton
- Große Maschinen oder Fahrzeuge
- Wände oder Böden
2. Ändern Sie bei einer schlechten Verbindung Ihre Position
- Bewegen Sie das Tablet an eine etwas andere Position.
- Versuchen Sie, die Totalstation an einem anderen geeigneten Standort aufzustellen.
- Stellen Sie die Verbindung erneut her und prüfen Sie, ob sich die Leistung verbessert.
3. Achten Sie auf drahtlose Aktivitäten in der Nähe
- Großen, aktiven Baustellen
- Bürogebäuden
- Krankenhäusern
- Industrieanlagen
- Dicht besiedelten städtischen Gebieten
Sie haben weiterhin Probleme? Probieren Sie diese Optionen aus
Videostream beenden (nur PLT 400)
Kurze Erklärung: Starkes Signal, aber schlechte Signalqualität
WLAN kann ein sehr starkes Signal bieten, die Qualität kann jedoch trotzdem schlecht sein. Um dies zu verstehen, kann man WLAN – insbesondere in einem Bereich mit vielen drahtlosen Geräten – mit einer Person vergleichen, die sich in einem überfüllten Raum mit jemandem unterhält. Die Person neben ihr ist möglicherweise sehr gut zu hören (man erkennt ihre Stimme und die Richtung, aus der sie kommt), aber was sie sagt, muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden, bis die Nachricht verständlich ist.
Bei WLAN in einem überlasteten Funkbereich geschieht etwas sehr Ähnliches: starkes Signal, aber schlechte Qualität. Das Tablet empfängt möglicherweise ein starkes Signal vom PLT, doch Störungen durch andere drahtlose Aktivitäten können eine zuverlässige Kommunikation erschweren.
Kann ich eine WLAN-Überlastung auf der Baustelle erkennen?
Wie sieht es in Bereichen ohne drahtlose Überlastung aus?
Stellen Sie sich nun eine Konzerthalle vor: Jemand ruft einer anderen Person am gegenüberliegenden Ende der Halle Anweisungen zu. Akustisch wird der Schall von den Wänden und der Decke reflektiert und erreicht die andere Person möglicherweise nicht deutlich.
Ähnlich kann das WLAN-Signal in einem offenen Bereich die Empfangsantenne über verschiedene Wege erreichen. Die physische Umgebung beeinflusst, wie die Funkenergie von einer Antenne zur anderen gelangt.
Anders ausgedrückt: WLAN ist nicht wie das Abschießen eines Pfeils. Es bewegt sich nicht auf einer geraden Linie zu seinem Ziel. WLAN interagiert ähnlich wie Licht mit der Umgebung – es breitet sich in Wellen aus. Stellen Sie sich also vor, wie Licht einen Raum erhellt. Ebenso breitet sich WLAN nach außen aus, interagiert mit der Umgebung und wird von ihr reflektiert, bis schließlich ein Teil oder der größte Teil der Energie dieses Signals sein Ziel erreicht.
Sollte ich 2,4 GHz oder 5 GHz verwenden?
- Wählen Sie 2,4 GHz als Standardeinstellung und/oder wenn Sie eine größere Reichweite benötigen.
- Probieren Sie 5 GHz aus, wenn Sie in einem überlasteten Bereich mehr Stabilität benötigen.
2,4 GHz: Besser für größere Reichweiten
- Ihre aktuelle Verbindung gut funktioniert.
- Sie eine größere Entfernung zwischen Tablet und Totalstation benötigen.
- Sie in einem Bereich ohne erhebliche WLAN-Überlastung arbeiten.
Warum kann 2,4 GHz manchmal instabil werden?
In einem Bereich mit vielen drahtlosen Geräten oder WLAN-Netzwerken kann es mehr Konkurrenz um den verfügbaren Funkbereich geben. Daher kann es zu einer instabilen Verbindung kommen, selbst wenn Tablet und Totalstation relativ nah beieinander sind.
5 GHz: Besser für überlastete Bereiche
- Ihre 2,4-GHz-Verbindung instabil ist.
- sich viele WLAN-Netzwerke rund um die Baustelle befinden.
- Sie über eine relativ kurze Entfernung arbeiten.
- das Ändern des 2,4-GHz-Kanals das Problem nicht behoben hat.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.