Dieser Artikel bezieht sich in erster Linie auf die Wifi-Themen des PLT 400, aber die Grundsätze gelten auch für das PLT 300. Wenn Sie das PLT 300 verwenden, haben Sie nicht die Möglichkeit, den von Ihnen bevorzugten WiFi-Kanal zu wählen - stattdessen findet das PLT 300 immer automatisch den besten WiFi-Kanal.
Was sind WLAN-Kanäle und wie wähle ich den richtigen aus?
Die PLT Totalstation und die Controller verbinden sich standardmäßig über ein eigenes WLAN. Unter „Einstellungen“ (1) > „Gerät und Verbindung“ (2) finden Sie ein Auswahlfeld für den WLAN-Kanal (3). Verwenden Sie dieses Feld nach Bedarf, um den besten WLAN-Kanal für Ihre Totalstation in Verbindung mit Ihrem Tablet zu finden. Das Gerät versucht, beim Herstellen der Verbindung den besten Kanal zu finden, aber Sie können den Kanal auch manuell ändern, wenn ein anderer Kanal besser geeignet erscheint. „Auto (2,4 GHz)” ist die WLAN-Kanaloption, die in der Software ursprünglich voreingestellt ist.
2,4 GHz vs. 5 GHz – Was ist der Unterschied?
2,4 GHz ist ein Standardkanal mit großer Reichweite, während ein 5-GHz-Kanal stabiler ist, aber eine viel geringere Reichweite hat. Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen sind nicht alle Kanäle in jeder Region verfügbar. Beachten Sie außerdem: Durch die Aktualisierung Ihres Gerätes und Tablets auf die neueste Firmware und Software stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuellste Technologie für die WLAN-Konnektivität verfügen.
2,4 GHz erklärt:
Standardmäßig versucht die PLT immer, über eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung eine Verbindung zum Tablet herzustellen. 2,4 GHz ist für eine größere Reichweite (100 Meter Radius bei guten Bedingungen möglich) und gute Videoqualität ausgelegt. Ein potenzieller Nachteil einer 2,4-GHz-Verbindung ist jedoch, dass sie aufgrund ihrer weit verbreiteten Nutzung störanfällig sein kann. In dicht besiedelten städtischen Gebieten kann ein 2,4-GHz-Kanal beispielsweise stark ausgelastet sein, was es für alle Geräte auf diesem Kanal schwierig macht, eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten.
5 GHz erklärt:
Mit einem 5-GHz-Kanal erzielen Sie wahrscheinlich mehr Stabilität (weniger weit verbreitete Nutzung), aber Ihre Reichweite (Grenze liegt bei ca. 50 Meter im Radius) für die Verbindung zum Gerät vom Tablet aus ist wesentlich eingeschränkter. Je nach Größe Ihres Messbereichs oder den Bedingungen Ihrer anderen WLAN-Optionen kann ein 5-GHz-Kanal die ideale Option sein. Auf kleineren Baustellen in städtischen Gebieten wird ein 5-GHz-Kanal im Allgemeinen häufiger als Backup gewählt als vielleicht in ländlichen Gebieten.
Gibt es eine App oder ein Tool, mit dem ich sehen kann, welche Kanäle in meiner Umgebung ideal sind?
Ja. Es gibt mehrere Smartphone- und PC-Apps, die die WLAN-Kanäle in der Umgebung überprüfen. Sie sind allgemein als WLAN-Analyse-Apps bekannt. Diese Apps können Ihnen helfen, die am wenigsten überlastete Netzwerkkonfiguration zu finden, wenn Sie mit WLAN-Problemen konfrontiert sind.
Welche Umgebungsfaktoren können die WLAN-Verbindung beeinträchtigen?
Viele Faktoren, die über die Hardware oder Software des Tools hinausgehen, können eine WLAN-Verbindung beeinträchtigen. Dazu gehören:
- Luftfeuchtigkeit
- Staub
- Vorhandensein von Stahl oder Glas in der Nähe des Tools
- Andere WLAN-Netzwerke in der Umgebung
- Funksignale in der Umgebung
- Schlechte Sichtverbindung zwischen Tablet und Messgerät
Manchmal reicht es aus, die PLT oder Tablet an einen neuen Standort zu bringen (weg von Stahl oder Glas, weg von anderen WLAN-Routern usw.) oder auf besseres Wetter zu warten, um die Verbindung zu verbessern.
Wichtiger Hinweis:
Der WiFi-Kanal, mit dem sich das Gerät bei der ersten Verbindung mit dem Tablet verbindet, ist derselbe Kanal, den es verwendet, bis es sich erneut verbinden muss. Wenn Sie bei der Arbeit mit dem Gerät feststellen, dass das WLAN Probleme macht (z. B. wenn die Verbindung langsamer wird), ist es möglicherweise eine gute Option, die Verbindung zurückzusetzen. Schließen Sie die Software, öffnen Sie die Verbindungsseite des Geräts erneut, und stellen Sie die Verbindung erneut her. Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung zu dem Kanal her, den es am neuen Standort als den stärksten empfindet, und verbessert so möglicherweise Ihre Erfahrungen.
Was tun, wenn nichts zu funktionieren scheint und das WLAN-Signal weiterhin schlecht ist?
Option 1: „Kamera stoppen“
Beim PLT 400 haben Sie die Möglichkeit, im Einstellungsfenster „Gerät und Verbindung“ die Option „Kamera stoppen“ zu wählen.
Um zu verstehen, warum es diese Option gibt, sollten Sie bedenken, dass die Videofunktion des PLT 400 eine erhebliche Bandbreite beansprucht, da sie kontinuierlich im Hintergrund läuft, um Funktionen wie die „Absteckansicht“ und andere Ansichten zu unterstützen, mit denen Sie die Kamera während der Arbeit sehen können.
Die Funktion „Kamera Stoppen“ weist die Software an, die Videowiedergabe im Hintergrund zu beenden. Dies sollte Ihre Reichweite erhöhen und hoffentlich Ihre Verbindung verbessern. Der Nachteil ist, dass es einige Augenblicke dauern kann, bis das Bild erscheint, wenn Sie die Kamera in einer Anwendung benötigen, da die Kamera einige Augenblicke benötigt, um wieder hochzufahren.
Option 2: Bewegen Sie das Gerät zur Fehlersuche an verschiedene Stellen
Denken Sie daran, dass das Gerät im Wesentlichen wie ein Router funktioniert. Wenn Ihr Gerät keine gute Verbindung herstellt, können Sie es einfach an einem anderen Ort aufstellen. Dieser Schritt der Fehlersuche ist frustrierend, aber ein einfaches Verschieben des Geräts um 1 Meter von seinem Standort kann ein Problem mit der WiFi-Verbindung lösen. Versuchen Sie, das Hauptgerät an so vielen Orten wie möglich aufzustellen, um zu sehen, wo die WiFi-Verbindung am stabilsten ist.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.