Wie kann ich die WLAN-Verbindung zwischen meiner Totalstation und meinem Tablet verbessern?
Aktualisiert
WLAN wird verwendet, um die PLT-Kopfeinheit mit dem Controller zu verbinden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie WLAN-Verbindungsprobleme beheben können.
Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Ihr Tablet auf dem neuesten Stand sind
Weitere Informationen zu Updates finden Sie in diesem Artikel. Erforderliche Updates der Tablet-Software und der Geräte-Firmware können die Stabilität der WLAN-Verbindung beeinträchtigen.
Schritt 2: Passen Sie die WLAN-Verbindung an
Wenn eine WLAN-Verbindung hergestellt wurde, verwendet das Gerät diesen Kanal weiter, bis es die Verbindung erneut herstellt. Benutzer eines PLT 300 müssen lediglich die HCL-Software neu starten und die Verbindung zum Gerät erneut herstellen, um zu prüfen, ob sich die WLAN-Leistung durch eine erneuerte Verbindung verbessert. Der PLT 300 findet zum Zeitpunkt der Verbindungsherstellung immer automatisch den stabilsten WLAN-Kanal.
Benutzer eines PLT 400 führen die folgenden Schritte aus, wenn die Leistung nach einer Bewegung auf der Baustelle schlechter wird:
Gehen Sie zu Einstellungen > Gerät und Verbindung
Schalten Sie das Gerät unter „WLAN-Kanal“ zwischen „Auto 2,4 GHz“ und „Auto 5 GHz“ um.
2,4 GHz ist normalerweise für die meisten Anwendungsfälle am besten geeignet. 5 GHz kann gelegentlich eine ideale Backup-Option sein (mehr dazu weiter unten).
Sie sehen eine Meldung, die darauf hinweist, dass die erneute Verbindung möglicherweise einige Zeit dauert.
Nach der Bestätigung hören Sie einen kurzen Signalton von der Kopfeinheit. Anschließend wird bis zur Wiederherstellung der Verbindung ein Ladesymbol angezeigt. Das Gerät versucht, die Verbindung über den stärksten Kanal herzustellen, den es am neuen Standort entsprechend der von Ihnen ausgewählten GHz-Einstellung findet.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Umgebung Ihres Geräts
Die physische Umgebung kann die WLAN-Verbindung zwischen dem Tablet und der Totalstation beeinflussen. Sie müssen keine vollständig freie Baustelle schaffen, aber achten Sie darauf, was sich direkt zwischen und unmittelbar neben dem Tablet und der Totalstation befindet.
Überprüfen Sie diese drei Punkte:
1. Halten Sie den Weg zwischen Tablet und Gerät so frei wie möglich
Vermeiden Sie möglichst, große Hindernisse direkt zwischen dem Tablet und der Totalstation zu positionieren, insbesondere:
Stahlkonstruktionen
Stahlbeton
Große Maschinen oder Fahrzeuge
Wände oder Böden
Sie benötigen keinen vollständig freien Arbeitsbereich. Ziel ist lediglich, dem Tablet und der Totalstation einen möglichst freien Weg zueinander zu bieten.
Versuchen Sie außerdem, Tablet und Totalstation möglichst auf derselben horizontalen Ebene zu halten, um die Signalstärke bei größeren Entfernungen zu verbessern.
2. Ändern Sie bei einer schlechten Verbindung Ihre Position
Funksignale interagieren mit der Umgebung. Daher kann sich eine Verbindung manchmal ändern, wenn das Tablet oder die Totalstation neu positioniert wird.
Falls möglich:
Bewegen Sie das Tablet an eine etwas andere Position.
Versuchen Sie, die Totalstation an einem anderen geeigneten Standort aufzustellen.
Stellen Sie die Verbindung erneut her und prüfen Sie, ob sich die Leistung verbessert.
Eine geringfügige Änderung der Position kann ein hilfreicher Test zur Fehlerbehebung sein. Wenn sich die Verbindungsqualität nach einer Neupositionierung deutlich ändert, kann die lokale Umgebung zum Problem beitragen.
3. Achten Sie auf drahtlose Aktivitäten in der Nähe
Wenn viele WLAN-Netzwerke oder drahtlose Geräte in der Nähe betrieben werden, kann das verfügbare Funkspektrum überlastet sein.
Dies ist insbesondere an folgenden Orten relevant:
Großen, aktiven Baustellen
Bürogebäuden
Krankenhäusern
Industrieanlagen
Dicht besiedelten städtischen Gebieten
Wenn Sie eine Überlastung vermuten, kehren Sie zu Schritt 2 zurück und versuchen Sie, einen anderen verfügbaren WLAN-Kanal oder ein anderes Frequenzband zu verwenden.
Sie haben weiterhin Probleme? Probieren Sie diese Optionen aus
Option 1: Videostream beenden (nur PLT 400)
Gehen Sie beim PLT 400 zu Gerät und Verbindung und wählen Sie Video beenden.
Die Videofunktion des PLT 400 verwendet erhebliche WLAN-Bandbreite, da der Videostream im Hintergrund ausgeführt wird, um kamerabasierte Funktionen zu unterstützen. Durch das Beenden des Videos wird die Menge der übertragenen Daten reduziert, wodurch sich Reichweite und Leistung der Verbindung verbessern können.
Kompromiss: Wenn Sie die Kamera wieder benötigen, kann es einige Augenblicke dauern, bis das Video angezeigt wird, während der Kamerastream gestartet wird.
Option 2: Bluetooth ausprobieren (nur PLT 400)
Beim PLT 400 kann Bluetooth eine Alternative sein, wenn:
Sie eine stabile Verbindung benötigen.
Sie den Videostream nicht benötigen.
Sie eine größere Entfernung zwischen Tablet und Kopfeinheit benötigen.
Bluetooth kann den Videostream nicht übertragen, aber die mögliche Entfernung zwischen Tablet und Kopfeinheit ist größer. Für die Verwendung von Bluetooth ist der POA 68 Bluetooth-Extender erforderlich, der nicht in allen Märkten erhältlich ist. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an Ihren Hilti-Vertriebsmitarbeiter.
Kurze Erklärung: Starkes Signal, aber schlechte Signalqualität
WLAN kann ein sehr starkes Signal bieten, die Qualität kann jedoch trotzdem schlecht sein. Um dies zu verstehen, kann man WLAN – insbesondere in einem Bereich mit vielen drahtlosen Geräten – mit einer Person vergleichen, die sich in einem überfüllten Raum mit jemandem unterhält. Die Person neben ihr ist möglicherweise sehr gut zu hören (man erkennt ihre Stimme und die Richtung, aus der sie kommt), aber was sie sagt, muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden, bis die Nachricht verständlich ist.
Bei WLAN in einem überlasteten Funkbereich geschieht etwas sehr Ähnliches: starkes Signal, aber schlechte Qualität. Das Tablet empfängt möglicherweise ein starkes Signal vom PLT, doch Störungen durch andere drahtlose Aktivitäten können eine zuverlässige Kommunikation erschweren.
Kann ich eine WLAN-Überlastung auf der Baustelle erkennen?
WLAN-Analyzer-Apps für Smartphones und PCs können WLAN-Kanäle in der Umgebung untersuchen und dabei helfen, weniger überlastete Netzwerkkonfigurationen zu erkennen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie häufig auf Überlastungen stoßen.
Wie sieht es in Bereichen ohne drahtlose Überlastung aus?
Eine offene Baustelle mit wenig drahtlosem Datenverkehr in der Nähe und guter Sichtverbindung bietet im Allgemeinen günstige Bedingungen für eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung. Warum können dennoch Probleme mit der WLAN-Verbindung auftreten?
Stellen Sie sich nun eine Konzerthalle vor: Jemand ruft einer anderen Person am gegenüberliegenden Ende der Halle Anweisungen zu. Akustisch wird der Schall von den Wänden und der Decke reflektiert und erreicht die andere Person möglicherweise nicht deutlich.
Ähnlich kann das WLAN-Signal in einem offenen Bereich die Empfangsantenne über verschiedene Wege erreichen. Die physische Umgebung beeinflusst, wie die Funkenergie von einer Antenne zur anderen gelangt.
Anders ausgedrückt: WLAN ist nicht wie das Abschießen eines Pfeils. Es bewegt sich nicht auf einer geraden Linie zu seinem Ziel. WLAN interagiert ähnlich wie Licht mit der Umgebung – es breitet sich in Wellen aus. Stellen Sie sich also vor, wie Licht einen Raum erhellt. Ebenso breitet sich WLAN nach außen aus, interagiert mit der Umgebung und wird von ihr reflektiert, bis schließlich ein Teil oder der größte Teil der Energie dieses Signals sein Ziel erreicht.
Wenn unter diesen Bedingungen Verbindungsprobleme auftreten, ist eine drahtlose Überlastung eine weniger wahrscheinliche Erklärung. Überprüfen Sie die anderen Faktoren zur Fehlerbehebung in diesem Artikel. Dazu gehören das erneute Verbinden von Gerät und Tablet, die Neupositionierung der Geräte, die Bestätigung aktueller Software und Firmware sowie das Testen alternativer Verbindungseinstellungen, die für das Gerät verfügbar sind.
Wenn die Verbindungsprobleme unter ansonsten günstigen Bedingungen weiterhin bestehen, ist möglicherweise eine weitere Untersuchung erforderlich, anstatt wiederholt WLAN-Kanäle zu wechseln.
Sollte ich 2,4 GHz oder 5 GHz verwenden?
Sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz können eine gute Verbindung zwischen Tablet und Totalstation bereitstellen. Die beste Option hängt von Ihrer Arbeitsentfernung und der Menge des drahtlosen Datenverkehrs rund um die Baustelle ab.
Als allgemeine Regel gilt:
Wählen Sie 2,4 GHz als Standardeinstellung und/oder wenn Sie eine größere Reichweite benötigen.
Probieren Sie 5 GHz aus, wenn Sie in einem überlasteten Bereich mehr Stabilität benötigen.
2,4 GHz: Besser für größere Reichweiten
2,4 GHz ist die ideale WLAN-Option in HCL und im Allgemeinen die beste Einstellung für den Anfang. Sie bietet eine größere Arbeitsreichweite zwischen Tablet und Totalstation und unterstützt im Allgemeinen eine bessere Videoverbindung.
Bleiben Sie bei 2,4 GHz, wenn:
Ihre aktuelle Verbindung gut funktioniert.
Sie eine größere Entfernung zwischen Tablet und Totalstation benötigen.
Sie in einem Bereich ohne erhebliche WLAN-Überlastung arbeiten.
Warum kann 2,4 GHz manchmal instabil werden?
Die 2,4-GHz-Frequenz wird häufig von WLAN und anderen drahtlosen Geräten verwendet. Obwohl mehrere 2,4-GHz-WLAN-Kanäle vorhanden sind, können sich benachbarte Kanäle überschneiden.
Was das auf der Baustelle bedeutet: In einem Bereich mit vielen drahtlosen Geräten oder WLAN-Netzwerken kann es mehr Konkurrenz um den verfügbaren Funkbereich geben. Daher kann es zu einer instabilen Verbindung kommen, selbst wenn Tablet und Totalstation relativ nah beieinander sind.
Wenn dies geschieht, können die oben genannten Schritte wahrscheinlich zur Verbesserung der Leistung beitragen: erneutes Verbinden des Geräts, Ausprobieren eines anderen verfügbaren Kanals oder Wechsel zu 5 GHz.
5 GHz: Besser für überlastete Bereiche
5 GHz bietet mehr nicht überlappende Kanaloptionen als 2,4 GHz. In der Praxis bedeutet dies, dass die Totalstation mehr Möglichkeiten hat, ohne Konkurrenz durch WLAN-Datenverkehr in der Nähe zu arbeiten. Der Nachteil ist jedoch eine kürzere Arbeitsreichweite zwischen Tablet und Totalstation.
Probieren Sie 5 GHz aus, wenn:
Ihre 2,4-GHz-Verbindung instabil ist.
sich viele WLAN-Netzwerke rund um die Baustelle befinden.
Sie über eine relativ kurze Entfernung arbeiten.
das Ändern des 2,4-GHz-Kanals das Problem nicht behoben hat.
Wichtig: Die verfügbaren Kanäle hängen von Ihrem Land ab
Nicht jeder WLAN-Kanal darf in jedem Land legal verwendet werden.
Der PLT 400 zeigt nur Kanäle an, die für das konfigurierte Land bzw. die konfigurierte Region zulässig sind. Da sich WLAN-Vorschriften ändern können, ist es wichtig, die Firmware und Software des Instruments aktuell zu halten, damit die geeignete regionale Kanalkonfiguration erhalten bleibt. Darüber hinaus wird generell empfohlen, die „Auto“-WLAN-Verbindung für die verschiedenen Frequenzkanäle zu verwenden.
Weitere Informationen zu Geräte-Updates finden Sie in diesem Artikel.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.