Welche Prismen oder Ziele sollte ich verwenden, um mit dem PLT 400 die optimale Reichweite und beste Genauigkeit zu erzielen?

  • Aktualisiert

Wenn Sie während der Ausrichtung ein Prisma verfolgen, ist ein 360°-Prisma von Hilti ideal. Die beiden Optionen und empfohlenen Verfolgungsentfernungen sind:

  1. POA 25 Cat-Eye-Prisma: ideal für die Verfolgung bis zu 50 m (kürzere Entfernungen). Unter perfekten Bedingungen können Sie 120 m erreichen.
  2. POA 20 Glasprisma: ideal für die Verfolgung bis zu 300 m (größere Entfernungen). Unter perfekten Bedingungen können Sie 400 m erreichen.

Weitere Informationen zu Entfernungen und Prismen finden Sie im weiteren Verlauf dieses Artikels. Beachten Sie, dass bei Verwendung des PLT 300 die Reichweite Ihrer Prismenverbindung bei Glasprismen wahrscheinlich bei etwa 100 m und bei reflektierenden Folien und Katzenaugenprismen bei 50 m liegt, wobei die Umgebungsbedingungen jedoch größere oder kleinere Reichweiten ermöglichen können.

Welche Prismen und Zielmarken eignen sich am besten für eine Reichweite von bis zu 100 m?

Bei einer Reichweite von 100 m sollte das PLT 400 in der Lage sein, die folgenden Ziele zu messen:

  1. POA 25 – Dieses Prisma wird wahrscheinlich das Hauptprisma sein, das Sie mit dem PLT 300 und PLT 400 verwenden.
    • Hinweis: Obwohl die Messung zu diesem Prisma in 100 m Entfernung möglich ist, fordert Sie die Software auf, zu einem Glasprisma wie dem POA 20 (siehe unten) zu wechseln, wenn Sie versuchen, das Prisma über 50 m hinaus zu verfolgen.
  2. POA 102 – ein reflektierendes Ziel, das als Kontrollpunkt für die Stationierung oder als Referenz verwendet werden kann.
  3. POA 26 – ein reflektierendes Ziel, das als Kontrollpunkt für die Stationierung oder Referenzierung verwendet werden kann.
  4. POA 101 – eine reflektierende Folie, die als Kontrollpunkt für die Stationierung oder Referenzierung verwendet werden kann. Hinweis: Während Sie dieses Prisma wahrscheinlich bis zu einer Entfernung von 30 m erfassen können, muss dieses Ziel bei Entfernungen über 30 m manuell mit der Kamera zentriert werden.

100m pics.png

Hinweis: Der POA 25 kann auch als POA 16 erworben werden, wenn er an die POA 10-Platte (HCW-Platte) angeschlossen wird.

Welche Prismen und Zielmarken eignen sich am besten für Entfernungen bis zu 300 m?

Bei Bedarf können Sie eine noch größere Reichweite für die Stationierung erzielen, indem Sie ein Glasprisma-Ziel wie das POA 103 (5) verwenden. Dieses Prisma kann in einer Entfernung von bis zu 300 m erreicht werden. Das Tablet selbst kann zwar bei Verwendung von WiFi in dieser Entfernung keine Verbindung zum Gerät aufrechterhalten, aber das Gerät kann dennoch Ziele in dieser Entfernung messen.

 

POA 105.png

Wenn Sie regelmäßig über größere Entfernungen arbeiten, insbesondere wenn Sie ein Prisma verfolgen, sollten Sie den Bluetooth-Reichweitenverstärker POA 68 (6) und das runde Glasprisma POA 20 (7) verwenden, um eine Reichweite von bis zu 300 m zwischen dem Tablet und dem Werkzeug sowie einen Messbereich von bis zu 300 m zu erzielen. Beachten Sie, dass der Bluetooth-Reichweitenverstärker nicht in allen Regionen verfügbar ist und dass bei seiner Verwendung die Videoübertragung vom Gerät nicht verfügbar ist, da hierfür eine WLAN-Verbindung und keine Bluetooth-Verbindung erforderlich ist.

300m.png

Gibt es einen empfohlenen vertikalen Winkelbereich, in dem ich mich bei der Verwendung von Prismen und Zielmarken befinden sollte?

Ja, es gibt einen „empfohlenen Einfallswinkel” für die Zielerfassung. Begrenzen Sie den maximalen vertikalen Winkel auf 25°. Es ist zwar möglich, ein Ziel bei einem vertikalen Winkel von 45° zu erfassen, aber die Mitte Ihrer Ziele und Prismen bleibt viel konsistenter, wenn Sie den maximalen vertikalen Winkel auf 25° begrenzen.

Welche Prismen eignen sich am besten als Referenz-Punkte für die Stationierung?

Wie oben in diesem Artikel erwähnt, wird empfohlen, ein Stationierungsverfahren zu etablieren, das montierbare Prismen für die jeweiligen Entfernungen verwendet (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Die wohl beliebteste Option ist das Glasprisma POA 103, da es die größte Reichweite hat und automatisch fixiert werden kann, wenn es sich in Sichtlinie Ihrer Haupteinheit befindet.

Die Prismen POA 25 und POA 20 sind in der Regel für die Verwendung bei Abmessungen mit einer Prismastab ausgelegt. Sie können diese Prismen zwar auch zur Messung von Referenz-Punkten verwenden, jedoch besteht dabei die Gefahr von Instabilität oder Ungenauigkeiten durch die manuelle Positionierung des Prismastabs. Denken Sie daran, dass die Stationierung jedes Mal ein konsistenter und genauer Prozess sein sollte. Wenn Sie die Prismastange während des Stationierungsvorgangs verwenden, achten Sie besonders darauf, dass die Prismastange lotrecht und vibrationsfrei ist.

Welche zusätzlichen Spezifikationen kann ich verwenden, um die besten Ziele zu identifizieren?

Gemäß dem Datenblatt für das PLT 400 können Ihnen auch die folgenden Informationen helfen. Beachten Sie, dass es sich bei diesen Spezifikationen um maximale Messentfernungen handelt, die unter perfekten Bedingungen erreicht werden können.

Messung zu reflektierenden Zielen, wenn der Prismenverfolgungsmodus nicht aktiviert ist:

Hinweis: Reflektierend bedeutet, dass der Laser auf reflektierende Ziele wie Prismen oder Folien gerichtet ist.

Einzelnes Prisma mit 50 mm Durchmesser: 900 m (2.953 ft)

Einzelnes Prisma mit 25 mm Durchmesser: 400 m (1.312 ft)

Katzenaugenreflektor 85 mm: 300 m (984 ft)

Folienreflektor 60 mm: 300 m (984 ft)

Kürzeste mögliche Reichweite: 1 m (3,3 ft)

Messung an nicht reflektierenden Zielen, wenn der Prismenverfolgungsmodus nicht aktiviert ist:

Hinweis: Nicht reflektierend bedeutet lediglich, dass das Gerät ein Ziel misst, das sich von einem Prisma oder einer reflektierenden Folie unterscheidet. Reale Oberflächen wie Beton, Asphalt und Erde weisen in der Regel Reflexionswerte auf, die zwischen diesen beiden Extremen liegen.

Kodak White (90 % reflektierend): 840 m / 150 m (2.758 ft / 492 ft)

Kodak Gray Card (18 % reflektierend): 375 m / 150 m (1.230 ft / 492 ft)

Kürzestmögliche Reichweite: 0,5 m (1,6 ft)

Beachten Sie, dass auch externe Faktoren die Reichweite beeinflussen können – weitere Informationen zur Gesamtgenauigkeit des PLT 400 finden Sie in diesem Artikel.

 

 

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.