Was ist „Suche Prognose”?
Mit der HCL-Software können Sie festlegen, wie lange die PLT das Ziel/Prisma nach Verbindungsverlusst in Bewegungsrichtung weiter verfolgen solltw. Dies wird als „Prognose Suche” bezeichnet. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > „Suche Prognose”.
Wenn Sie sich beispielsweise hinter einer Säule oder einem Hindernis bewegen, geht das Gerät davon aus, dass Sie sich weiterbewegt haben, und versucht, die Verbindung zu Ihrem Prisma wiederherzustellen, sobald Sie wieder in seinem Sichtfeld erscheinen.
Wie sollten meine Einstellungen für die Prognose - Suche sein?
Es wird empfohlen, die Einstellung für die Suche auf 1 Sekunde („1s“) zu belassen. Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie längere Strecken zurücklegen werden, auf denen Sie mit dem Gerät außer Sichtweite sind, kann eine längere Einstellung für die Suche hilfreich sein. Sie können die Einstellungen für die vorausschauende Suche ändern, um die richtige Einstellung für Ihre Arbeit zu finden.
Es ist auch möglich, die vorausschauende Suche vollständig zu deaktivieren, wenn Sie dies für sinnvoller oder praktischer halten.
Was sind Winkelsektoreinstellungen für die Prismen- und Zielsuche?
Unter „Einstellungen > Allgemeine Einstellungen“ finden Sie im Abschnitt „Prisma/Ziel“ die Möglichkeit, die horizontalen (HA) oder vertikalen (VA) Winkelsektoren zu ändern. Diese Einstellung teilt dem Gerät mit, um wie viele Grad es sich horizontal und vertikal drehen soll, um nach einem Prisma oder Ziel zu suchen, wenn Sie glauben, dass Sie sich in Sichtweite befinden.
Im Allgemeinen sollten Sie die Winkelbereiche so niedrig wie möglich halten, aber auch praktisch. Der Suchbereich sollte groß genug sein, um die Ziele zu finden, auf die Sie zeigen, aber nicht so gewählt werden, dass der Suchvorgang länger dauert als nötig.
Muss ich die Option „Fangen von Folien” (Automatischer Fang auf Folien) verwenden?
Bitte beachten Sie, dass die Option „Automatischer Fang der Folien“ nur für PLT 400-Benutzer verfügbar ist. Für PLT 300-Werkzeuge ist diese Option nicht verfügbar.
Die Funktion „Fangen von Folien” unter "Einstellungen" > „Allgemeine Einstellungen" fragt Sie lediglich, ob Sie möchten, dass das Gerät automatisch auf die Mitte Ihrer Reflektorfolie, wie z. B. Ihr POA 101, fängt. Wenn Sie diese Option aktivieren, fängt das Gerät automatisch auf die Mitte Ihre Folien, wenn es sich in Sichtweite und Reichweite befindet.
Hinweis: Für das POA 101 beträgt die Reichweite des automatischen Fang ca. 30-50 m. Über diese Entfernung hinaus müssen Sie die Kamerafunktion manuell verwenden, um die Mitte Ihrer Reflektorfolie anzusteuern. Wenn Sie den automatischen Fang auf „Aus” stellen, bedeutet dies, dass Sie jedes Mal manuell die Mitte Ihrer Reflektorfolie ansteuern möchten.
Wenn Sie außerdem feststellen, dass die Kamera aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten hat, die Mitte der reflektierenden Ziele automatisch zu fixieren (weil das Ziel teilweise verdeckt ist oder sich auf einer kreisförmigen Struktur wie einer zylindrischen Säule befindet), ist es vorteilhaft, die automatische Fixierung zu deaktivieren, da Sie das Teleskop dann selbst auf das Ziel ausrichten können.
Das Ändern dieser Einstellung für die automatische Verriegelung hat keinen Einfluss auf den automatischen Fang von Prismen. Diese Option gilt nur für reflektierende Folienziele.
Gibt es einen empfohlenen vertikalen Winkelbereich, den ich bei der Verwendung von Prismen und Zielen einhalten sollte?
Ja – es gibt einen „empfohlenen Einfallswinkel“ für die Zielerfassung. Begrenzen Sie den maximalen vertikalen Winkel auf 25°. Es ist zwar möglich, ein Ziel bei einem vertikalen Winkel von 45° zu erfassen, aber die Mitte Ihrer Ziele und Prismen bleibt viel konsistenter, wenn Sie den maximalen vertikalen Winkel auf 25° begrenzen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.