Welche Aktionen können durch Drücken der Einschalttaste am Hauptgerät ausgeführt werden?
Der PLT 400 ist ein Ein-Tasten-Gerät – entwickelt, um nahezu ausschließlich über die Software bedient zu werden. Das Hauptgerät ist bewusst als Ein-Tasten-Gerät konzipiert. Hier sind die Funktionen dieser Taste:
| AKTION DER EIN-/AUSSCHALTTASTE | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| Taste einfach drücken | Gerät einschalten |
| Taste 1 Sekunde gedrückt halten | Gerät ausschalten. Hinweis: Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, versucht es eine Kalibrierung, bevor es auf diese Weise ausgeschaltet werden kann. Siehe die unten beschriebene Methode zum erzwungenen Ausschalten, die bei Bedarf eine Option sein kann. |
| Taste 2 Sekunden gedrückt halten und 2 kurze Tastendrücke | Gerät zwangsweise ausschalten. Entfernen Sie nicht die Batterie, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. |
| 10 Sekunden gedrückt halten | Das Gerät setzt beim Loslassen der Taste seine WLAN-Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück. |
Was bedeutet die LED-Anzeige, wenn sie blinkt oder konstant leuchtet?
| LED-STATUS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| Aus | Gerät ist ausgeschaltet |
| Schnelles, gleichmäßiges Blinken ~2x pro Sekunde | Gerät startet hoch |
|
Langsames, gleichmäßiges Blinken ~1x pro Sekunde | Gerät wartet auf Verbindung zum Tablet oder befindet sich im initialen Kalibrierungsmodus nach dem Einschalten. |
| Konstant an | Gerät ist verbunden |
| Schnelles, sehr schnelles Blinken | Gerät ist eingeschaltet, aber es kann eine Fehlfunktion vorliegen |
| 2 schnelle Blinks, getrennt durch ca. 1 Sekunde | Gerät wurde zwangsweise ausgeschaltet |
Was bedeuten die Pieptöne, die mit der Einschalttaste verbunden sind?
| PIEPTON-STATUS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| 3 kurze Pieptöne alle 3 Sekunden | Einige Laufwerke sind in der Hardware blockiert – Neustart des Hauptgeräts erforderlich |
| Piepton jede Sekunde und LED blinkt schnell | Falscher Batterietyp wird verwendet. Bitte verwenden Sie nur die Hilti B22/4.0 Batterie mit dem PLT 400. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.