Welche Aktionen können durch Drücken des Netzschalters am Hauptgerät ausgeführt werden?
Der PLT 400 ist ein Ein-Knopf-Gerät – entwickelt, um nahezu ausschließlich über die Software bedient zu werden. Das Hauptgerät ist bewusst als Ein-Knopf-Gerät konzipiert. Hier sind die Aktionen, die mit diesem Knopf ausgeführt werden können:
| AKTION DES NETZSCHALTERS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| Knopf 1 Sekunde gedrückt halten | Gerät ausschalten. Beachten Sie, dass nach dem Einschalten des Geräts eine Kalibrierung versucht wird, bevor Sie es auf diese Weise ausschalten können. Beachten Sie die unten beschriebene Methode zum Erzwingen des Ausschaltens, die bei Bedarf eine Option sein kann. |
| Knopf 2 Sekunden gedrückt halten und 2 kurze Tastendrücke | Gerät zum Ausschalten zwingen. Entfernen Sie nicht die Batterie, um das Ausschalten zu erzwingen. |
| Knopf einfach drücken | Gerät einschalten |
Was bedeutet die LED-Anzeige, wenn sie blinkt oder konstant leuchtet?
| LED-STATUS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| Aus | Gerät ist ausgeschaltet |
| Schnelles, gleichmäßiges Blinken ~2x/Sekunde | Gerät startet hoch |
Langsames, gleichmäßiges Blinken ~1x/Sekunde | Gerät wartet auf Verbindung zum Tablet oder befindet sich im initialen Kalibriermodus nach dem Einschalten. |
| Konstant an | Gerät ist verbunden |
| Schnelles, sehr schnelles Blinken | Gerät ist eingeschaltet, aber es funktioniert möglicherweise etwas nicht richtig |
| 2 schnelle Blinks mit ~1 Sekunde Pause dazwischen | Gerät wurde zum Ausschalten gezwungen |
Was bedeuten die Pieptöne, die mit dem Netzschalter verbunden sind?
| PIEPTON-STATUS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| 3x kurze Pieptöne alle 3 Sekunden | Einige Antriebe sind in der Hardware blockiert – Neustart des Hauptgeräts erforderlich |
| Piepton jede Sekunde und LED blinkt schnell | Falscher Batterietyp wird verwendet. Bitte verwenden Sie nur den Hilti B22/4.0 Akku mit dem PLT 400. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.