Welche Aktionen können durch Drücken der Ein-/Aus-Taste an der Bedieneinheit ausgeführt werden?
Das PLT 400 ist ein Ein-Tasten-Gerät, das so konzipiert ist, dass es nahezu ausschließlich über die Software bedient wird. Die Bedieneinheit wurde bewusst als Ein-Tasten-Gerät ausgeführt. Hier sind die Aktionen, die mit dieser Taste ausgeführt werden können:
| AKTION DER EIN-/AUS-TASTE | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| Taste einfach drücken | Das Gerät einschalten |
| Taste 1 Sekunde gedrückt halten | Das Gerät ausschalten. Hinweis: Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, versucht es zunächst, eine Kalibrierung durchzuführen, bevor das Ausschalten auf diese Weise möglich ist. Beachten Sie die unten beschriebene Methode zum erzwungenen Ausschalten, die bei Bedarf verwendet werden kann. |
| Taste 2 Sekunden gedrückt halten und 2-mal kurz drücken | Das Ausschalten des Geräts erzwingen. Entfernen Sie zum Erzwingen des Ausschaltens nicht den Akku. |
| 10 Sekunden gedrückt halten | Das Gerät setzt seine WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, sobald die Taste losgelassen wird. |
Was bedeutet die LED-Anzeige, wenn sie blinkt oder dauerhaft leuchtet?
| LED-STATUS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| Aus | Das Gerät ist ausgeschaltet |
| Schnelles gleichmäßiges Blinken, ca. 2-mal/Sekunde | Das Gerät wird hochgefahren |
|
Langsames gleichmäßiges Blinken ca. 1-mal/Sekunde | Das Gerät wartet auf die Verbindung mit dem Tablet oder befindet sich nach dem Einschalten im anfänglichen Kalibrierungsmodus. |
| Dauerhaft an | Das Gerät ist verbunden |
| Sehr schnelles Blinken | Das Gerät ist eingeschaltet, aber möglicherweise funktioniert etwas nicht ordnungsgemäß |
| 2 schnelle Blinksignale mit einem Abstand von ca. 1 Sekunde | Das Ausschalten des Geräts wurde erzwungen |
Was bedeuten die Signaltöne, die mit der Ein-/Aus-Taste verbunden sind?
| SIGNALTON-STATUS | BESCHREIBUNG DES VERHALTENS |
| 3 kurze Signaltöne alle 3 Sekunden | Einige Antriebe sind in der Hardware blockiert – ein Neustart der Bedieneinheit ist erforderlich |
| Signalton jede Sekunde und schnelles Blinken der LED | Es wird ein falscher Akkutyp verwendet. Verwenden Sie mit dem PLT 400 ausschließlich den Hilti-Akku B22/4.0. Verwenden Sie die Nuron-Akkus B-22 55 und B-22 85 , wenn Sie die Nuron-Version PLT 400-22 verwenden. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.