„Zu steil“-Warnung für Prismaverfolgung
Um die Benutzererfahrung bei der Verfolgung eines Prismas zu verbessern, zeigt Hilti Construction Layout nun eine Pop-up-Nachricht an, die den Benutzer warnt, dass ein Prisma nicht verfolgt werden kann, wenn es vertikal zu steil außerhalb des Verfolgungsbereichs liegt (zwischen 125° und 235° vertikal). Dies soll den Endbenutzern helfen, das Problem zu beheben, indem sie entweder die Höhe des Prismas oder die Höhe des Werkzeugs in ihrem Arbeitsbereich anpassen.
Verbesserte Stationierungserfahrung
Als letzte Überprüfung vor dem Abschluss des Stationierungsprozesses fordert HCL den Benutzer ein letztes Mal zum besten berechneten Stationierungsergebnis basierend auf den gemessenen Kontrollpunkten auf. Es liegt jedoch am Endbenutzer, mit welcher Stationierung er fortfahren möchte.
Diese letzte Aufforderungsnachricht erscheint, nachdem ein Benutzer ein Stationierungsergebnis eines Kontrollpunkts akzeptiert hat. Damit sie erscheint, müssen jedoch 1) mindestens 4 Kontrollpunkte vom Endbenutzer eingemessen worden sein, 2) der Endbenutzer muss eine Toleranz in den Einstellungen festgelegt haben und 3) das von HCL berechnete Ergebnis muss die mögliche Layoutfläche innerhalb der eingestellten Toleranz um mindestens 20 % vergrößern.
Prisma-Zielsuche jetzt verfügbar
Wenn der Endbenutzer im Funk- (oder Bluetooth-) Verbindungsmodus arbeitet, bei dem die Kamera nicht sichtbar ist, ist es jetzt einfacher, eine Verbindung zu Ihrem Prisma herzustellen. Wenn Sie auf das Kamera-Symbol oben auf dem Bildschirm drücken, hat der Endbenutzer einen Joystick, um das Werkzeug selbst zu bewegen, oder, wenn er stationiert ist, kann er auf den Bereich seiner CAD klicken, in dem sich sein Prisma befindet, und einfach das quadratische „Sperren“-Symbol rechts auf dem Bildschirm drücken. Hinweis – die Prisma-Zielsuche funktioniert nur mit dem POA 20 360° Glasprisma.
Wenn die automatische Prisma-Suche nicht erfolgreich ist, kehrt das Werkzeug in seine ursprüngliche Position zurück. Endbenutzer sollten die orangefarbenen und grünen Führungslampen am Werkzeug verwenden, um leichter zu erkennen, ob das Werkzeug „auf sie schaut“, bevor eine automatische Suche durchgeführt wird.
Der Endbenutzer kann den Winkelbereich einstellen, in dem sich das Werkzeug horizontal und vertikal dreht, wenn die automatische Suche ausgelöst wird. Dies geschieht, indem er in die allgemeinen Einstellungen geht und die Suchbereiche für Prisma-/Zielwinkelsektoren nach seinen Vorlieben ändert.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.