Spannmaß

  • Aktualisiert

Verwenden Sie „Spannmaß” als digitales-Maßband, das Ihnen Informationen zu Höhe, Neigung und Entfernung liefert.

  1. Öffnen Sie Ihr Projekt: Öffnen Sie zunächst ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet.
  2. Wählen Sie „Spannmaß”: Sie finden „Spannmaß” im Startbildschirm-Menü unter "Messen" oder im Seitenmenü Ihrer CAD-Ansicht.
  3. Werte messen: Die Anwendung verwendet die gemessenen Werte zwischen 2 zu messenden Punkten, sodass Ihr Messgerät in dieser Anwendung nicht stationieren müssen.

Sie können nun die Funktion „Spannmaß” verwenden.

Was möchten Sie messen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie die Entfernung, den Winkel, die Neigung und die Höhe zwischen zwei Punkten als Ergebnis aus der Messung dieser Punkte erhalten werden. Zielen Sie den ersten Punkt an, von dem aus Sie messen möchten, und drücken Sie, wenn Sie bereit sind, die rote Messtaste.

Sobald dies gemessen ist, gibt Ihnen Ihr Gerät eine „Live-Anzeige” der Messdaten von diesem Punkt. Wenn Sie beispielsweise Ihren ersten Punkt mit einem Prisma gemessen haben, folgt das Gerät dem Prisma, während Sie sich bewegen, und beginnt automatisch, Ihnen die Maßdaten bezüglich der Messungen des ersten Punktes anzuzeigen.

Wenn Sie den zweiten relevanten Punkt angezielt haben können Sie auch diesen über die rote Messtaste im rechten Seitenmenü messen. Drücken Sie das grüne Häkchen oder die Zurück-Taste, um die Anwendung neu zu starten.

Analyse der Daten

Wenn Sie das Menü auf der rechten Seite aufrufen, werden Sie feststellen, dass die Messinformationen vor Beginn leer sind, aber nach der Messung Ihres ersten Punktes werden die Daten angezeigt. Nach der Messung des zweiten Punktes dann auch die Werte zwischen diesen beiden Punkten.

Im folgenden Beispiel beträgt die Entfernung von unserem ersten gemessenen Punkt zum zweiten Punkt eine horizontale Distanz (HD) von 5,463 m, eine Schrägdistanz (SD) von 5,892 m und eine Höhendifferenz (dH) von 2,207 m. Beachten Sie, dass HD die exakte horizontale Entfernung zwischen den beiden Punkten ist, ohne die Höhendifferenz zu berücksichtigen. SD, oder Neigungsentfernung, ist die Datenangabe, die die diagonale Entfernung zwischen den beiden Punkten unter Berücksichtigung ihrer Höhendifferenz einbezieht.

Die „Neigungsdaten” beschreiben den Neigungswinkel vom ersten zum zweiten Punkt. Diese Neigung wird sowohl in Prozent als auch in Grad angegeben.

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.