Was sind Referenzpunkte?

  • Aktualisiert

Definition von Festpunkten

Festpunkte, Referenzpunkte oder auch Fixpunkte sind eindeutig bestimmte, dauerhaft markierte Punkte auf der Erdoberfläche, deren Lage (Position) in einem bestimmten Koordinatensystem exakt bekannt ist. Sie dienen als Ausgangspunkt oder Bezugsgröße für alle weiteren Vermessungsarbeiten. Diese Punkte werden in der Regel von einem Vermesser festgelegt und eingemessen.  

Wie sehen Festpunkte in einer CAD-Datei aus?

CAD-Dateien verfügen oft über ein sehr deutliches Symbol, das die Position der verschiedenen Festpunkte auf der Baustelle angibt. Diese sehen in der Regel wie ein sehr deutliches „X” oder etwas Ähnliches aus, wobei ein Text erklärt, was das Symbol bedeutet. Der CAD Anwender sollte in der Lage sein der Festpunkt durch die Art der Beschriftung zu identifizieren.

Kontrollpunkte können auch durch die Schnittpunkte von Achslinien auf einer Baustelle dargestellt werden. Die meisten Baustellen verfügen über ein Achssystem, das vom Planer angelegt wird. Oftmals wird dieses Achssysem noch vom Vermessungsingenieur in Form eines Schnurgerüstes auf die Baustelle übertragen. Deutlich markierte Schnittpunkte dieser Rasterlinien bieten in der Regel eine eindeutige Position für Referenzpunkte.

Wie sehen Festpunkte auf der Baustelle aus?

Selbst wenn eine CAD-Datei klare Kontrollpunkte zu enthalten scheint, die über die digitale Version des Gebäudeplans verteilt sind, ist es wichtig, genau diese Kontrollpunkte auch vor Ort zu finden. Nachfolgend finden Sie einige Bilder, die zeigen, wie Kontrollpunkte aussehen können.

Eingegrabene Festpunkte:

Vermessungsnägel:

Geodätische Vermessungspunkte:

Achslinien-Schnittpunkte:

Montierte Prismen:

Montierte reflektierende Zielmarken:

Image 1 of 1: Reflector target POA 102 (5) Targets used for stationing a Construction Total Station or other advanced layout tools

Überprüfen Sie die Genauigkeit vor dem Messen:

Wenn Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der Baustellenkontrolle bestehen, ist die Zusammenarbeit mit Generalunternehmern und Vermessungsingenieuren zur Lösungsfindung in der Regel der erste Schritt zur Behebung des Problems. Wenn die Festpunkte und die Stationierung ungenau oder gar falsch, ist auch die Absteckung falsch.

Glücklicherweise gibt es in der Hilti Construction Layout-Software viele Funktionen, mit denen die Messungen und die Genauigkeit der Kontrollpunkte überprüft werden können, damit der Benutzer so viele Genauigkeitsprüfungen wie möglich durchführen und sicher Messen kann.

War dieser Beitrag hilfreich?

3 von 3 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.