Wie stelle ich eine Stationshöhe ein?

  • Aktualisiert

Demo zur Einstellung der Stationshöhe

Warum ist die Stationshöhe wichtig?

Wenn Sie mit einer Messen- oder Vermessungsanwendung arbeiten, die Höheninformationen erfordert, ist die Einstellung einer Stationshöhe wahrscheinlich eine bewährte Vorgehensweise. Hier wird eine Stationshöhe am häufigsten benötigt:

  1. Messen und Speichern von Punkten, die in zukünftigen Plänen verwendet werden (z. B. Treppen- oder Geländer, Gehwegpositionen, Spielplatzgeräte usw.)
  2. Ermitteln der Neigungsabweichung zwischen Punkten
  3. Durchführen von Abtrag- und Aufschüttungsanwendungen bei Erdarbeiten / Aushub

Es gibt viele Gründe, warum Höhen beim Messen benötigt werden – glücklicherweise ist das Einstellen von Höhen für Ihre Totalstation in HCL sehr einfach.

Was bedeutet Stationshöhe eigentlich?

Haben Sie sich jemals gefragt, worauf sich das Fadenkreuz unter dem Ein/Aus-Schalter der Totalstation bezieht? Es bezieht sich auf die Mitte des Teleskops Ihrer Haupteinheit.

Wenn Sie eine Stationshöhe einstellen, teilen Sie Ihrer Totalstation die Höhenkoordinate mit, auf der sich die Mitte der Haupteinheit befindet.

Als einfaches Beispiel stellen Sie sich vor, dass Ihre Totalstation auf einem Stativ steht, das auf dem Boden Ihrer Baustelle aufgestellt ist. Der Boden, auf dem Ihre Totalstation steht, hat ebenfalls einen Höhenwert von 0 m. Wenn Sie den Boden korrekt als 0 m Höhenbezugspunkt messen, liegt der Wert für die „Stationshöhe” Ihrer Totalstation wahrscheinlich zwischen 1 und 2 m.

Da die Totalstation nun weiß, wie hoch (oder niedrig) sie in Bezug auf Ihren Höhenbezugspunkt ist, kann sie auch Punkte und Objekte mit den entsprechenden Höhenwerten messen.

Wenn Sie Ihre Referenzhöhe richtig messen, sollten auch die Höhen, die Sie während der Messung aufzeichnen, genau sein.

Geben Sie die Zielmethode an, die Sie verwenden möchten

Stellen Sie sicher, dass Sie vor Beginn der Messung wissen, wie Sie messen möchten. Denken Sie daran, dass Sie über das Zielsymbol oben auf dem Bildschirm die gewünschte Zielmethode auswählen können.

Legen Sie gegebenenfalls die Höhe des Reflektorstabs fest

Wenn Sie ein Prisma auf einem Prismastab verwenden (wie beim POA 20 oder POA 25), stellen Sie sicher, dass Sie auch die richtige Höhe des Stabs festgelegt haben.

Dies wird bei der Verwendung einer Prismastab oft übersehen. Dieser Wert ist ein Maß von der Mitte des Prismas bis zur Unterseite Ihres Prismastabs.

Bei der Arbeit mit Höhen ist dies erforderlich, da das Gerät bei Verwendung einer Prismastabs technisch gesehen zum Prisma an der Oberseite des Stabs misst und nicht zu dem Punkt, an dem die Unterseite des Prismastabs aufliegt. Durch die Angabe der „Stabhöhe” wird das Gerät daran erinnert, die Stabhöhe zu subtrahieren, um den tatsächlichen Höhenwert des zu messenden Punktes zu berechnen.

Schritt 1: Aktivieren Sie „Höhen” in den Allgemeinen Einstellungen

Wenn Sie in den allgemeinen Einstellungen nicht angeben, dass Sie mit Höhen arbeiten möchten, werden die Höhenwerte deaktiviert. Stellen Sie sicher, dass diese Option aktiviert ist, damit Sie eine Höhe für Ihre Totalstation einstellen können.

Schritt 2: Öffnen Sie die entsprechende Stationierungsanwendung

Denken Sie daran, dass die Festlegung einer Höhe für die Totalstation als Referenz Teil der Stationierungsanwendungen ist. Das Einstellen einer Stationshöhe hilft der Station, ihre Position auf einer Baustelle zu verstehen.

Wenn Sie das Gerät noch nicht mit einer der verfügbaren Stationierungsoptionen stationiert haben, müssen Sie dies tun. Das Einstellen der Stationshöhe wird während dieses Stationierungsvorgangs automatisch angezeigt.

Wenn Sie das Gerät bereits stationiert haben, aber sicherstellen möchten, dass die Stationshöhe korrekt ist, können Sie das Symbol „Stationshöhe bearbeiten“ auf dem Startbildschirm öffnen, um sie zurückzusetzen oder zu bearbeiten.

Schritt 3: Geben Sie die Methode an, mit der Sie die Stationshöhe einstellen möchten

Es gibt drei Methoden, um eine Stationshöhe festzulegen. Obwohl Sie wahrscheinlich am häufigsten die Option „Manuelle Höhe einstellen“ verwenden werden, da Sie damit die Höhe des Geräts einfach anhand eines sichtbaren Referenzpunkts auf der Baustelle messen können, werden wir hier alle Optionen durchgehen.

Hinweis: Bei der Option „Absolute Höhe“ geht es weniger um die Einstellung der Stationshöhe, sondern vielmehr darum, wie Sie die Höhen während der Arbeit mit der Totalstation ablesen möchten. Bitte ignorieren Sie diese Option für die Einstellung Ihrer Stationshöhe – in einem separaten Artikel wird erläutert, wie Sie diesen Abschnitt bei Bedarf verwenden können.

Option 1: Referenzpunkt-Höhe einstellen

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Stationshöhe basierend auf einem bestimmten Punkt (beliebigen Typs) in Ihrer Punktdatei aus dem Projekt einstellen möchten.

Tippen Sie einfach auf das offene Feld, in dem Sie den Punkt auswählen können, den Sie als Referenzpunkt verwenden möchten. Sie können jeden beliebigen Punkt aus Ihrer Liste auswählen.

Beachten Sie dann, wie der Höhenwert dieses Punktes automatisch im Abschnitt „Punkthöhe” Ihres Bildschirms angezeigt wird:

Jetzt ist das Tool bereit, um den Punkt zu messen, zu dem Sie es führen, und die „Stationshöhe” zu berechnen. Beachten Sie, dass die „Reflektorhöhe” oder „Stabhöhe” nun automatisch aus dem Wert übernommen wird, den Sie oben angegeben haben. Sie können diesen Wert hier bei Bedarf erneut anpassen.

Messen Sie Ihren Punkt, indem Sie auf die Messtaste und anschließend auf das grüne Häkchen drücken. Beachten Sie, dass Ihre neue Stationshöhe auf dem neuen Stationierungssymbol in Ihrer Punktliste angezeigt wird.

Denken Sie daran, dass Ihre Stationshöhe die Höhe des Fadenkreuzes unter dem Ein/Aus-Schalter der PLT in Bezug auf Ihre gemessene Referenzhöhe darstellt, wie oben erläutert.

Option 2: Manuelle Höhe einstellen

Diese Option wird wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Option zum Einstellen der Stationshöhe sein. Geben Sie einfach den Wert der gemessenen Referenzhöhe ein und denken Sie daran, die Höhe der Stabs gegebenenfalls anzupassen:

Drücken Sie dann die Messtaste und anschließend das grüne Häkchen.

 

Der neue Wert für die Stationshöhe wird relativ zur verwendeten Referenzhöhe angezeigt.

Option 3: Stationshöhe

Wenn Sie die Stationshöhe auf Ihrer Baustelle manuell messen können, können Sie Ihre manuelle Messung hier eingeben. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Sie die Referenzhöhe des Bodens kennen und die Höhe manuell vom Boden bis zum mittleren Fadenkreuz der PLT messen können. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend auf das grüne Häkchen klicken.

Dies ist zwar bei der PLT nicht üblich, aber wenn es für Ihren Arbeitsablauf praktisch ist, können Sie diese Option nutzen.

War dieser Beitrag hilfreich?

7 von 7 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.