Was bedeutet der grüne Messkreis bei der Stationierung?

  • Aktualisiert

Der grüne Messkreis ist eine Hilfe für die Beurteilung der Genauigkeit

Bei Verwendung von Referenz-Punkten während der Stationierung überprüft die Totalstation zunächst, wie genau die gemessenen Referenz-Punkte zu den Solldaten der Referenzpunkte passen. Bei Messfehlern, egal wie klein diese sind, berechnet das Gerät, mit welcher Genauigkeit es Anwendungen (z.B. Abstecken) unter Verwendung Ihrer Stationierung ausführen kann.

Der grüne Kreis , der nach der Stationierung mit Referenz-Punkten erscheint, stellt den Arbeitsbereich dar, der mit der von Ihnen festgelegten Toleranz übereinstimmt. Wenn Sie in Ihren 2D-Messen-Einstellungen 4 mm festgelegt haben (d. h. Sie möchten nicht mehr als 4 mm von Ihren Messungen abweichen), wird die Software nur den Bereich grün markieren, in dem sie Sie zuverlässig auf dieses Genauigkeitsniveau führen kann.

Beispiele für die Vorteile des Messkreises:

Fehlerhafte Stationierungen leicht erkennen:

Nehmen Sie das folgende Beispiel. Die Software hilft mir zu verstehen, dass meine Stationierung wahrscheinlich nicht optimal ist:

Ich habe 2 Referenz-Punkte gemessen. In der unteren rechten Ecke des Bildschirms sehen Sie, dass meine „Messen-Toleranz” 10 mm beträgt. Bei Verwendung von nur zwei Referenz-Punkten und basierend auf der Genauigkeit meiner Messungen warnt mich die Software, dass die Totalstation mich nur in dem kleinen, durch den Kreis markierten Bereich mit einer Genauigkeit von 10 mm führen kann. Alles außerhalb dieses Bereichs ist wahrscheinlich ungenauer als meine eingestellte Toleranz.

Sollte ich diese Stationierung verwenden? Wahrscheinlich nicht. Ich sollte eine bessere Referenz-Punkte-Konfiguration finden.

Beachten Sie nun, was passiert, wenn ich meine Toleranz auf 4 mm Genauigkeit erhöhe:

Die Software kann mir keinen Messkreis anzeigen, was darauf hindeutet, dass meine Referenz-Punkte-Konfiguration für eine Genauigkeit von 4 mm zu schlecht ist.

Sehen Sie , wie Ihre Referenz-Punkte Ihr Genauigkeitspotenzial beeinflussen:

Bleiben wir beim obigen Beispiel und sehen wir uns an, was mit dem Messkreis passiert, wenn wir weitere Referenz-Punkte hinzufügen. Ich behalte meine Toleranzeinstellungen für das 2D-Messen bei 4 mm:

Unten sehen Sie, dass ich nun 8 verschiedene Referenz-Punkte auf meiner Baustelle gemessen habe und schließlich einen Messkreis erhalten habe, der angibt, wo meine Genauigkeitsanforderungen von 4 mm eingehalten werden können.

 

So sieht der Messkreis aus, wenn ich eine Genauigkeit von 6 mm einhalten möchte:

Wie können Sie den Messkreis optimieren?

Neben der einfachen Sicherstellung, dass Sie über genau eingemessene Referenz-Punkte verfügen, bietet die Software einige hilfreiche Funktionen, um den Messkreis und damit den Arbeitsbereich bestmöglich zu optimieren.

Nachdem Sie Ihre Referenz-Punkte gemessen haben, navigieren Sie zur Registerkarte „Messungen” in der oberen rechten Ecke im rechten Seitenmenü. Dort werden Ihnen alle gemessenen Referenz-Punkte sowie die Abweichungswerte zwischen ihnen angezeigt. Zur schnellen Erklärung: Diese Abweichungswerte geben an, um wie viel das Messgerät die gemessene Position des Referenz-Punkts anpassen musste, damit er mit dem Sollkoordinaten übereinstimmt.

Standardmäßig verwendet die Software alle von Ihnen gemessenen Referenz-Punkte, um den Messkreis zu berechnen, mit dem Sie arbeiten möchten. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Referenz-Punkte, die wahrscheinlich ungenau sind und Ihre potenzielle Mess- und Absteckgenauigkeit beeinträchtigen, manuell zu entfernen oder automatisch von der Software entfernen zu lassen.

Klicken Sie beispielsweise in der obigen Liste auf „Optimale Auswahl”, um zu sehen, ob die Software einige schlecht gemessene Referenz-Punkte in der Stationierungsberechnung entfernen kann:

Sie sehen, dass die Software eine Option gefunden hat, mit denen Sie unter Berücksichtigung der von Ihnen gemessenen Referenz-Punkte mit höchstmöglicher Genauigkeit messen können. Mit einer Messgenauigkeit von 4 mm kann ich meine gesamte Baustelle sicher vermessen.

Wie wirkt sich die Einstellung der Messgenauigkeit auf die Genauigkeit meiner Messungen aus?

Die Totalstation führt Sie immer so genau wie möglich, unabhängig von der Toleranz, die Sie im Gerät eingestellt haben. Die Toleranzeinstellung hat zwei grundlegende Funktionen:

  1. In der Anwendung Absteckung werden während der Arbeit Bereiche grün oder rot angezeigt, um Ihnen visuell anzuzeigen, welche Messungen innerhalb oder außerhalb Ihrer festgelegten Toleranz liegen.
    • Bei einer Toleranz von 6 mm während des Messens wird das Fadenkreuz Ihrer Position beispielsweise erst dann grün, wenn Sie sich wie im folgenden Screenshot innerhalb von 6 mm Ihres Punktes befinden.
  2. Anzeigen realistischer Arbeitsbereiche, die Sie während des Stationierungsvorgangs innerhalb Ihrer Toleranz halten. (wie in diesem Artikel beschrieben)

Unabhängig von Ihrer Toleranz führt Sie das Werkzeug immer zu der Position, die relativ zu der von Ihnen mit dem Werkzeug durchgeführten Stationierung als „0”-Position für Ihre Punkte berechnet wurde. Wenn die berechnete Position dieser Punkte jedoch abweicht, hängt dies lediglich davon ab, wie sorgfältig der Benutzer das Messgerät stationiert und während des Arbeitstages überprüft.

Weitere Hilfe zu Themen der Genauigkeit finden Sie in diesem Artikel.

War dieser Beitrag hilfreich?

3 von 4 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.